Transformación de la distribución energética para un mejor futuro

La sostenibilidad necesita inteligencia

El Spectrum Power™ ADMS permite realizar una gestión más inteligente de las redes de distribución eléctrica, incluyendo también la integración de un gran número de fuentes renovables. Las últimas tecnologías le ayudan a crear el sistema de energía sostenible del futuro y a impulsar la transición energética. 

La transición energética

La sostenibilidad del futuro empieza hoy

La transición energética ha llegado para quedarse y el único futuro viable es un mundo más sostenible. En la transición juegan un papel importante los recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés). Se trata de tecnologías de almacenamiento y generación energética que proporcionan capacidad y energía allí donde se necesitan para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales de todo el planeta a transformar sus sistemas de energía en modelos más sostenibles. De hecho, el 80 % de toda la nueva generación de electricidad proviene de energías renovables y la distribución de esta energía debe gestionarse adecuadamente.

 

Aquí es donde entra en escena el Spectrum Power™ ADMS. Este sistema ayuda a los operadores de redes a tomar decisiones fundamentadas y a optimizar las operaciones para reducir eficazmente los costes. Esta solución visualiza los procesos en las redes de distribución en todo momento, le permite controlar una amplia gama de activos de la red y le permite tomar medidas eficaces antes de que surjan situaciones críticas. El objetivo final es lograr un mejor futuro para el mundo y para su empresa de servicios públicos.

Adopte la transición energética

Recorrer la complejidad de la distribución de energía. Para el beneficio de todos.

 

El Spectrum Power™ ADMS va más allá del funcionamiento tradicional de la red, ayudando a gestionar, orquestar y optimizar activamente los sistemas de distribución. Aprovechando el valor de los datos del IoE y con un conocimiento profundo de la situación y visualización 2D/3D, los operadores de redes eléctricas están preparados para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado para garantizar un suministro de energía estable y fiable, fomentar la integración de las energías renovables y mejorar la eficiencia de la red.

  • El Spectrum Power™ ADMS es un sistema modular con aplicaciones para todos los niveles de tensión (desde AT hasta BT); gestión integrada de DER, supervisión, previsión, optimización y control para la integración segura de la generación distribuida
  • Gestión integrada de interrupciones, predicción a partir de eventos SCADA, contadores inteligentes y llamadas de clientes
  • Respaldo pleno para redes balanceadas y no balanceadas en sistemas de distribución monofásicos y trifásicos
  • Perfecta integración OT/IT y fácil ampliación en respuesta a los cambios regulatorios
  • Moderna interacción con el usuario, centrada al máximo en la usabilidad y la funcionalidad

Prepárese para lo inesperado

Creamos redes inteligentes para responder a los desafíos actuales y futuros. Únase a la transición energética inteligente. Descubra en este documento técnico cómo puede afrontar los retos con facilidad y abordar el futuro.

VENTAJAS

¿Qué le ofrece el Spectrum Power™ ADMS?

Haga simplemente clic en el signo “más” para conocer las principales ventajas que brinda el Spectrum Power™ ADMS:

Ahorros

Maximice la utilización de la red, con una gestión eficiente de las interrupciones y una fácil interoperabilidad, para un bajo CAPEX y OPEX.

Conciencia situacional

Aproveche el innovador Spectrum Power™ HUD (heads-up display) con el máximo enfoque en la usabilidad y funcionalidad.

Rentabilidad

Aproveche la mejor interacción e intercambio de datos con operadores de sistemas de transmisión (TSO) mediante servicios complementarios utilizando un modelo de datos basado en estándares (CIM).

Resiliencia

Mejore la conciencia situacional gracias a un sistema intuitivo y eficiente que minimiza las interrupciones y restaura rápidamente la red.

Cumplimiento normativo

Implemente los cambios de requisitos normativos a tiempo y con un coste menor con una solución altamente flexible.

Nuevas oportunidades de negocio

Aumente sus ingresos gracias a las nuevas oportunidades de negocio posibles en la frontera de la red.

Energías renovables

Confíe en el control seguro de bancos de capacitores, cargas, generadores y almacenamiento en baterías.

Alta calidad

Cuente con alta fiabilidad de suministro y calidad de tensión en todo momento.

Seguridad

Gane en tranquilidad sabiendo que cuenta con una alta ciberseguridad de nivel NERC/BDEW, IEC 62443 e IEC62531.

ENTORNO DE TI/TO

El cambio a sistemas de energía digitales ya es una realidad

Para ahorrar costes, recursos y esfuerzos el Spectrum Power™ ADMS se integra con facilidad perfectamente en el entorno de TI de su empresa. El enfoque basado en estándares proporciona un alto grado de interoperabilidad para ayudarle en todos sus procesos empresariales. Es más, el Spectrum Power™ ADMS se ha diseñado especialmente para gestionar una integración impecable de sus sistemas de TI y TO: los sensores, los pronósticos y el acceso a las instalaciones tras los contadores de energía se integran con los módulos de ADMS para crear un modelo completo de datos digitales de la red y brindarle la transparencia que necesita. What’s more, Spectrum Power™ ADMS has been specially designed to manage a seamless integration of your IT and OT systems: Sensors, forecasts, access to behind-the-meter installations come together with the various ADMS modules to create a holistic, digital data model of the grid and to give you the transparency you need.
VISIÓN GENERAL

Descubra los módulos del Spectrum Power™ ADMS

ENFOQUE

Una integración segura e impecable del Spectrum Power™ ADMS en sus sistemas de TI

El enfoque basado en estándares proporciona un alto grado de interoperabilidad para ayudarle en todos sus procesos empresariales: desde compatibilidad SOA hasta CIM, pasando por especificaciones de interfaz y mensajería basadas en los estándares IEC. Ya sea que sus sistemas incluyan una amplia integración productiva con sistemas de gestión de datos de medidores de energía (MDM por sus siglas en inglés), microrredes, DERs, implementación de respuesta a la demanda o todo tipo de aplicaciones empresariales, el Spectrum Power™ ADMS se ha diseñado especialmente para gestionar de forma impecable y segura la integración de sus sistemas de TI. Esta sencilla y completa plataforma integrada cumple altos estándares de seguridad de TI (como NERC CIP y BDEW) para proteger su red contra los ciberataques.
REFERENCIAS

El Spectrum Power™ ADMS es una historia de éxito global

Prepárese para lo inesperado

Creamos redes inteligentes para responder a los desafíos actuales y futuros