#SiriusCommand para mando, señalización y detección
Los dispositivos de mando, señalización y deteccion SIRIUS son la mejor elección para el intercambio de información entre humanos y máquinas. Son compactos, duros, fáciles y rápidos de montar, y ofrecen funciones de comunicación flexibles.
Ventajas de SIRIUS Command
Todo lo que necesitas para mando, señalización y detección
Los dispositivos de mando , señalización y detección SIRIUS facilitan el trabajo a los ingenieros eléctricos exigentes. Los dispositivos, que también están disponibles en versiones a prueba de fallos, garantizan el intercambio fiable de información entre personas y máquinas.
Portfolio completo de dispositivos para mando, señalización y detección
Desde pulsadores, indicadores luminosos y consolas de operación a dos manos hasta interruptores por cable y de pie, columnas de señalización, y luces integradas se señalización - en el portfolio completo de SIRIUS Command puedes encontrar el dispositivo de señalización y mando adecuado para cualquier situación en la que necesitas comunicación entre personas y máquinas. También ofrecemos versiones seguras bajo la marca SIRIUS Safety Integrated, para apagar máquinas en situaciones de emergencia. Así, los operadores de las máquinas tienen control absoluto sobre cualquier situación.
En lo que se refiere a ingeniería eléctrica y aplicaciones de montaje, todos los dispositivos de la gama SIRIUS destacan por su facilidad de uso. Garantizan un rápido montaje sin errores. Pero su mayor ventaja de los componentes diseñados hasta el más pequeño detalle, es su excelente aptitud y respuesta para cualquier necesidad especial que se pueda encontrar en los diferentes tipos de industria.
Los dispositivos son muy prácticos gracias a su flexibilidad en la comunicación y las opciones de conexión que ofrecen no requieren tiempo ni esfuerzo adicional.
Los componentes para mando y señalización SIRIUS Command son muy estables y resistentes durante su uso diario, y sus funciones se mantienen fiable incluso en condiciones duras. Gracias a su diseño moderno y tecnología de última generación, estos dispositivos atractivos visualmente también se adaptan a la estética de cualquier ambiente.
Sus numerosas ventajas - desde diseño y fiabilidad excelente hasta eficiencia económica - hacen de los dispositivos SIRIUS Command parte clave de un panel de control perfecto. Control perfecto con controladores industriales SIRIUS.
Atractivo y fácil de montar
Todos los dispositivos de mando y señalización SIRIUS, desde pulsadores y luces de señalización integrados hasta interruptores por cable y columnas de señalización, se montan de manera fácil y rápida sin errores. También destacan por su diseño moderno que subraya sútilmente su alto estándar de calidad.
Robusto y seguro
Calor, frío, salpicaduras, polvo, y golpes son los fenómenos no evitables en un entorno industrial. Pero no son un problema para los componentes SIRIUS Command, ya que operan de forma fiable y segura incluso en las condiciones más duras. Versiones de protección especial están disponibles bajo la marca SIRIUS Safety Integrated, y están preparados para apagar máquinas en situaciones de emergencia.
La elección correcta para cualquier necesidad de comunicación
Diseñados cuidadosamente hasta el último detalle, los dispositivos de mando y señalización SIRIUS son la solución ideal para inumerables aplicaciones y cumplen hasta con los requisitos más especiales de las diferentes industrias. Y en cuanto a la comunicación son más rápidos que otros: Ofrecen opciones óptimas de conexión para practicamente todas las aplicaciones sin necesidad de invertir tiempo o esfuerzo adicional.
Perfecto control en todas la áreas industriales con controladores SIRIUS
Controladores industriales SIRIUS: Componentes coordinados de manera consistente para arranque, protección, conmutación, mando, señalizacíon y respuesta. Destacan por su diseño integrado, su usabilidad en todo el mundo sin necesidad de modificaciones y su aptitud para todo tipo de aplicaciones industriales que requieren controladores.
Los dispositivos de mando y señalización SIRIUS Command están en constante desarrollo para garantizar su cumplimiento fiable con todos los requerimientos presentes y futuros. ¡Conoce más detalles sobre las innovaciones más importantes!
Manténte al día
Newsletter Industrial Controls
Información exclusiva sobre tendencias, productos, aplicaciones y soluciones en relación con paneles de control. ¡Manténte informado!
Parece que usted está usando un explorador que no es totalmente funcional. Por favor tenga en cuenta que puede haber restricciones en la visibilidad y uso del sitio. Para una mejor experiencia, sugerimos que descargue la versión más nueva de un explorador funcional: