SIRIUS Control

#SiriusControl - Control y protección
SIRIUS Control ofrece el portfolio más amplio de conmutadores industriales del mercado. Una generación completamente nueva de interruptores, contactores, relés de sobrecarga y alimentadores de carga, todos ellos en siete tamaños hasta 250 kW, están a tu disposición. La ventaja del sistema modular está en el montaje modular de componentes de todos los tamaños. ¡Todo es compatible!
Todo lo que necesitas para control y protección
Con SIRIUS Control, siempre tienes la aplicación correcta a mano. SIRIUS es un sistema modular con un diseño uniforme que permite multitud de combinaciones diferentes. También te puedes beneficiar de las más de 50.000 combinaciones preparadas y aprobadas para las aplicaciones más habituales. Los datos CAx de buena calidad simplifican la ingeniería eléctrica y te ahorran tiempo durante el montaje de los paneles.
La nueva herramienta "Load Feeder Configurator+" te ayuda con la planificación eléctrica
En la versión offline del TIA Selection Tool encontrarás el nuevo Load Feeder Configurator+ (IEC) que te permite dimensionar tus dispositivos de conmutación en mucho menos tiempo. Además, te da las secciones de cable correctas y los valores de corto-circuito para alimentación de carga sin fusible de forma automática.
Eficiente conmutación, protección, control y monitorización de motores
Hoy en día, la velocidad lo es todo. La tendencia hacia la digitalización ha aumentado la presión en la industria. ¿Cuáles son las mejores tecnologías para arrancar y monitorizar motores? ¿Existen algunos trucos y recomendaciones para planificar mejor y de forma más eficiente los armarios de control, por supuesto cumpliendo con todas las normas?Conectar los dispositivos de conmutación de forma eficiente
¿Cuál es la tecnolgía que estás usando para tus dispositivos de conmutación? ¿Has utilizado la tecnología de resortes alguna vez? ¿Porqué no comparamos la tecnología convencional de rosca con la última técnica de resortes? Te mostramos como conectar e instalar tus dispositivos de conmutación de forma rápida y sin errores.
Combinación perfecta de dispositivos de conmutación adecuados
Gracias a las opciones de combinación que ofrece el sistema modular SIRIUS, puedes crear tu propia solución a medida para cada aplicación específica. La ventaja del sistema reside en su construcción modular disponible en todos los tamaños, que ofrece funcionalidad para multitud de aplicaciones, y permite una planificación completa que cumple con las normativas. Así, los procedimientos se simplifican y el proceso de planificación es mucho más rápido.