Los super compactos y duraderos arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS son excepcionales gracias a su tecnología innovadora híbrida para una conmutación eficiente. Se trata de dispositivos robustos y preparados para pequeños espacios que son disponibles para multitud de aplicaciones, inclusive las versiones a prueba de fallos.
SIRIUS Hybrid - ventajas
Todo lo que necesitas para arrancar motores de forma óptima
Exactamente la elección correcta para ingenieros eléctricos exigentes: Los arrancadores suaves y arranques de motor SIRIUS Hybrid permiten gran transparencia de planta, son fáciles de integrar en instalaciones automatizadas gracias a TIA, y ahorran espacio en el panel de control.
La manera más innovadora de arrancar motores
Los arrancadores suaves y los arranques de motores del portfolio extenso SIRIUS juegan un papel crucial en el proceso de conseguir más calidad, rapidez, seguridad, flexibilidad y eficiencia en la producción, es decir, permiten aprovechar todas las ventajas que ofrece la digitalización en la industria.
Todos los dispositivos cuentan con la tecnología innovadora de conmutación híbrida que nos asegura conmutación muy eficiente, componentes muy robustos con poco mantenimiento y diseños extremamente compactos que permiten ahorrar espacio en el panel.
Estas son las razones por las que los arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS Hybrid son una inversión económica en todos los sentidos.
Gracias portfolio de productos tan amplio que incluye también versiones a prueba de fallo, encontrarás arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS Hybrid para todo tipo de aplicaciones.
Los dispositivos SIRIUS Hybrid forman parte de nuestro programa Totally Integrated Automation (TIA), que permite integrarlos fácilmente en el proceso de automatización y convertirse así en parte activa de la transformación digital en la industria.
El tiempo de ingeniería se reduce incluso más gracias a la oferta extensa de servicios, por ejemplo acceso al conocimiento actualizado de nuestros expertos sobre los estándares que cambian constantemente, asesoramiento sobre los datos CAx e interfaces abiertos y soporte completo en todas las cuestiones asociadas con el montaje de los paneles.
Arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS Hybrid son clave en el montaje del panel eléctrico perfecto, desde diseño y funcionalidad hasta la eficiencia ecnómica. Control perfecto gracias a los controladores industriales SIRIUS.
Económico y duradero
La tecnología vanguardista de conmutación híbrida aplicada en los arrancadores suaves y arranques de motor SIRIUS Hybrid es energéticamente eficiente, muy fuerte y requiere poco mantenimiento.
Escalable y seguro
Los arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS Hybrid – perfectos para motores trifásicos desde 0.09 a 1,200 kilowatios – también son disponible en versiones a prueba de fallos.
Compacto y flexible
Los arrancadores suaves y arranques de motores SIRIUS Hybrid extremadamente compactos ahorran espacio en los paneles de control y gracias a sus funciones específicas, son ideales para una variedad amplia de aplicaciones.
Control perfecto en todos los campos de controladores industriales
Controladores industriales SIRIUS: Componentes perfectamente coordinados para arranque, mando y señalización, monitorización y respuesta, diseñados de forma integral, aplicables en todo el mundo sin necesidad de modificaciones, y útiles para todo tipo de aplicaciones que trabajen con controladores industriales.
Los arrancadores suaves y arranques de motor SIRIUS Hybrid están en proceso de desarrollo constantemente, para siempre poder responder a las necesidades de desarrollo, hoy y mañana. ¡Conoce los detalles de las innovaciones más importantes!
Estar a la última
Newsletter Industrial Controls
Información exclusiva sobre nuevas tendencias, productos, aplicacionees y soluciones alrededor del panel de control. ¡Manténte informado!
Parece que usted está usando un explorador que no es totalmente funcional. Por favor tenga en cuenta que puede haber restricciones en la visibilidad y uso del sitio. Para una mejor experiencia, sugerimos que descargue la versión más nueva de un explorador funcional: