Interruptores Compactos 5SV1

Interruptores Compactos
Interruptores Compactos 5SV1

Nuevas protecciones compactas en 1 módulo

El aumento del número de dispositivos electrónicos modernos generan una mayor carga de corriente en la instalación eléctrica, sea cual sea el tipo de edificio. En caso de fallo de arco, los hogares corren el riesgo de sufrir incendios, además de una descarga o la destrucción del sistema eléctrico. Con los componentes SENTRON, Siemens ofrece protección segura y compacta en todo tipo de instalaciones eléctricas.

¿Necesitas más información?

Contacta con nosotros

Descubre las ventajas de nuestros interruptores

Los Interruptores Compactos 5SV1 cuentan con una amplia variedad de ventajas:

 

No solo son capaces de ahorrar un 50% del espacio con respecto a otros interruptores, sino que son sencillos de intercambiar y cuentan con una alta fiabilidad del sistema.

 

Desde un punto de vista más técnico, podemos destacar que los interruptores de Siemens cuentan con un nuevo concepto de barras conectoras y un testeo de 1000 V ISO sin quitar cableado.

Protege tu instalación eléctrica

Los interruptores compactos de Siemens