SIVACON 8PS - LData system

Rango de corriente desde 630 A a
-
- Suministro energético fiable y eficiente para data centers
-
- La respuesta a los desafíos para los CPDs de hoy y de mañana

Confía en SIVACON 8PS con la nueva tecnología powerline
La tecnología innovadora powerline de los sistemas troncales SIVACON 8PS busbar permite la transmisión de energía de forma económica, segura y fiable con la funcionalidad plug-and-play. Los datos energéticos se transmiten vía conductores tanto a los sistemas de gestión de automatización y energia como a los sistemas IoT basados en el cloud.
Ahora los data centers pueden confiar en su propio suministro energético
Los centros de proceso de datos dependen de un suministro continuo de energía. Sus operadores deberían poder realizar ajustes y actualizaciones sin tener que interrumpir las operaciones en marcha. El sistema LData de la familia de productos SIVACON 8PS facilita la planificación y permite la instalación rápida. Todo para que la operación sea flexible, segura y fiable.Solución económica de principio a fin
Con su rango de corriente hasta 2.500 A, es sistema ya hoy está preparado para las soluiones de mañana. Las unidades de derivación modulares son especialmente compactas y permiten instalación flexible por todo el largo del busbar sin grid fijo, por ejemplo con espaciado de 60 cm, lo que corresponde a la distancia habitual entre racks de servidor.
Además, la tecnología powerline permite a los operadores crear transparencia y observar el consumo energético para ir optimizándolo constantemente.
Sistema seguro y fiable para mayor disponibilidad
El sistema troncal SIVACON 8PS busbar reduce las fuentes potenciales de fallos en la sala de servidores, reduce cargas de incendios y mejora las oportunidades para acceso y modificación para todo el sistema de suministro energético. Entre otras cosas, la disponibilidad del sistema mejora de forma sustancial.
- diseño comprobado
- muy buena volaración de corto-circuitos
- bajo riesgo de incendios
- compatibilidad electromagnética buena
Flexible in planning and in operation
La construcción modular sel sistema LData facilita mucho la planificación de la distribución eléctrica en los centros de proceso de datos, incluso cuando se trata de expandir instalaciones existentes y de aumentar la flexibilidad - dos factores importantes en cuanto a eficiencia económica.
El suministro energético se puede adaptar fácil y rápidamente a nuevas necesidades. Varias unidades de derivación compactas son disponibles para la planificación o expansión de un data center de forma sencilla. Se instalan vía plug-and-play bajo corriente sin tener que interrumpir las operaciones - siempre que lo permites los estándares nacionales. La instalación se puede realizar por todo el largo del busbar, p.ej. con un espaciado de 60 cm, lo que corresponde al grid de los racks de servidores. Punto s específicos de derivación ya no son necesarios.
Sistema SIVACON 8PS - LData. Tus ventajas de un vistazo
- Disponibilidad alta combinada con gran flexibilidad gracias al sistema troncal busbar diseñado específicamente para data centers
- Solución eficiente con un rango de corriente hasta 2.500 A - pérdidas energéticas reducidas gracias a secciones más grandes, un desarrollo para cubrir las necesidades dehoy y de mañana.
- Gran ventaja económica gracias al diseño modular que ahorra espacio thanks to space-saving and modular design, derivación de energía en todo el sistema
- Solución orientada al futuro con tecnología powerline. Se integra en todos los sistemas generales y soluciones basadas en cloud.
- Soporte de principio a fin con soluciones completas TIP que aseguran ahorros económicos sustanciales durante todo el ciclo vital.
Aprovecha nuestra oferta de servicios
Especificaciones de licitaciones, catálogos, documentación técnica, y por supuesto el contacto con nuestro Cento de atención al cliente: Aquí encontrarás documnetación importante y enlaces para tus sistemas troncales SIVACON 8PS busbar.Guía para ingeniería eléctrica
Ahora la descarga es gratis
Nuetsra guía para ingeniería eléctrica es un manual para todos involucrados en generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica - desde el diseño de sistemas, hasta su implementación y control. Descubre los sistemas troncales SIVACON 8PS busbar en las Secciones 3.3.7 y 4.5.5.