Impulsando la evolución de la electromovilidad
En la forma en que electrificamos, automatizamos y digitalizamos la infraestructura, estamos estableciendo el punto de referencia para la movilidad del mañana - hoy
Los conceptos que hace que el transporte sea más eficiente están en demanda con la creciente necesidad de movilidad. Con nuestra larga experiencia en transporte y nuestro conocimiento de IT, estamos desarrollando constantemente nuevas soluciones de movilidad inteligentes que aumentan la disponibilidad de la infraestructura, optimizan el rendimiento y mejoran la experiencia de los pasajeros.
Conduciendo la nueva electromovilidad
La contaminación por el transporte en las ciudades es un problema que afecta a diario a todas las personas. Para reducirla, es necesario encontrar alternativas de movilidad más sostenibles que, además de cuidar el medio ambiente, sean económicas para los ciudadanosConoce nuestra Infraestructura de Carga
VersiCharge Wallbox IEC
Los cargadores Siemens VersiCharge AC son el cargador perfecto para cualquier aplicación.Disfruta de muchas ventajas y funciones, como una aplicación fácil de usar, integración en edificios inteligentes, conexiones de comunicación flexibles, opciones de pago abiertas, facturación segura, carga más rápida, gestión de carga inteligente, comunicaciones OCPP y Modbus, etc.
Sicharge CC AC22
Los cargadores Siemens VersiCharge AC son el cargador perfecto para cualquier aplicación. Disfruta de muchas ventajas y funciones, como una aplicación fácil de usar, integración en edificios inteligentes, conexiones de comunicación flexibles, opciones de pago abiertas, facturación segura, carga más rápida, gestión de carga inteligente, comunicaciones OCPP y Modbus, etc.
La configuración estándar del cargador Sicharge incluye carga simultánea de dos EV con dos salidas de CA distribuidas en un diseño compacto que minimiza la complejidad de la instalación.
Gracias a su carga dinámica en paralelo, este dispositivo tiene en cuenta la demanda de energía individual de cada coche conectado, a la vez que adapta de forma automática el proceso de carga a la tecnología de la batería y el estado de carga. Así se garantiza que los coches conectados obtienen la máxima potencia que requieren sin ninguna intervención manual adicional
SICHARGE D - El futuro de la recarga rápida
Alta potencia, flexible, modular y escalable
- Potencia escalable
Los cargadores SICHARGED D permiten ser escalados a mayores potencias de carga para satisfacerlas las necesidades de la red de carga futura
- Conexión expandible
De costo eficiente y compacto, el Sicharge D puede ser facilmente ampliable con 2 equipos dispenser adicionales para permitir la carga de 5 vehículos en paralelo.
- Optimización Inteligente
Dinámica e inteligente distribución de potencia de carga permite verificar la necesidad de carga del vehículo y acortar y oprimizar el periodo de carga
- Pantalla Interactiva
Un touch screen de 24¨facilita la carga al usuario permitiendo una expsriencia amigable con un contenido customizable.
E-Car Operation Center - Software de Gestión de nuestra infraestructura de carga
El E-Car Oc permite gestionar la infraestructura de carga de forma rápida y segura
Descargá nuestra App de forma gratuita en:
- App Store
- Google Play