Soluciones para Media Tensión

Para un suministro de energía segura y confiable desde el principio

Nuestra demanda por energía está creciendo en todo el mundo. Sin embargo, nuestra conciencia ambiental está creciendo al mismo tiempo, así que estamos estableciéndonos objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de CO2. Como resultado, hay un crecimiento en la demanda de fuentes de energía renovable, pero sin comprometer la seguridad y la confiabilidad en el suministro de energía. Siemens ofrece un portafolio de productos amplio y consistente de soluciones innovadoras en la distribución de energía desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha y el servicio especializado, todo desde un único proveedor.

E-House: Solución de subestación plug & play

Solución prefabricada que permite una rápida instalación

Eficiente y rentable: soluciones de E-Houses en suministro de energía modular personalizadas, totalmente equipadas y probadas para un suministro de energía rápido y confiable

SIESTORAGE: sistema de almacenamiento de energía eléctrica

Sistema modular de almacenamiento de energía

SIESTORAGE es una combinación de convertidores, baterías Li-Ion, sistema de control y varios componentes electrónicos que facilitan la estabilidad de tu red, al mismo tiempo que optimiza la creciente integración de fuentes de energía renovable.

EBoP: Balance eléctrico de la planta fotovoltaica

Integración de la generación de energía fotovoltaica a la red

El Balance de electricidad de planta (EBoP) es una solución para plantas de energía fotovoltaicas de gran escala que permite que la misma se integre de manera confiable a la red.

SIHARBOR: Sistema de conexión en puerto para barcos

Suministro de energía sustentable para puertos conscientes con el entorno ambiental

Las embarcaciones necesitan energía aún cuando están en el puerto. SIHARBOR asegura una conexión rápida y fácil entre el barco y la costa en diferentes niveles de tensión y frecuencia.

MVDC PLUS: Solución de transmisión en corriente continua

Tecnología probada para las redes eléctricas del futuro

Los mercados del mañana están enfrentándose a un crecimiento de fuentes de energía renovable y descentralizada. El desafío es gestionar esas redes del futuro de forma confiable y estable. El MVDC PLUS es una solución eficiente y flexible para la transmisión en media tensión y corriente continua en un rango de 150MW, basado en la altamente probada tecnología de alta tensión (HVDC).

Para las empresas distribuidoras, prosumidores e industrias, la solución MVDC PLUS ofrece la posibilidad de cumplir con su tarea de controlar de manera óptima el flujo de carga en tiempos donde la generación es intermitente.

Ecosistema de carga eMobility

Energizando tu viaje hacia una nueva era 

Un mundo cambiante requiere la habilidad consistente de repensar y realizar acciones apropiadas. Un gran ejemplo es el cambio hacia la electromovilidad, donde estamos preparados para ayudarte con una gran variedad de soluciones. .

Headline

SIPLINK

SIPLINK

SIPLINK es capaz de conectar dos o más redes de media tensión (MV AC) con diferentes tensiones, frecuencias, ángulos de fase o sistemas de puesta a tierra. SIPLINK controla el flujo de carga entre redes conectadas y la potencia reactiva entre todas las redes conectadas.

Soluciones y Conceptos

Soluciones bien pensadas para todas las tareas

Necesidades especiales y demandas inusuales exigen ideas especiales. Ya sea fácil o de alta complejidad, ofrecemos la solución correcta para todas las exigencias relacionadas a la distribución de energía moderna. Nuestro portafolio se extiende desde paquetes simples compuestos por productos de alta tecnología hasta sistemas para soluciones completas llave en mano. Desde la planificación a la financiación y el servicio integral, todo desde un mismo proveedor.

Nuestro enfoque holístico: Experiencia y conocimiento en un solo proveedor

Podés contar con Siemens como un socio con experiencia y confiable. Beneficiate de toda nuestra gama de productos y soluciones totalmente integradas de acuerdo con tus necesidades y tareas. Podemos desarrollar soluciones individuales orientadas a los diferentes requerimientos de los clientes, países o proyectos. Nosotros brindamos apoyo en términos de financiación y a través de servicios hechos a medida. Siemens acompaña a sus clientes en cada paso de su proyecto. Siemens proveé su conocimiento en gestión de proyectos en búsqueda de excelencia, seguridad y calidad.

Energía totalmente integrada

La importancia de la electricidad como fuente de energía para industrias, edificios e infraestructuras está creciendo constantemente. Cada industria posee necesidades y desafíos diferentes entonces requieren fuentes de energía versátiles, adaptables y hechas a medidas con el objetivo de optimizar su disponibilidad y rentabilidad. Totally Integrated Power (TIP) de Siemens es una solución completamente personalizable e integrada compuesta por productos, sistemas y soluciones software y hardware que abarca todos los niveles de tensión. El TIP se integra perfectamente a sistemas de automatización de industrias y edificios, esto permite a las empresas a focalizarse en su negocio principal mientras respalda su cadena de valor con una fuente de energía confiable, segura y eficiente.

¿Desea obtener más información sobre Totally Integrated Power (TIP)?

Descarga el brochure

Soluciones para tu distribución de energía y para tu industria

Todas las industrias enfrentan desafíos especiales, y tu distribución de energía es una necesidad muy especial en tus soluciones y sistemas. Descubrí soluciones a medida para tu industria