Celdas de Media Tensión                                                Distribución Primaria Aisladas en Gas  

8DJH

Distribución de energía hasta 40,5, diseño compacto, libre de mantenimiento y máxima seguridad 

 Las celdas Siemens aisladas en SF6 con interruptores de potencia, son celdas montadas en fábrica, con ensayos de tipo, envolvente metálica unipolar, separación metálica para aplicaciones de embarrado simple y doble. Las cubas de acero inoxidable están soldadas herméticamente y hacen que las partes bajo alta tensión del circuito primario de las celdas sean insensibles ante ciertas condiciones ambientales agresivas, tales como: aire salino, humedad del aire, polvo, condensación y están protegidas contra la penetración de cuerpos extraños, siendo independientes de la altitud de instalación.                                                                                                                                                                                     ● Pruebas tipo según el estándar internacional IEC 62271-200                                 ● Instalación, operación, extensión y reemplazo sin trabajos de gas SF6                 ● Protección contra maniobras incorrectas mediante enclavamientos lógicos              mecánicos.                                                                                                                       ● Libre de mantenimiento bajo condiciones nor males de servicio según IEC              62271-1 y VDE 0671-1                                                                                                   ● Hasta 10.000 ciclos de maniobra / Opción: Hasta 30.000 ciclos de maniobra     ● Ciclo de vida > 35 años                                                                                                                                                                                   

Celdas aisladas en gas -GIS- para sistemas de distribución primarios

Compacto, libre de mantenimiento e independiente del clima

Para la distribución de energía eléctrica, en Siemens ofrecemos una variedad de Celdas aisladas en gas -GIS- que pueden ser utilizadas por las compañías distribuidoras de energía para sus sistemas de distribución de energía, como también en sistemas de industriales de media tensión por ejemplo la industria minera, en la producción de acero o en la industria papelera. Las celdas GIS Siemens son la primera opción para aplicaciones especiales tales como parques eólicos, plataformas en alta mar y en barcos.

 

En todas esas aplicaciones la tecnología de celdas GIS de Siemens provee ventajas excepcionales con respecto a la independencia climática, seguridad personal y un diseño que no requiere mantenimiento. Este producto está pensado para ofrecer un beneficio muy alto con la máxima seguridad en el suministro para la red, tanto como para el proveedor de energía, para cliente y para procesos de producción.

8dab12

Gas-insulated switchgear 8DAB 12 - blue GIS

8dadb

Gas-insulated switchgear 8DA/B --- 8DA11/8DA12 (traction power supply systems)

nxplus

Gas-insulated switchgear NXPLUS SBB / NXPLUS DBB

nxplus c

Gas-insulated switchgear NXPLUS C / NXPLUS C Wind

nxplus c 24

Gas-insulated switchgear NXPLUS C 24 - blue GIS

Celdas aisladas en gas -GIS- para sistemas de distribución secundarios

Compacto, libre de mantenimiento e independiente del clima

Para la distribución de energía eléctrica, en Siemens ofrecemos una variedad de Celdas GIS para subestaciones compactas o subestaciones de distribución pequeñas, este tipo de celda contribuye al garantizar suministro de energía de forma ininterrumpida para hogares y pequeñas industrias.

En todas esas aplicaciones la tecnología de celdas GIS de Siemens provee ventajas excepcionales con respecto a la independencia climática, seguridad personal y un diseño que no requiere mantenimiento. Este producto está pensado para ofrecer un beneficio muy alto con la máxima confiabilidad en el suministro de energía y, por lo tanto, redundar en clientes satisfechos.

8djh

Gas-insulated switchgear 8DJH

8djh compact

Gas-insulated switchgear 8DJH Compact

8djh36

Gas-insulated switchgear 8DJH 36

simosec

Air-insulated switchgear SIMOSEC

Mario Javier Munoz Suarez +573144116485

Mario Javier Munoz Suarez