Sistemas de distribución de energía SIVACON y ALPHA 

Suministrando energía de forma inteligente

Las tendencias hacia la construcción de edificios inteligentes exigen sistemas y productos que sean flexibles y capaces de comunicarse. Los requerimientos que exigen las normas aumentan tornándose más complejas, al mismo tiempo que los ciclos de proyectos y procesos de negocios son cada vez más rápidos. Te ayudamos a lo largo de todo el proceso de valor agregado con nuestros sistemas de distribución SIVACON y ALPHA. Estos productos te aseguran de que se puedan cumplir con todos los requisitos cada vez más exigentes para la distribución de energía eléctrica en todo momento.

Find the right distribution system

Siemens Industry Mall

SIVACON S8 low-voltage power distribution boards

Tableros de distribución de baja tensión SIVACON S8

Tableros de distribución de baja tensión SIVACON S8 

  • Diseñados para distribuir energía de forma segura hasta 7,000 A
  • Máxima seguridad para tu personal e instalación
  • Verificación de diseño de acuerdo con IEC 61439-1 / -2 / IEC 62271-200
  • Certificaciones integrales con alto grado de cobertura de prueba
  • Alta flexibilidad gracias a su concepto modular y su amplia variedad de partes 
ALPHA 3200

Tablero de distribución de energía ALPHA 3200

Tablero de distribución de energía ALPHA 3200

  • Diseñado para los requisitos de distribución de energía de vanguardia en infraestructura de edificios de hasta 3,200 A
  • Sistema completo y coordinado, contenido en un gabinete apropiado y con componentes aptos para la comunicación
  • Garantía de seguridad para personas y equipamientos gracias a su verificación de diseño de acuerdo con IEC 61439-1/-2
  • La configuración se realiza por medio de un software especial que permite ahorrar tiempo y planificar de forma confiable
SIVACON S4

Tablero de distribución de energía SIVACON S4

Tablero de distribución de energía SIVACON S4

  • Sistema modular de distribución de energía seguro y rentable hasta 4,000 A
  • Sistema para crear tableros con diseños verificados de acuerdo con IEC 61439-1/-2
  • Aplicación flexible gracias a sus variantes de instalación y accesorios varios
  • Una instalación y conexión del dispositivo simplificadas agilizan el montaje
ALPHA

Tableros de distribución ALPHA (Tecnología DIN)

Tableros de distribución ALPHA (Tecnología DIN)

  • Portafolio completo de gabinetes de distribución para montaje en paredes o pisos para corrientes entre 160 A y 1.250 A
  • Consistente, con una plataforma de estructura integral y un diseño modular que asegura un alto nivel de flexibilidad
  • Una amplia gama de componentes y accesorios representa un alto valor agregado y gran flexibilidad 
  • La configuración mediante una herramienta de software permite un cálculo rápido y una documentación de acuerdo con IEC 61439
ALPHA Universal

Tableros de distribución ALPHA UNIVERSAL (Tecnología NF)

Tableros de distribución ALPHA UNIVERSAL (Tecnología NF)

  • Portafolio completo de gabinetes/tableros de distribución para montaje en paredes o pisos para corrientes entre 125 A y 800 A
  • Planificación simple gracias a su diseño modular
  • Montaje rápido debido a sus rieles premontados y sus tornillos de bloqueo rápido
  • Disponible en varios colores especiales a un precio adicional muy bajo
  • La configuración mediante una herramienta de software permite un cálculo rápido y una documentación de acuerdo con IEC 61439
ALPHA SIMBOX

Tableros de distribución pequeños ALPHA SIMBOX

Tableros de distribución pequeños ALPHA SIMBOX

  • Gabinetes/tableros de distribución pequeños y flexibles para su uso de sub-distribución (seccionales) o tableros de panel de piso
  • Amplio espacio de conexión para un fácil ensamblado
  • Dispositivos de instalación modulares que pueden ser conectados fácilmente a los rieles antes de que el tablero de distribución sea instalado.
  • El grado de protección IP65 permite que estos tableros puedan utilizarse para instalaciones en la intemperie.
Sistema completo para la distribución de energía eléctrica

Gestión de edificios a prueba de fallas

La base de la gestión de edificios inteligentes es la fuente de alimentación de energía muy confiable que se construye alrededor de sistemas de distribución de baja tensión. El diseño del sistema de distribución de energía de baja tensión está aumentando su complejidad con la incorporación de las energías renovables y el aumento de los niveles de automatización de edificios. Los requerimientos impuestos por los estándares de uso seguro del sistema y de eficiencia energética aumentan la complejidad. Nuestra cartera de tableros de distribución de energía, componentes innovadores y herramientas de software de soporte representan la solución ideal para una distribución de energía segura y eficiente.

Sus beneficios

  • Sistemas de distribución poderosos y componentes innovadores de un solo proveedor
  • Altos niveles de seguridad para las personas y el equipamiento, gracias a los ensayos de tipo de acuerdo con IEC 61439
  • Montaje simplificado y control de inventario optimizado, gracias al uso riguroso de partes estandarizadas
  • El uso del software de soporte aumenta la productividad a lo largo de todo el proceso de valor agregado