Conexión a puertos para barcos: SIHARBOR

SIHARBOR shore connection systems for berthed ships

Energía para un entorno sustentable en áreas portuarias

Con la conexión para puertos SIHARBOR, los barcos amarrados pueden extraer la energía necesaria en cada puerto y apagar sus generadores, cumpliendo así con las estrictas regulaciones ambientales que se están tomando en los puertos alrededor del mundo de la manera más eficiente. SIHARBOR provee un sistema conexión a barcos por cable de manera rápida, simple y flexible.

Primera Fuente de energía en tierra europea para cruceros.

Para Hamburg Port Authority (HPA), Siemens ha construido una llave de suministro de energía en la terminal de cruceros de Hamburgo. El primer sistema europeo de suministro de energía de este tipo tiene una capacidad de 12 megavatios amperes y funciona con un brazo robótico patentado y diseñado específicamente para ese rango de mareas. El corazón de este sistema es un conversor de frecuencia con un software de control que ajusta la frecuencia de la red local con el sistema eléctrico del barco. Este sistema tiene un sistema de gestión de un cable específicamente desarrollado para cruceros que permite una conexión rápida, fácil y flexible entre el barco y el puerto: Mira cómo funciona en este video de la entrevista a los expertos.

Una conexión rápida, simple y flexible

SIHARBOR proporciona una conexión rápida, simple y flexible para las embarcaciones a través de un sistema de gestión de cable. El sistema cumple con las diferentes exigencias de energía de los operadores portuarios, dueños de embarcaciones, astilleros y empresas de suministro de energía. Puede ser instalado en cualquier puerto y adaptado a cualquier amarra y a cualquier necesidad de energía. Puede suministrar a cualquier tipo de embarcación, cruceros, barcos de contenedores o ferries.

Sistema de conexión de redes

El Sistema de conversión SIPLINK adaptado para aplicaciones de red pueden conectar uno o dos redes de media tensión con diferentes voltajes, fases y frecuencias. Además, SIHARBOR comprende un conversor de frecuencia variable SINAMICS SM120 CM y un switch de media tensión NXPLUS C específicamente diseñado para sistemas de conexiones en puertos.

 

El switchgear MV NXAIR es especialmente adecuado para aplicaciones en barcos gracias a su diseño compacto, alta flexibilidad y robustez. Se han otorgado varias clasificaciones para barcos para NXAIR, y el switchgear ha sido instalado con éxito en numerosos tipos de barcos.

 

Todos estos componentes perfectamente combinados proveen una solución eficiente para puertos y barcos.

TIP para SIHARBOR

Puertos modernos se enfrentan a grandes desafíos: 

 

Tienen la necesidad de adaptarse a exigencias más estrictas sobre la gestión ambiental, el aumento de los costos de suministro de energía, el crecimiento de las demandas en soluciones de protección y automatización para los sistemas de energía, infraestructuras más complejas, y la integración de datos operativos en el entorno de la tecnología de información empresarial. Totally Integrated Power (TIP) de Siemens brinda soporte a puertos con un suministro de energía confiable y eficiente para toda la infraestructura portuaria. Un enfoque integrado – desde la planificación e instalación hasta los servicios – Ayuda a los puertos a explotar su potencial de eficiencia energética.

 

Totally integrated power (TIP) ofrece un espectro amplio de suministro de energía seguro, confiable y eficiente. La extensa selección de soluciones de software para el suministro de energía y automatización ofrece ventajas clave para los procesos de monitoreo digital integral y gestión de operaciones. El portfolio de hardware abarca desde disyuntores de baja tensión hasta microrredes completas y sistemas de conexión a tierra.