Celdas de Media Tensión

Distribución de energía económica y confiable 

La primera tarea del tablero de media tensión es la distribución de energía de forma económica y confiable. Nosotros tomamos seriamente esta responsabilidad ofreciendo productos y soluciones para sistemas de media tensión a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros sistemas óptimamente coordinados cumplen con los crecientes requerimientos técnicos para asegurar una distribución de energía confiable en celdas de aislación en aire -AIS-  o en gas -GIS-, y para aplicaciones en exteriores o en áreas oceánicas/lecho marino.

La guía de ingeniería energética es el manual completo para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

Descárguelo Ahora

Celdas de aislación en aire -AIS- para sistemas de distribución primarios

Usando la experiencia global a tu favor en conjunto con la integración local

  • Las celdas de aislación en aire -AIS- de Siemens fueron ensayadas testeadas para instalaciones de interiores de acuerdo con IEC 62271-200.
    Son sinónimo de máxima seguridad personal y operacional.
  • Salva vidas
  • Aumenta la productividad
  • Disminución en costos
  • Cuidado del medio ambiente

Air-insulated switchgear NXAIR Family

8BT1

Air-insulated switchgear 8BT1

8BT2

Air-insulated switchgear 8BT2

Celdas de aislación en aire -AIS- para sistemas de distribución secundarios

Confiable, compacto y de operación segura

Las celdas Simosec AIS con tecnología de aislación en aire hasta 24 kV – combinado con funciones de maniobra aisladas en gas– son de uso interior, fabricadas y sometidas a ensayos de acuerdo con IEC.

El diseño modular compacto permite el uso en subestaciones y en centros de distribución de empresas de energía como también en aplicaciones en plantas industriales, centrales de generación de energía, minería, industria naval, fuentes de energía de tracción, plantas de generación de energía renovable y en edificios públicos, por ejemplo, en rascacielos, estaciones de tren, centros comerciales, hospitales y aeropuertos..

simosec

Air-insulated switchgear SIMOSEC

Celdas aisladas en gas -GIS- para sistemas de distribución primarios

Compacto, libre de mantenimiento e independiente del clima

Para la distribución de energía eléctrica, en Siemens ofrecemos una variedad de Celdas aisladas en gas -GIS- que pueden ser utilizadas por las compañías distribuidoras de energía para sus sistemas de distribución de energía, como también en sistemas de industriales de media tensión por ejemplo la industria minera, en la producción de acero o en la industria papelera. Las celdas GIS Siemens son la primera opción para aplicaciones especiales tales como parques eólicos, plataformas en alta mar y en barcos.

 

En todas esas aplicaciones la tecnología de celdas GIS de Siemens provee ventajas excepcionales con respecto a la independencia climática, seguridad personal y un diseño que no requiere mantenimiento. Este producto está pensado para ofrecer un beneficio muy alto con la máxima seguridad en el suministro para la red, tanto como para el proveedor de energía, para cliente y para procesos de producción.

8dab12

Gas-insulated switchgear 8DAB 12 - blue GIS

8dadb

Gas-insulated switchgear 8DA/B --- 8DA11/8DA12 (traction power supply systems)

nxplus

Gas-insulated switchgear NXPLUS SBB / NXPLUS DBB

nxplus c

Gas-insulated switchgear NXPLUS C / NXPLUS C Wind

nxplus c 24

Gas-insulated switchgear NXPLUS C 24 - blue GIS

Celdas aisladas en gas -GIS- para sistemas de distribución secundarios

Compacto, libre de mantenimiento e independiente del clima

Para la distribución de energía eléctrica, en Siemens ofrecemos una variedad de Celdas GIS para subestaciones compactas o subestaciones de distribución pequeñas, este tipo de celda contribuye al garantizar suministro de energía de forma ininterrumpida para hogares y pequeñas industrias.

En todas esas aplicaciones la tecnología de celdas GIS de Siemens provee ventajas excepcionales con respecto a la independencia climática, seguridad personal y un diseño que no requiere mantenimiento. Este producto está pensado para ofrecer un beneficio muy alto con la máxima confiabilidad en el suministro de energía y, por lo tanto, redundar en clientes satisfechos.

8djh

Gas-insulated switchgear 8DJH

8djh compact

Gas-insulated switchgear 8DJH Compact

8djh36

Gas-insulated switchgear 8DJH 36

simosec

Air-insulated switchgear SIMOSEC

Celda para generador

High performance for the power supply of tomorrow

Alta performance para el suministro de energía del mañana.

Independientemente del tipo de central de generación de energía, la celda para generador Siemens brinda varias ventajas:

  • Aumento de la rentabilidad y la continuidad del servicio
  • Seguridad óptima para el personal
  • Aumento de productividad
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Costos de instalación y mantenimiento mínimos
  • Soluciones a medida de acuerdo con tus necesidades
  • La celda de generador -GCB- con tecnología de maniobra en vacío es utilizado en centrales hidroeléctricas, en almacenamiento por  bombeo, centrales de gas, centrales de vapor, plantas a carbón y plantas solares termales y geotermales. Este producto ofrece soluciones para modernización y construcción de nuevas plantas. Los clientes son beneficiados con un aumento continuo de rentabilidad y una operación ininterrumpida.

Generator Switchgear

Sistemas de media tensión para exteriores

Confiabilidad maximizada y costos operativos mínimos 

Los equipos de media tensión para exteriores son componentes esenciales para las redes de distribución de media tensión con líneas de distribución aéreas. El producto Siemens Outdoor vacuum circuit-breakers (OVCB) protege las líneas en caso de una falla temporaria y reduce los tiempos fuera de servicio y la cantidad de clientes afectados. Los interruptores de corte en vacío para exterior (OVCB) ofrecen tanto soluciones para líneas aéreas como para subestaciones.

El amplio portafolio de celdas de maniobra conmutación de Siemens fue especialmente diseñado para una gran variedad de condiciones climáticas. Su probada confiabilidad, su vida útil eléctrica y su robustez mecánica aumenta la rentabilidad de las redes de media tensión. Con estos productos se obtienen el mayor beneficio posible para cualquier aplicación, desde la optimización de entornos de red menos desarrollados hasta el uso en redes inteligentes orientadas al futuro.

Información Adicional

Sistemas de punta a punta – aplicaciones versátiles

Ya sea celdas aisladas, a la intemperie o en el océano, nuestros sistemas cumplen de manera confiable y eficiente los requisitos de la distribución de energía en media tensión. Nosotros te apoyamos en toda la cadena de valor, desde el planeamiento, instalación y operación hasta la modernización y planes de expansión. Esto significa un sistema consistente y de punta a punta probado y certificado.

La guía de ingeniería energética es el manual completo para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

Descárguelo aquí