Interruptores de intemperie de Media Tensión

Máxima confianza y disponibilidad en líneas de distribución y subestaciones hasta 52kV

Los interruptores de intemperie son componentes esenciales para las redes de distribución de media tensión. El amplio portafolio de productos Siemens de interruptores de intemperie fue especialmente diseñado para una amplia variedad de aplicaciones y condiciones climáticas. Por lo tanto, estos productos de probada calidad, así como su larga vida útil eléctrica y mecánica robusta, minimizan el costo de la operación de las redes de media tensión. Los interruptores de intemperie ofrecen el mayor beneficio posible por cada aplicación, desde la optimización del entorno de las redes menos desarrolladas hasta el uso de redes inteligentes orientadas al futuro.

Interruptores de vacío de tanque vivo 3AF

Ahorro de espacio – Confianza en cualquier condición climática

  • Interruptor de intemperie resistentes a arcos para redes de distribución
  • Altamente confiable y de operación segura
  • Tensión Voltaje nominal de 12kV hasta 40.5 kV
  • Tanque vivo OVCB 3AF0 para redes de distribución y subestaciones transformadoras
  • Tanque vivo OVCB 3AF04/3AF05 para redes de distribución ferroviaria
Compact design, small footprint

Interruptores de vacío de tanque muerto 3AF

Diseño compacto

  • Interruptor de intemperie resistente a arcos para redes de distribución
  • Diseñado y certificado para el mercado ANSI
  • 10,000 ciclos operativos
  • Tensión nominal de 15.5kV hasta 38 kV
SDR

Reconectador de distribución inteligente (SDR)

Reconectador de distribución inteligente

  • Utilizado en líneas aéreas de distribución
  • Tensión nominal hasta 38kV
  • Diseño uniforme para todas las aplicaciones
  • Basados en más de 40 años de experiencia
  • Ultima tecnología en control electrónico e interruptores de vacío
CMR

Reconectador modular compacto (CMR)

Reconectador modular compacto – La nueva clase de reconectadores monofásicos

  • Sistemas de tensión voltaje nominal hasta 27 kV
  • Sistema de auto alimentación totalmente integrado                 
  • Diseño inteligente y compacto
  • Instalación rápida y sencilla
  • Confiable y libre de mantenimiento
OVCB

Fusesaver™

Fusesaver – el interruptor de vacío intemperie (OVCB) más rápido del mundo

  • Mejora la confiabilidad y SAIDI / SAIFI (Indice de duración promedio de interrupción del sistema / Indice de frecuencia promedio de interrupción del sistema)
  • Bajos costos operacionales
  • Requisitos mínimos de mantenimiento
  • Retorno de la inversión en menos de dos años
  • Tensión nominal de 15.5kV hasta 27 kV
Interruptor compacto

Interruptor Compacto

Rápido, Seguro y rentable

  • Interruptor portátil para redes de distribución
  • Muy fácil de aislar una sección de red de forma temporaria
  • Instalación simple y operación independiente
  • Rápido mantenimiento y sin riesgos
  • mínima interrupción de suministro de energía de tiempo del cliente
Disconnect Switches

Seccionadores

Seguridad y confiabilidad para un fácil mantenimiento

  • Detección rápida del estado de la línea
  • Manutención simplificada
  • Opciones de montaje flexible
  • Tensión Voltaje nominal de 15kV hasta 69kV
Soluciones Inteligentes

Redes de distribución de energía en transición

Las redes de distribución de energía son cada vez están convirtiéndose más y más complejas. Por eso Siemens se enfoca en ayudar a clientes a mejorar la confiabilidad y eficiencia en su red de distribución. Esto los mantiene un paso delante de sus desafíos, desde el centro de control a través de la red hasta el consumidor. Los interruptores Siemens trabajan de manera segura y confiable. Siemens desarrolla constantemente esta tecnología para brindar alta confiabilidad y disponibilidad para cualquier tipo de condiciones ambientales.

Aprendé más sobre nuestro portafolio de sistemas de distribución de intemperie