Sensformer: Transformadores y conectividad

Sensformer: transformador conectado a la nube

¿Estás listo para pasar a la era de los activos conectados? Con Sensformer, un transformador que está preparado para conectarse a la nube, puede utilizar los datos que proporciona su transformador para ingresar en la era de la digitalización y optimizar sus operaciones y decisiones comerciales. Descubra el Sensformer y todos los beneficios. Descubra más sobre nuestros transformadores. Nuestro iPDF lo lleva a un viaje por el fascinante mundo de los Transformadores Siemens: ¡descárguelo a continuación para descubrir cómo equipamos a las centrales eléctricas en centros urbanos y habilitamos las autopistas energéticas del futuro y aprenda cómo nuestros activos juegan un papel decisivo en la revolución digital!

Transformadores de potencia 

Transformadores de potencia

  • Potencia nominal: desde ≤ 100 MVA hasta > 400 MVA 
  • Areas de aplicación: Generación de energía, transmisión de energía, industria, infraestructura
  • Características: Disponible en versión de muy bajo ruido, diseñado para ser altamente eficiente con opciones de transformadores “verdes” 

Power Transformers

Reactores

Reactores

Reactores

  • Potencia nominal: desde ≤ 10 MVA hasta > 400 MVA
  • Area de aplicación: Transmisión de energía
  • Características: Disponible en versión de muy bajo ruido, diseñado para ser altamente eficiente con opciones de reactores “verdes” 

Reactors

Transformers for Industrial Applications

Transformers for Industrial Applications

  • Rated power: from ≤ 10 MVA to > 400 MVA
  • Application area: industry

High-Current Industrial Transformers

Transformadores de adaptación de ángulo de fase

Transformadores de adaptación de ángulo de fase

Transformadores de adaptación de ángulo de fase

  • Potencia nominal: desde ≤ 10 MVA hasta > 400 MVA
  • Área de aplicación: industrias, transmisión de energía
  • Características: Disponible en versión de muy bajo ruido, diseñado para ser altamente eficiente con opciones de transformadores “verdes” 

Phase-Shifting Transformers

Transformadores para HVDC

Transformadores para HVDC

Transformadores para HVDC

  • Poder nominal: desde ≤ 10 MVA hasta > 400 MVA
  • Area de aplicación: Transmisión de energía
  • Características: Disponible en versión de muy bajo ruido, diseñado para ser altamente eficiente con opciones de transformadores “verdes” 

HVDC Transformers

Transformadores de distribución

Transformadores de distribución

Transformadores de distribución

  • Potencia nominal: desde 5 kVA hasta ≤ 30 MVA
  • Areas de aplicación: distribución en media tensión, industria, infraestructura
  • Características: Diseñado para ser altamente eficiente con opciones de transformadores “verdes” 

GEAFOL Cast-Resin Transformers

Fluid-immersed Distribution Transformers

Fluid-immersed Distribution Transformers

Voltage Regulators

Transformadores para tracción

Transformadores para tracción

Transformadores para tracción

  • Potencia nominal: ≤ 10 MVA
  • Area de aplicación: Transporte

Traction Transformers

Un rol fundamental en el suministro de electricidad

Casos interesantes de la actualidad

La energía puede transmitirse a 1.100 kilovolts en corriente continua

El primer transformador del mundo que fue diseñado y fabricado para la línea de transmisión HVDC en corriente continua, mayor a 1.100 kilovolts, ha sido ensayado con éxito en Nuremberg, Alemania. Este transformador será capaz de transmitir en corriente continua y alta tensión  (HVDC) con una baja pérdida y máxima eficiencia a una distancia récord de 3,284 kilómetros con una capacidad de transmisión de 12 gigawatts 

Descubra como nuestras innovaciones están definiendo el futuro de los transformadores

Un transformador es mucho más que la transformación de tensión: Son la columna vertebral de las redes eléctricas modernas, y su funcionamiento confiable es crucial para asegurar un suministro de energía estable y flexible.


Si no ha tenido la oportunidad de ver nuestro modelo de transformador en persona, ahora puede aprender todo sobre la tecnología innovadora de transformadores desde cualquier lugar al ver los videos a continuación.

Transformadores innovadores para aplicaciones de tracción “Tractronic® Thinity”

Siemens presenta su última innovación: Los transformadores Tractronic® Thinity TM. Este transformador tiene como resultado un diseño innovador con una forma similar al símbolo del infinito y muy bajo peso (aproximadamente un 25% de menos peso).


La disminución del peso no solo hará que los trenes consuman menos energía. También habrá una mayor capacidad para pasajeros, equipos de monitoreo e información y entretenimiento para pasajeros a bordo. Otros beneficios del desarrollo son: más libertad de movimiento, tiempos de construcción más cortos y componentes optimizados: en conjunto, estos aspectos hacen al transformador Tractronic® ThinityTM verdaderamente único.

Los transformadores Tractronic® ThinityTM se instalarán en la plataforma de trenes regionales de Siemens, Mireo®
 

En marzo de 2017, Siemens recibió el premio IF por su innovador diseño de transformador. Junto con el atractivo diseño de sus transformadores, Siemens ahora anuncia el cambio de nombre de dos líneas de productos: FITformer y GEAFOL Neo. FITformer es el nombre de la familia de transformadores que ahora reúne a todos los transformadores de distribución sumergidos en líquido, mientras que GEAFOL Neo es la versión moderna del GEAFOL Basic actual. Las nuevas marcas reflejan el liderazgo en innovación y la calidad de gama alta de Siemens. Siemens FITformer y GEAFOL son sinónimo de respeto por el medio ambiente, alta eficiencia y disponibilidad maximizada. Si bien los nombres y la apariencia visual de nuestros productos cambiarán, nuestra experiencia y calidad siguen siendo las mismas.

Resiliencia: Pretact® – Reccione por adelantado

Manteniendo la resiliencia de las redes en todo momento con transformadores Siemens

La confiabilidad de las redes de energía es un asunto que afecta a todas las personas involucradas con el negocio. Los transformadores Siemens ofrecen un portafolio completo con el objetivo de tener redes resistentes en todo momento. Nuestro producto, Pretact®, está comprendido por un plan de tres pilares principales para tener redes resistentes y prevenir fallas, proteger tu equipamiento y reaccionar ante casos de emergencia. Nuestro nuevo producto aborda emergencias, modificaciones y nuevas instalaciones a lo largo de toda la cadena de valor de energía para mejorar la estabilidad de la red mediante una arquitectura modular para transformadores de potencia y de distribución.