digital enterprise procesos

Fábrica Digital para la industria de procesos

Crea el producto real más rápido
El camino más rápido hacia una transformación digital exitosa: ¡Los expertos de nuestro equipo de Consultoría de Digitalización estarán encantados de ayudarle!

Tu contacto personal

Gemelo Digital

La transformación digital como factor de éxito en la industria de procesos

Las oportunidades que ofrece una transformación digital exitosa son enormes, abriendo el camino hacia mejoras cruciales a lo largo del ciclo de vida de su planta. Una condición previa es integrar los controles de hardware y software en la cadena de producción, lo que permite recopilar, procesar y analizar datos automáticamente. Nuestra cartera ofrece todo lo que necesita para registrar de forma eficiente y aprovechar de forma inteligente la enorme cantidad de datos que generan los procesos. Este es un prerrequisito básico para crear un gemelo digital.      

Beneficios a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta

Verdadero valor añadido gracias a la planta digital

El gemelo digital es la representación virtual de un sistema real. Le permite representar y optimizar todo el ciclo de vida de la planta.

Camisetas hechas con maíz

Cathay Industrial Biotech Ltd.

La idea de tener una camiseta de fútbol hecha de maíz no sólo ilumina los ojos de los niños. Vea la historia de un niño en la ciudad china de Wusu, que dice que la biomasa también se puede utilizar para fabricar zapatillas deportivas y mochilas escolares. Y cómo la fábrica digital de Cathay Industrial Biotech Ltd. hizo realidad este sueño. Nuestros productos y servicios que cubren todos los aspectos de la fábrica digital jugaron un papel importante.

 

More information

Portfolio

Un servicio integrado

Nuestra gama integrada de hardware, software y servicios puede ayudarle a convertir su planta digital en realidad. Benefíciese de la posibilidad de fabricar lotes cada vez más pequeños de forma económica, de la planificación inteligente de las actividades de mantenimiento y de la minimización de los tiempos de parada.

Gestión integral de la planta

The integrated COMOS software solution lets you create a digital data model for comprehensive plant management throughout the entire lifecycle of your plant.

Optimización de la puesta en marcha

This is based on the SIMATIC PCS 7 process control system, including the SIMIT simulation system for virtual commissioning and optimization of batch processes with SIMATIC Batch.    

Respuesta y gestión inteligentes

The Manufacturing Operations Management (MOM) platform is your assurance of maximum integration, quality, and optimization in all your facilities. And the XHQ Operations Intelligence software provides support for management decisions with clear data and facts.    

Arquitectura IIoT flexible y preparada para el futuro

Working almost invisibly, Digital Connectivity for Industry prepares the connections you need between all objects, systems, and applications - thus a plant becomes intelligent. Our offering combines essential elements, like industrial networks, industrial identification and locating systems.

Paquetes de soluciones

Producción modular

Construcción flexible de instalaciones

  • Los conceptos de producción modulares pueden hacer realidad un plazo de comercialización más corto y una mayor flexibilidad en la industria de procesos. 
  • Los módulos individuales se combinan para formar una solución completa.
  • Con el paquete de tipo de módulo (MTP) se pasa al nivel de control.

NAMUR Open Architecture (NOA)

Mayor transparencia

  • En plantas nuevas y existentes, NAMUR Open Architecture (NOA) crea un segundo canal de datos.
  • Establece un enlace directo desde el nivel de campo a la Nube.
  • Permite el análisis de datos no utilizados anteriormente.

Consultoría de Digitalización

Estrategias para la transformación digital

  • ¿Dónde comienza su viaje digital y cuáles son los costes? 
  • Descubra nuestra gama de opciones digitales para toda su cadena de valor.
  • Estaremos encantados de trabajar con usted para desarrollar nuestra estrategia individual para el éxito.
Apps

Aplicaciones inteligentes para una máxima transparencia de los datos

La más moderna tecnología de automatización puede generar grandes cantidades de datos de los procesos de producción. Pero se necesitan herramientas de evaluación sofisticadas para convertir estos datos en información transparente que permita a su empresa explotar todo el potencial de la digitalización. Las siguientes aplicaciones ilustran lo que es posible.
Verticales

Digital Enterprise para su industria

Cada empresa tiene necesidades y peticiones específicas que deben ser reconocidas - por lo tanto, la Empresa Digital está específicamente adaptada para satisfacer las necesidades individuales de las diversas industrias.
Referencias

Las empresas se están transformando en Empresas Digitales

Descubra cómo las empresas de la industria de procesos ya se están beneficiando de nuestra cartera de hardware y software.
Encuentra más historias emocionantes

Historias de Siemens

Contactar con Digitalización

Experiencia probada en todos los aspectos de la transformación digital

El camino más rápido hacia una transformación digital exitosa: ¡Los expertos de nuestro equipo de Consultoría de Digitalización estarán encantados de ayudarle!