Permanezca flexible
Cada módulo tiene un MTP digital que describe lo que el módulo puede hacer. El sistema de control tiene entonces la tarea de orquestar los módulos. Para ello, todos ellos deben cumplir el mismo estándar. Para garantizar que los clientes puedan beneficiarse rápidamente de los estándares utilizados, nos basamos en una estandarización ágil. En el vídeo se muestra cómo prevemos la ingeniería de cada uno de los módulos a través del MTP y su posterior integración en el sistema de control de la orquestación.La gran ventaja es que las plantas pueden ser fácilmente convertidas y utilizadas para otro proceso - sin altos costos de ingeniería y automatización.Mathias Maurmeier, Siemens AG
En la industria de procesos, las exigencias cada vez más individuales de los clientes hacen que los productos tengan que ser desarrollados y producidos en lotes cada vez más pequeños. Para satisfacer esta necesidad, los fabricantes deben poder reequipar sus máquinas de forma flexible. La producción modular permite que la configuración de la planta se adapte a los requisitos que cambian constantemente. El cambio a la producción modular permite también el paso de la producción por lotes a la fabricación continua. De este modo, nuestros clientes se benefician de una mayor productividad, mayores ventanas de proceso y una mayor estabilidad del proceso.
Nuestro objetivo declarado es encontrar nuevos enfoques para la integración estandarizada de módulos de proceso para plantas nuevas y existentes. Para ello, construimos máquinas de proceso a partir de módulos con sus propios sistemas de automatización e inteligencia, para que puedan ser fácilmente añadidos o reconfigurados. No solo apoyamos esto en la automatización, sino que también facilitamos la ingeniería modular a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta con las herramientas de ingeniería y simulación adecuadas.
Todos los módulos pueden ser conectados eficientemente entre sí a través de la interfaz MTP mediante un sistema de control de nivel superior. Los MTP son un método estandarizado para asegurar la interoperabilidad entre todos los módulos. El sistema de control de proceso de nivel superior dentro de la planta se convierte en el sistema de control orquestado, que controla y conecta lógicamente los diferentes módulos entre sí.