Bioethanolanlagen

Vom Feld zur Tankstelle durch Fermentation
Ob in Form von reinem Bioethanol oder als Beimischung im Benzin – Treibstoffe aus Biomasse ersetzen Öl, reduzieren Treibhausgase und bei Biomasse der zweiten Generation können sogar Abfälle effizient und sicher in Ihrer Bioethanolanlage verwertet werden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind so flexibel wie Ihre Anlage und eingesetzte Verfahren. Sie als Betreiber oder Errichter profitieren von elektrischen Standards wie IEC oder NEMA und reduzierten Kosten (TCO) über die Anlagenlebensdauer.
Perfekt zugeschnitten auf Fermentation und Destillation
Die in Pflanzen enthaltene Glukose (z. B. Zuckerrohr) oder Stärke (z. B. Mais) lassen sich mit Fermentation und Destillation zu Ethanol und anderen Alkoholen bis zu einer gewünschten Konzentration vergären. Inzwischen wird vermehrt nicht aus Nahrungsmitteln stammende Biomasse für diese Art der Produktion genutzt. Für größtmögliche Sicherheit, Flexibilität und Effizienz bietet sich unser integriertes Portfolio für die Automatisierung, Digitalisierung und das Energiemanagement an. Es ist perfekt zugeschnitten auf alle Bereiche der Bioalkoholherstellung.Präzise und sicher vom Input zum Output
Schon im ersten Prozessschritt, dem Rohstoffhandling, unterstützen wir mit präzisen Verfahren beim Anliefern, Verwiegen, Analysieren und Einlagern der Rohstoffe wie Mais, Zuckerrohr, pflanzlichen Abfällen, Holz oder Stroh. Dies gilt natürlich ebenso für die Reststoffe und Nebenprodukte, die sich beispielsweise als Tierfutter oder Düngemittel weiter vermarkten lassen. Im gesamten Feld, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, können Sie auf unsere robuste Prozessinstrumentierung oder sichere Antriebs- und Schalttechnik vertrauen. Im Rahmen des Energiemanagements unterstützen wir die Verbrennung von Rückständen und Nebenprodukten zur Energierückgewinnung und Dampferzeugung. Diese elektrischen oder Wärmeenergien erhöhen so die Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Bioethanolanlage.
Zuverlässig mit viel Erfahrung für Ihre Bioethanol-Anlage
Als einer der führenden Ausrüster für umweltfreundliche Verfahrenstechnik bieten wir ein integriertes Lösungsspektrum an, das perfekt auf alle Bereiche der Bioethanol-Herstellung zugeschnitten ist – und das weltweit – für mehr und mehr Bioethanolanlagen der ersten oder zweiten Generation.Prozesse in Bioethanolanlagen
Unser integriertes Portfolio für die Automatisierung, Digitalisierung und das Energiemanagement bis hin zu Prozess-/Feldtechnik macht Ihre Prozesse der Bioalkoholherstellung flexibel, effizient und sicher.
Serviceorientierte Dienstleistungen
Von der Anlagenkonzeption und dem Engineering über die Prozessoptimierung bis zum Asset Management: Unser Service-Portfolio umfasst alle Tools für die Bioethanol-Herstellung. Unsere Experten unterstützen Sie mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot über den gesamten Lebenszyklus. Dazu gehören Lifecycle Services genauso wie Digital Services oder Consulting Services.