Power to Gas

Panoramablick auf Windkraftanlagen Haouma Windfarm in Marokko, Sonnenuntergang in der Straße von Gibralta

Erneuerbare Energie als Rohstoff nutzen

Ob Solarparks oder Windanlagen – bei günstigen Bedingungen produzieren erneuerbare Energiequellen Überschussstrom. In Power-to-Gas-Anlagen kann dieser zwischengespeichert und in „grünen“ erneuerbaren Wasserstoff umgewandelt werden. Damit gilt Power-to-Gas als eine Schlüsseltechnologie für die nachhaltige Reduktion von CO2 und das Gelingen der Energiewende.

Erfahren Sie von unseren Experten mehr zum Potenzial von Power-to-Gas

Ihr persönlicher Kontakt

Green Power

Aus Wasserstoff wird Wertstoff

Wasserstoff ist ein wichtiger Rohstoff für die chemische Industrie und wird überwiegend aus Erdgas gewonnen. Das ist nicht umweltfreundlich. Power-to-Gas-Anlagen bieten hier den Vorteil aus dem regenerativen Ökostromüberschuss Wasserstoff und Methan zu erzeugen und diesen wirtschaftlich zu speichern und später vielfältig weiter zu verwenden. Elektrolyse bildet dafür den Schlüssel. Unser Portfolio ist ideal dazu geeignet, Power-to-Gas-Anlagen zu automatisieren und sicher zu betreiben. Es wird abgerundet durch unterschiedliche Lösungen für die Einspeisung ins Erdgasnetz, für die Verstromung oder die Produktion von „green“ Ammoniak.

Elektrolyse

Besonders mit dem Verfahren der PEM (Proton-Exchange-Membran)-Elektrolyse kann elektrische Energie aus erneuerbaren Energiequellen bis in den Gigawattbereich zwischengespeichert werden. Der erzeugte Wasserstoff kann auch als CO2-neutraler Treibstoff oder Ausgangsstoff für viele industrielle Anwendungen fungieren. Damit treibt er die Dekarbonisierung voran und ebnet der Industrie den Weg in ein neues, regeneratives Stromzeitalter. Mit unserem Portfolio unterstützen wir Sie dabei.

Methanisierung

Der aus der Elektrolyse gewonnene Wasserstoff kann in CO2-neutrales Methan umgewandelt werden. Das so umweltfreundlich erzeugte synthetische Erdgas (SNG) hat nahezu die gleichen brenntechnischen Eigenschaften wie fossiles Erdgas und dient als Ersatzbrennstoff im Kraftwerk, als erneuerbarer Kraftstoff für Gasfahrzeuge oder als chemischer regenerativer Rohstoff.

Produkte und Lösungen

Ganzheitliche Lösungen für Ihre Power-to-Gas-Anlage

Weniger Kosten, höhere Transparenz, mehr Effektivität: Optimieren Sie die Automatisierung, die digitale Transformation und die Energieverteilung Ihrer Power-to-Gas-Anlage mit unseren Produkten und Systemen – es zahlt sich für Sie aus.

Elektrolyse

Erfahren Sie, wie wir Sie mit unserem Portfolio dabei unterstützen, die Prozesse der Elektrolyse und der nachfolgenden effizient und sicher zu gestalten.

Referenzen

Rekordanlagen im Betrieb

Bereits mehrere PEM-Elektrolyseanlagen konnten erfolgreich in Betrieb genommen werden mit Leistungen bis rund 6 MW. Und das ist erst der Anfang. Denn je größer die umzuwandelnden Strommengen sind, desto größer müssen auch die Kapazitäten potenzieller Anlagen sein. Überzeugen Sie sich in unseren Referenzen von unserer Branchenkompetenz und Technologievorstößen.

Kontakt

Immer und überall für Sie da

Sie interessieren sich für die wirtschaftliche Umsetzung Ihrer Power-to-Gas-Anlage? Sie möchten wissen, welche neuen Technologien zur Verfügung stehen und wie wir Sie konkret mit auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Lösungen unterstützen können? Dann wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Kontakt.

Erfahren Sie von unseren Experten mehr zum Potenzial von Power-to-Gas

Ihr persönlicher Kontakt