SIPAPER-Automatisierungslösungen

Die intelligente Art, die Herausforderungen des Marktes zu meistern – mit optimierten Prozessen und verbesserter Qualität

Angesichts Kostendruck, steigender Qualitätsanforderungen, immer strikterer Umweltauflagen, abnehmender Margen und einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld in der Fiber Industry ist intelligente Automatisierungstechnik das Gebot der Stunde. Unsere maßgeschneiderten SIPAPER-Automatisierungslösungen schaffen die Grundlage, um die anspruchsvollen Marktanforderungen zu erfüllen. Intelligente Automatisierung sorgt für maximale Datentransparenz während des gesamten Produktionsprozesses. Sie ermöglicht eine systematische Qualitätssicherung und vereinfacht die Anlagenbedienung. Außerdem bildet sie das Fundament für die Digital Enterprise – für schnellere, flexiblere und intelligente Produktion angesichts rapider Veränderungen am Markt.

Stellen Sie Ihre individuellen Anfragen an unsere SIPAPER-Experten:

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Lösungen

Intelligente Automatisierungstechnik optimiert die Prozesse und steigert die Qualität

Die nahtlose Integration einzelner Produkte ist ein besonderer Pluspunkt der SIPAPER-Familie – und zugleich eine wichtige Voraussetzung, um etwa die Prozessautomatisierung zu optimieren und die Produktqualität zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern. Mit QCS APL, APC, DCS APL und IT MIS bietet SIPAPER maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

Intelligente und digitale Automatisierungslösungen für die Fiber Industry

Qualitätsmanagement, Prozesssteuerung, Prozessautomatisierung und Verknüpfung von Automatisierungs- und sonstigen Unternehmenssystemen: SIPAPER-Automatisierungslösungen verbessern die Qualität Ihrer Zellstoff- und Papierprodukte und optimieren die Effizienz und Produktivität Ihrer Prozesse. SIPAPER QCS APL ermöglicht eine systematische Qualitätssicherung direkt an der Papiermaschine und SIPAPER APC bietet Ihnen eine modellbasierte Steuerung und Regelung Ihrer Prozesse. Außerdem ist SIPAPER DCS APL einfach ideal, um ein integriertes Automatisierungssystem von der Feld- bis zur ERP-Ebene aufzubauen. Mit SIPAPER IT MIS erhalten Sie einen transparenten Überblick über Produktionsprozesse in Echtzeit und verfügen über wertvolle Daten als Ausgangsbasis für fundierte Geschäftsentscheidungen. Und mit SIPAPER-Automatisierungslösungen erstellen Sie einen konsistenten Datenfluss. So können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen steigern und gleichzeitig Betriebs- und Wartungskosten senken.

Der erste Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung

SIPAPER-Automatisierungssysteme sind für den Trend zur Digitalisierung bestens gerüstet. Basierend auf einem konsistenten, einheitlichen Datenmodell erstellen Sie einen digitalen Zwilling Ihrer Anlage und können aufschlussreiche Simulationen durchführen – in allen Projektphasen und bereits vor der Inbetriebnahme Ihrer Anlage. So können Sie völlig ohne Risiko Optimierungen, Verfeinerungen und sogar Duplizierungen durchführen. Und außerdem: SIPAPER DCS APL mit der SIMIT-Simulationssoftware steigert die Engineering-Qualität und beschleunigt die Inbetriebnahme- und Anlaufphase dank flexibler Design-Simulation. Nach dem Anlauf der Anlage bzw. einem Wechsel der Papiersorte stehen Qualitätsparameter schneller zur Verfügung. Optimiertes Prozessmanagement ist die Grundlage für permanente Produktverbesserungen und unterstützt Sie dabei, ihre Faserstoffe zu homogenisieren.

Das perfekte Qualitätskontrollsystem für Ihre Zellstoff- und Papierproduktion

Durchgängiges Qualitätsmanagement mit transparenten Überwachungs- und Steuerungssystemen ist die Grundlage jeder modernen Papierproduktion. SIPAPER QCS APL (QCS = Qualitätskontrollsystem) bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen. Über eine zuverlässige PROFIBUS-/Ethernet-Verbindung werden qualitätsrelevante Messdaten von Papiermaschinen kontinuierlich aufgezeichnet und Anpassungen durch Aktivieren der richtigen Regelelemente durchgeführt. Qualitätsabweichungen können somit schnell und effizient minimiert und die Papierqualität kontinuierlich optimiert werden. SIPAPER QCS APL und SIPAPER DCS APL sind in den Gesamtprozess integriert.

Ihre Vorteile

  • Systematische Qualitätssicherung in die SIPAPER-Familie integriert, direkt an der Papiermaschine
  • Einbindung in Standardautomatisierungssysteme auf Basis von SIMATIC PCS 7
  • Qualitätsabweichungen können in kürzester Zeit behoben werden
  • Keine Blackbox-Philosophie
  • Einfacher, schneller Wechsel der Papiersorte für höheren Produktionsausstoß

Die Software für die Prozessführung in der Papierproduktion

Optimiertes Management aller Prozesse zur Papiererzeugung ist eine elementare Voraussetzung, um die Qualität der erzeugten Produkte kontinuierlich zu steigern und gleichzeitig die Kosten für Rohstoffe, Energie und Prozessmaterial so gering wie möglich zu halten. SIPAPER APC (Advanced Process Control) ist eine integrierte Softwarelösung für die modellbasierte Prozessführung und -regelung – spezifisch angepasst an die Anforderungen der Fiber Industry und maßgeschneidert für die besonderen Bedingungen Ihrer Anlage.

SIPAPER APC nutzt bewährte Bibliotheken und Module für den industriellen Einsatz zum Beispiel für Optimierungen, neuronale Netzwerke und robuste Regelung. Die Lösung kann ideal in Anlagen mit SIPAPER DCS integriert, aber auch an andere, vorhandene Prozessleitsysteme angebunden werden.

Ihre Vorteile

  • Prozessoptimierung durch kostenoptimierte Betriebspunkte in allen Geräten
  • Qualitätssteigerung und Vergleichmäßigung des Faserstoffs
  • Nachhaltige Prozessverbesserungen und Umweltverträglichkeit
  • Bewährte Komponenten, optimale Verfügbarkeit
  • Weltweiter Service aus einer Hand über den ganzen Lebenszyklus

Detaillösungen für Trocknungs- und Bleichprozesse

Ganzheitliche Automatisierungslösen anstatt kostenintensiver Einzelsysteme

Unterschiedliche Systeme in derselben Automatisierungsarchitektur schaffen Schnittstellenprobleme und verursachen zusätzlichen Schulungs- und Wartungsaufwand sowie höhere Betriebskosten. Deshalb ist es sinnvoll, Insellösungen zunehmend durch integrierte Automatisierungstechnik zu ersetzen, die auf einer standardmäßigen Systemplattform basiert. Mit unserem dezentralen Steuerungssystem SIPAPER DCS APL profitieren Sie von einer skalierbaren, einheitlichen, integrierten Automatisierungslösung von der Feld- bis zur ERP-Ebene. SIPAPER DCS APL basiert auf der SIMATIC PCS 7, dem führenden Automatisierungssystem auf dem Weltmarkt. Es wird durch fertig konfigurierte, koordinierte Software-Module ergänzt, die wir speziell für unsere Kunden in der Zellstoff- und Papierindustrie entwickelt haben. Durch identische Komponenten und gut durchdachte Lösungen für Antriebs-, Automatisierungs- und Qualitätssysteme gelingt die umfassende Integration aller Anlagenteile im Handumdrehen. Und die Einbindung sämtlicher Ebenen von der Feldebene bis zur Produktionssteuerung ermöglicht eine völlig neuartige Datentransparenz sowie Diagnoseoptionen zur Prozessoptimierung und Senkung von Stillstandszeiten.

Ihre Vorteile

  • Durchgängige Automatisierungslösung für alle technischen Systemen basierend auf Komponenten vom Weltmarktführer
  • Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit
  • Bereit für die Digitalisierung mit COMOS; zukunftsfähig und investitionssicher
  • Weltweiter Support über den gesamten Lebenszyklus
  • Bewährte Komponenten, optimale Verfügbarkeit

Das modulare und offene Managementinformationssystem (MIS) für die Fiber Industry

Effektivere Bearbeitung kurzfristiger Kundenanfragen, weniger Work in Progress und optimierter Einsatz von Rohstoffen –  SIPAPER IT MIS hilft Ihnen dabei durch eine größere Transparenz und die strukturierte Übersicht über die Daten der Papierproduktion. Es verknüpft die Echtzeitumgebung Ihres Automatisierungssystems mit Ihren Unternehmenssystemen. So überwacht SIPAPER IT MIS die unterschiedlichen Produktionsschritte in Echtzeit. Durch die Kombination von Standardmodulen, die für Ihre spezifischen Prozesse geeignet sind, bietet Ihnen SIPAPER IT MIS ein hochflexibles, skalierbares Managementinformationssystem. Die flexiblen MIS-Funktionsmodule basieren auf dem Standard ISA-95, wurden mit papierspezifischer Logik konfiguriert und lassen sich für unterschiedliche Produktionserfordernisse ohne Programmieraufwand individuell anpassen.

Bei besonderen Vorfällen in der Produktion bietet SIPAPER IT MIS Ihnen zuverlässige Fakten wie OEE (Overall Equipment Effectiveness) oder KPI (Key Performance Indikatoren), auf deren Grundlage Sie die Gesamtverfügbarkeit erhöhen können.

Ihre Vorteile

  • Transparenter Überblick über den Produktionsprozess in Echtzeit – als Ausgangsbasis für fundierte Entscheidungen
  • Universelle Anbindung an alle Automatisierungssysteme und ERP
  • Schneller Zugriff durch Archivierung, Anzeige und Auswertung aus einem System
  • Standardisierte und einheitliche Dokumentation
  • Schnelle Implementierung bei geringem Risiko und beschleunigter Rollout durch den Einsatz von Standardsoftware
Erfahren Sie mehr über SIPAPER und das SIPAPER-Automatisierungsportfolio:

Mehr in unserer SIPAPER-Broschüre

Services

Wegweisende Services für die digitale Zukunft der Industrie

Unsere Industry Services decken den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen und Anlagen ab und helfen Ihnen, deren Rentabilität und Effizienz zu steigern und bei gleichzeitiger Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Referenzen

Maßgeschneiderte Lösungen für höhere Produktivität

Mit unseren SIPAPER-Lösungen leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von Unternehmen in der Fiber Industry – weltweit.
Warum die Fiber Industry sich schwer tut, eingetretene Pfade zu verlassen.

Executive Pulse Blog zu Greenpac Mill (EN)

Ansprechpartner

Intelligente Prozessautomatisierung optimiert die Prozesse und steigert die Qualität

Sie wollen Ihre Prozesse verbessern und Informationen aus Ihrer Anlage rund um die Uhr zur Verfügung haben? Unsere Branchenexperten für die Fiber Industry beraten Sie gerne, um die optimale Lösung für Ihre speziellen Anforderungen zu finden.

Unsere SIPAPER-Experten stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung:

Jetzt Kontakt aufnehmen!