Data Center Hub

The Data Center Hub

Rechenzentren sprechen – wir übersetzen, was sie sagen

Die Handhabung der riesigen Datenmengen, die täglich in einem Rechenzentrum anfallen, ist komplex und zeitaufwendig. Mit Data Center Hub geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in die Live- und historischen Daten Ihres Rechenzentrums. Diese Lösung macht es jedem leicht, seine Daten effizient zu nutzen und auf das zu reagieren, was wirklich wichtig ist.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Rechenzentren sprechen – wir übersetzen, was sie sagen

63% der Rechenzentren verfügen nicht über ein einheitliches Set von Management-Tools, was zu mangelnder Transparenz führt. Wenn benötigte Informationen überhaupt nicht verfügbar sind oder so dargestellt werden, dass ein sofortiges und korrektes Handeln nicht möglich ist, kann es zu einem ungeplanten Ausfall kommen.

Die Montoringsoftware Data Center Hub ergänzt unser Rechenzentrumsportfolio und ermöglicht den effektiven Betrieb von kleinen bis mittelgroßen Colocation- und Enterprise Rechenzentren. Data Center Hub ist eine cloud-basierte Anwendung, die Live-Überwachung, automatisierte Analyse und erweitertes Reporting historischer Leistungsdaten von Infrastrukturen unter Verwendung modernster IoT-Technologie und Analysefunktionen bietet. Mit Data Center Hub können Sie Ihr Cockpit so personalisieren, dass es mit benutzerdefinierten KPIs intuitiv zu bedienen ist. Darüber hinaus können Sie auf alle wichtigen Daten auf jedem Gerät zugreifen, und das Benachrichtigungssystem stellt sicher, dass Sie mögliche Risiken vermeiden.