White Space Cooling Optimization

Unsere Lösung in Partnerschaft mit Vigilent optimiert kontinuierlich den Luftstrom in Ihrer Anlage und sorgt so für mehr Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Das System findet und eliminiert automatisch Hot Spots, während seine umfassenden Berichte und Tools eine einfachere Betriebsführung ermöglichen. Unser System liefert die richtige Menge an Kühlung genau dort, wo sie benötigt wird. Dies führt in der Regel zu einer Reduzierung der Energiekosten für die Kühlung um bis zu 40%. Wir erreichen dies mit ausgereifter KI-basierter Technologie, die Ihre Umgebung lernt und sich an Veränderungen anpasst.
White Space Cooling Optimization
White Space Cooling Optimization liefert ein dynamisches Kühlmanagement für das Rechenzentrum. Die Lösung, die in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Vigilent entwickelt wurde, nutzt eine Vor-Ort-Software, die Daten aus einem dichten Sensornetz und ein fortschrittliches maschinelles Lernmodell nutzt, um die Kühlverteilung auf Rackebene zu analysieren und automatisch zu optimieren. Die Hauptvorteile für den Kunden sind eine erhöhte thermische Zuverlässigkeit (die Lösung verwaltet eine maximale Racktemperatur viel genauer und zuverlässiger dynamisch) und Energieeinsparungen.- Thermische Zuverlässigkeit
- Automatische Hotspot-Reduktion + visuelle Richtlinien zur kontinuierlichen Verbesserung
- Erhöhung der Zuverlässigkeit durch intelligente Wartung - Energieeinsparungen
- 38% kontinuierliche Energieeinsparungen bei der Kühlung im Durchschnitt von mehr als 500 Installationen
- 5 bis 10% PUE-Verbesserung
- < 3 Jahre einfache Amortisation - Mehr IT
- Neue Kapazitäten für IT Erweiterungen
Siemens wird die Bereitstellung und Einrichtung der Software vor Ort koordinieren, die Einsparungen werden anhand der Basiswerte dokumentiert. Kunden haben Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Systems und erhalten Einblicke in die Geräte- und Kühlleistung über Dashboards, Einflusskarten, Trends usw. sowie Berichte auf der Registerkarte Benachrichtigungen über Alarme nach Kritikalität.