Abwassernetze für eine sichere Entsorgung

Wichtig für den Wasserkreislauf
Sie müssen mit Starkregen klar kommen sowie häusliche und industrielle Abwasser zuverlässig zur Aufbereitung bringen – Abwasserkanalnetze erfüllen eine wichtige Funktion im Wasserkreislauflauf. Mit fundiertem Prozess-Know-how, umfassender Erfahrung und ausgereiften Produkten, Systemen und Lösungen unterstützen wir Sie bei der effizienten Auslegung und Steuerung der Netze – damit Sie für die Herausforderungen der Abwasserentsorgung optimal gerüstet sind.
Entsorgung sicherstellen
Ob es um eine Metropole oder eine ländliche Gegend geht – Abwassernetze stellen die Abwasserentsorgung sicher. Dazu wird das Abwasser zumeist über Pumpstationen zu den Abwasseraufbereitungsanlagen gefördert. Charakteristisch dabei: Die unterschiedlichen Anlagenteile bzw. Stationen und Aufbereitungsanlagen sind häufig weit voneinander entfernt und werden deshalb nicht selten unbemannt betrieben. Entsprechend wichtig ist es, dass sich die eingesetzten Komponenten durch höchste Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnen und perfekt zusammenspielen – von der Prozessleittechnik über die Antriebs- und Automatisierungstechnik sowie Prozessinstrumentierung bis hin zur Energieversorgung.Voll vernetzt im Netz
Informationen über Pumpenleistung, aktuelle Durchflussmessung, Füllstände sind wichtig, um über den Zustand der eingesetzten Komponenten im Bilde zu sein. Um einen sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten und im Störungsfall schnell und zielgerichtet reagieren zu können, kommt es vor allem auf das effiziente Bedienen und Beobachten der Anlagenprozesse an. Mittels Fernwirktechnik lassen sich die Außenstationen durchgängig in die anlagenweite Automatisierung einbinden – unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt liegen.
Zentrale Steuerung von Wasserkapazitäten
Heute werden Abwasserströme in Kanalnetzen maßgeblich auf Basis lokal verfügbarer Informationen vor Ort gesteuert. Zwar zeichnet sich dieses Verfahren durch geringe Investitionskosten und schnelle Realisierung aus, es hat jedoch bezüglich der Reduzierung beziehungsweise Vermeidung von Gewässerverschmutzung infolge von Mischwasserentlastungen seine Grenzen. Um diese zu vermeiden, kann durch gezielte zentrale Kanalnetzsteuerung das Speichervolumen der im Netz enthaltenen Komponenten zur Entlastung des Kanalnetzes und zu einer gleichmäßigen Regelung des Kläranlagenzulaufes genutzt werden. Ziel des Eingriffes in laufende Abfluss- und Speichervorgänge in Entwässerungssystemen ist es, auf der Grundlage aktueller Messungen von Niederschlägen, Wasserständen und Abflüssen die Schieber, Pumpen und Wehre so zu steuern, dass der Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlage optimiert werden kann.
Das Abwassernetz optimieren mit SIWA Leckagedetektionssystemen
Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Wassertransportund Verteilsystemen hängt entscheidend von der sicheren und schnellen Erkennung von Leckagen sowie deren schneller Ortung ab. Die Zeit bis zur Ortung der Leckage ist der kritische Fakto rhinsichtlich möglicher Schäden, insbesondere durch Unterspülun gan Bauwerken. Leckagen bedeuten daher nicht nur den Verlust aufwendig gereinigten Trinkwassers, sonder nauch einen potenziellen wirtschaftlichen Schaden.Mit SIWA Leak bietet Siemens ein System zur Erfassung von größeren wie auch schleichenden Leckagen in Abwassernetzen. |
Produkte, Lösungen und Services über den gesamten Anlagenlebenszyklus
Die Parallelisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sowie Digitalisierung und Elektrifizierung sind wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung Ihres Abwassernetzes. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz sowie Steigerung der Produktivität und Qualität überlebenswichtig – und das über den gesamten Anlagenlebenszyklus. Mit maßgeschneiderten Lösungen, Produkten und Services unterstützen wir Sie bei einem ganzheitlichen Anlagenmanagement.
Effizienz beginnt bei der Planung
Bereits in der Planungsphase gilt es möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Vor allem Zeit sparen, heißt Geld sparen. Die Parallelisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sind dabei wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung. Innovative Software und Tools nutzen diese Potenziale optimal aus.
Reduzierung des Projektierungsaufwandes
Zunehmender Zeit- und Kostenduck bei Betreibern von Abwassernetzen stellen diese immer wieder vor neuen Herausforderungen. Eine Innovative und qualitativ hochwertige Systemlandschaft erfordert zur Planung und Weiterentwicklung systemspezifische sowie einfach handhabbare Planungstools. Mit ProTime PCS 7 können Sie Ihre individuellen Anforderungen und vorliegende Mengengerüste in bestellbare SIMATIC PCS 7–Anlagenkonfigurationen umsetzen. So verbessern Sie nicht nur die Qualität der Projektierung, sondern Sie reduzieren auch Ihren Zeitaufwand erheblich.
Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik
Fehler bei der Auswahl der Systemkomponenten in der Automatisierungstechnik eines Abwassernetzes können bei der Inbetriebnahme zu Verzögerungen und gegebenenfalls zu Entsorgungsproblemen führen. Mit dem TIA Selection Tool können Sie eine fehlerfreie Konfigurierung ohne Expertenwissen sicherstellen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das TIA Selection Tool ist kostenlos. Die Desktop und Cloud Varianten ermöglichen eine teamübergreifende Zusammenarbeit mit höchster Flexibilität.
Planung der Automatisierung eines Abwassernetzes
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Auswahl und Planung der Antriebstechnik
Der neue Infrastrukturantrieb SINAMICS G120X ist die perfekte Wahl für Pumpen/ Lüften in Ihrer Abwasserapplikation. Dieser Antrieb deckt in neun Baugrößen alle Spannungsbereiche von 0,75 bis 630kW durchgängig ab und arbeitet in allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Aufgrund seiner robusten Bauweise mit optionalem Tropfwasserschutz und optional 3C3-beschichteten Leiterplatten kann der SINAMICS G120X auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Er ist besonders effizient und kann mit allen Motoren betrieben werden, besten eignen sich Synchron Reluktanzmotoren von Siemens.
Planung der Elektrifizierung eines Abwassernetzes
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen Ihres Abwassernetzes.
Integrated Engineering: Schneller von der Planung zum Betrieb
Im internationalen Wettbewerb bestehen heißt: kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz, schnellere Inbetriebnahme – und von Anfang an kompromisslose Abwasserentsorgung. Die Lösung: Bereits in der Engineering-Phase die Vorteile der Digitalisierung nutzen – durch unser Konzept des Integrated Engineering, auf der Basis durchgängiger Softwaretools.
Parallelisierung der Arbeitsabläufe
Zunehmender internationaler Wettbewerb macht es für Planer und Betreiber von wasser- und abwassertechnischen Anlagen immer wichtiger, die Produktivität und die Qualität zu steigern. Starker Zeit- und Kostendruck machen es zudem notwendig, Arbeitsabläufe zu parallelisieren. Um dies zu erreichen bedarf es kontinuierlicher Innovation und konsistentem Datenmanagement. Mit dem Life Cycle Engineering mit unserer zukunftssicheren COMOS Software ermöglichen wir Ihnen ein ganzheitliches Management über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage – und somit die Verwirklichung Ihrer Ziele.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Ein modulares Wasser-Management-System
Mit dem SIWA Wasser-Management-System haben Sie eine modulare Lösung für Pipelines, Trink- und Abwassernetze. Je nach Anforderung unterstützen diese den Betreiber dabei, die Abläufe zu optimieren, Leckagen zu erkennen und zu lokalisieren sowie eine dynamische Simulation von Rohrleitungssystemen durchzuführen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben verbesserter Versorgungssicherheit lässt sich der Energieverbrauch und damit die Kosten der Anlagenbetreiber senken.
Optimaler Anlagenbetrieb für hohe Verfügbarkeit
Hinter einem optimalen Anlagenbetrieb steht vor allem hohe Verfügbarkeit bei möglichst geringen Kosten. Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem Datentransparenz und zuverlässiges Equipment wichtig. Innovative Software und bewährte Produkte sind wertvolle Helfer für einen profitablen Anlagenbetrieb.
Zertifiziertes Energiemanagement für ein effizienteres Abwassernetz
Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg ist kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat, Jahr etc. schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-Zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihres Abwassernetzes.
Zuverlässige Messwerte
Um die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Qualität zur Abwasserentsorgung zuverlässig zu erfüllen, müssen alle relevanten Prozessinformationen präzise erfasst und im Leitsystem zur Verfügung gestellt werden. Unser Portfolio für die Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik bietet zu jeder Messaufgabe die passende Lösung. Ob in der effizienten Prozessführung oder bei der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Qualitätsstandards. Alle Messwerte können auch drahtlos übermittelt werden.
Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen
Mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen vermindern die Widerstandsfähigkeit Ihres Abwassernetzes. Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablagerungen und beugt so Fehlern oder Ausfällen vor. Durch die Temperaturerweiterung auf bis zu -40 °C beziehungsweise +70 °C können SIPLUS extreme Produkte auch dort eingesetzt werden, wo der Standard nicht mehr ausreicht.
Sichere Anbindung von dezentralen Anlagen
Da Abwassernetzte häufig dezentral mit vielen Außenstationen errichtet werden, ist eine zentrale Steuerung wichtig. Mit TeleControl haben Sie Ihrer Anlage aus der Ferne im Griff und können mit räumlich oder örtlich getrennten Anlagenteilen problemlos kommunizieren. Die Fernwirkeinheiten lassen Sie beispielsweise Lecks erkennen, sowie Pump- und Speicherstationen überwachen.
Anlagen gegen unerlaubten Zugriff schützen
Mit zunehmender Digitalisierung wird umfassende Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Das Industrial Security Konzept von Siemens umfasst alle Sicherheitslevels und bietet Anlagen- und Netzsicherheit und sichert die Systemintegrität. So ist die Produktivität Ihres Abwassernetzes umfassend geschützt.
Effizienzsteigerung im Abwassernetz
Das speziell auf die Belange der Wasserwirtschaft ausgerichtete SIWA Network Management System unterstützt Netzbetreiber in der Wasserwirtschaft bei der Realisierung wirtschaftlicher und technologischer Optimierungspotenziale in den Bereichen Energie und Anlagensicherheit. Das auf Modulen aufbauende Managementsystem für Abwassernetze bietet alle wesentlichen Managementfunktionen wie Optimierung, Simulation, Prognose und Leckageüberwachung. Die Systemmodule sind aufeinander abgestimmt und mit der, für SIMATIC WinCC / PCS7 abgestimmten Bedienoberfläche, leicht zu bedienen.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Elektrifizierung über alle Spannungsebenen
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen in der Betriebsphase eines Abwassernetzes.
Zuverlässige Fernwirktechnik
Mit unserer Fernwirktechnik können Sie über Remote Networks einzelne Prozessstationen effizient vernetzen und steuern.
Umfassendes Wasser-Management-System
Für eine optimierte Betriebsführung ist es notwendig, Anlagen und Infrastruktur in der Abwasserwirtschaft intelligent zu steuern und zu managen. Unsere smarte Antwort ist das Wasser-Management-System SIWA – eine modulare Lösung für Wassernetze.
Optimale Instandhaltung für minimierten Stillstandzeiten
Minimale Ausfallzeiten und der optimale Einsatz von Personal und Betriebsmitteln sind wesentliche Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Mit technologiebasierten Services über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, fundiertem Wissen über Technologien sowie Branchenkompetenz schaffen wir die Voraussetzung für mehr Produktivität, Flexibilität und Effizienz – zuverlässig, weltweit und rund um die Uhr. So ermöglichen wir Ihnen eine vorausschauende Instandhaltung – und somit einen optimalen Betrieb mit minimierten Stillstandzeiten.
Hohe Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sichern
Für Betreiber eines Abwassernetzes spielen Profitabilität einerseits, sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit andererseits, eine entscheidende Rolle. Der Investitionswert soll durch kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen wie zum Beispiel Effizienzsteigerung erhalten werden. Um den Anlagenbetrieb abzusichern beziehungsweise die Anlagenverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, bieten wir ein Dienstleistungsprogramm, das die Wartungsprozesse des Betreibers unterstützt und ergänzt, die Wirtschaftlichkeit von Anlagenkomponenten optimiert sowie die Sicherheit der Anlage gewährleistet.
Den Anlagenzustand verlässlich überprüfen
Die hohe Verfügbarkeit des Automatisierungskonzeptes sehr wichtig um die Versorgung entsprechend sicherzustellen. Mit einem SIMATIC System Audit schaffen Sie Klarheit über den aktuellen Zustand und die Servicefähigkeit Ihres SIMATIC Automatisierungssystems. Es liefert damit die essenzielle Basis für eine sinnvolle Konzeption von anlagenspezifischen Systemstrategien und die effiziente Umsetzung von System-Upgrades/-Updates.
Ein vorbeugendes Wartungskonzept einführen
Anlagenausfälle im Abwassernetz können zu großen Problemen im Entsorgungsgebiet führen. Mit unserem umfassenden Spektrum an vorbeugenden Services helfen wir Ihnen, durch Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen im Vorfeld, unnötige reaktive Instandhaltungsaufwände oder gar ungeplante Anlagenausfälle auszuschließen. Präventive Wartung ermöglicht es auch, verborgene Potentiale durch kontinuierliche Optimierung freizusetzen, was zur nachhaltigen Effizienzsteigerung beiträgt.
Kontakt
Ihre Anlage – unser Anliegen
Sie haben Fragen zu den Herausforderungen, die sich Abwassernetzen heute stellen? Oder sind auf der Suche nach Produkten, Lösungen beziehungsweise Fachwissen? Unsere Experten für die Wasserbranche unterstützen Sie dabei, die optimale Lösung für Ihre jeweilige Anforderung zu finden.