SIDRIVE IQ Konnektivitätsmodule

Machen Sie Ihr Antriebssystem für SIDRIVE IQ kommunikationsfähig
Damit Sie von SIDRIVE IQ profitieren können, muss der Zustand Ihrer Antriebskomponenten permanent erfasst und kommuniziert werden. Dazu lassen sich Motoren und Umrichter mit entsprechenden Konnektivitätsmodulen ausrüsten. Diese Module erfassen alle relevanten Betriebs- und Zustandsdaten einer Antriebskomponente per Sensor und übermitteln sie an MindSphere, das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens.
Anbindung von SINAMICS Niederspannungsumrichtern an die Cloud über SINAMICS CONNECT 300
In Verbindung mit dem IoT-Gateway SINAMICS CONNECT 300 lassen sich SINAMICS Niederspannungsumrichter direkt an die Cloud anbinden – und das ganz einfach durch Plug & Play. Auch die Inbetriebnahme erfolgt schnell, fehlerfrei, kostengünstig und vollständig unabhängig von der Automatisierung: An der Hard- oder Firmware der Antriebe sowie den PLC-Programmen sind keinerlei Änderungen erforderlich. Da bis zu acht Antriebe gleichzeitig angebunden werden können, lassen sich Skalierungseffekte nutzen.
SINAMICS CONNECT 300 eignet sich zusätzlich für Maschinenanwender, die SINAMICS-Antriebe in ihren bestehenden, heterogenen Maschinenpark einbinden möchten.
SINAMICS CONNECT 500 für Mittelspannungsumrichter
Ab sofort lassen sich auch SINAMICS Mittelspannungsumrichter bequem und einfach IQ Ready bestellen. Das bietet viele Vorteile: Beispielsweise erhalten Sie wertvolle Informationen, wie es um Ihren Umrichter bestellt ist.
Das Konnektivitätsmodul SINAMICS CONNECT 500 sorgt dafür, dass viele Umrichterinformationen direkt in MindSphere und anschließend in SIDRIVE IQ Fleet analysiert werden können. Somit stehen Informationen wie etwa Parameter, Ereignisse, Fehlerprotokoll und Historienübersicht bei Fehlerfällen zur Verfügung. Das erleichtert das Eingrenzen bei unerwarteten Fehlermeldungen und sorgt dafür, dass Ihr Antriebssystem innerhalb von Minuten analysiert, optimiert und neugestartet werden kann. Durch die Vernetzung erhalten Sie präzise Zustandsinformationen und dank SIDRIVE IQ optimieren Sie die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit enorm.