Der Elektromotor SIMOTICS für die Industrie

Siemens Elektromotoren: Qualität und Innovation von Anfang an
Mit einem SIMOTICS Elektromotor von Siemens setzen Sie in jedem Fall auf Qualität, Innovation und höchste Effizienz. Dabei decken wir das ganze Motor-Spektrum komplett ab: Synchron- wie Asynchronmotoren, von Standard-Elektromotoren über Servomotoren für Motion Control-Anwendungen, bis hin zu Hochspannungs- und Gleichstrommotoren (DC-Motoren). Hinter den Siemens Antrieben stecken mehr als 150 Jahre Erfahrung. Unsere Elektromotoren sind inzwischen integraler Bestandteil des digitalen Unternehmens.
SIMOTICS Elektromotoren auf einen Blick
Elektromotoren bereit für die Digitalisierung – der IQ Ansatz
Weniger Aufwand, weniger Verzögerungen, mehr Bequemlichkeit, Sicherheit und Effizienz: Die digitale Plattform SIDRIVE IQ bietet innovative Lösungen für zahlreiche Anwendungsfälle mit digital erweiterten Antriebssystemen. Das „Overview“-Feature zeichnet die Kennzahlen ihrer jeweiligen Antriebskomponente auf. Das „Logbook“-Feature veröffentlicht ausgelöste Statusmeldungen und listet die vollständige Servicehistorie auf. Das Durchsuchen und Managen von Statusmeldungen sowie durchgeführten Wartungsarbeiten ist jederzeit problemlos möglich – und die Planung von neuen vorbeugenden Wartungsarbeiten wird bereits zu einem frühen Zeitpunkt möglich. Empfohlene Wartungsmeldungen unterstützen die Entscheidungsfindung basierend auf dem digitalen Zwilling der Antriebskomponente und einer automatisierten Analyse optimal.
Weitere Informationen zu SIMOTICS Elektromotoren
Das SIMOTICS Industriemotoren-Portfolio sucht seinesgleichen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Leistungsstärke. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gleichstrom-, Synchron- und Asynchronmotoren.Hier treibt an, was uns antreibt: Siemens Industriemotoren im Einsatz
Elektromotoren und Leistungskomponenten von Siemens sind überall auf der Welt erfolgreich im Einsatz. Erfahren Sie hier mehr über die tägliche Praxis in unterschiedlichen Anwendungsgebieten der Antriebstechnik.Siemens Industriemotoren sicher konfigurieren und kaufen
Niederspannungsmotoren und Elektromotoren für Motion Control
Bei der Auswahl des optimalen Elektromotors für Ihre Applikation - inklusive der jeweiligen Optionen und des passendes Umrichters - unterstützt Sie der Drive Technology Konfigurator (DT-Konfigurator). Dieser übergibt die Daten des gewählten Elektromotors dann direkt in den Warenkorb der Siemens Industry Mall. Ein Bestätigungsklick Ihrerseits und schon ist der Elektromotor zu Ihnen unterwegs. Zusätzlich liefert der DT-Konfigurator auch die umfassende Dokumentation, vom Datenblatt und der Betriebsanleitung bis hin zu 2D- und 3D-Maßbildern und Zertifikaten. Industriemotoren angepasst für Applikationen auf Schiffen, in Kränen oder in Stahlwerken und weiteren stehen ebenfalls zur Verfügung. Bei der Bestellung spezieller Branchenmotoren kontaktieren Sie gerne den Siemens Ansprechpartner in Ihrer Region.
Hochspannungsmotoren
Wenn aber für ein spezifisches Projekt Antriebskomponenten großer Leistung, also Hochspannungsmotoren und Mittelspannungsumrichter – einzeln oder als System – konfiguriert und projektiert werden sollen, empfiehlt sich der Einsatz von SIZER WEB ENGINEERING.