Technologie mit Zukunft

DC-Motoren

DC-Motoren – kompakt und modular

Gleichstrommotoren SIMOTICS DC sind kompakt und modular aufgebaut und können auch bei schwierigen Einbauverhältnissen eingesetzt werden. Ein umfangreiches Programm an Anbaugeräten steht genauso zur Verfügung wie vielfältige Überwachungs- und Diagnoseoptionen. Die hohe Qualität der DC-Motoren wird sichergestellt durch unser umfassendes Qualitätsmanagement-System. Damit ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet. Überall, wo zuverlässige Antriebstechnik und höchste Verfügbarkeit gefordert sind, bieten die Gleichstrommotoren SIMOTICS DC zusammen mit den Stromrichtergeräten SINAMICS DCM eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination.

Entdecken Sie das komplette Spektrum an Gleichstrommotoren

Download Katalog

DC Motoren - Vorteile & Einsatzgebiete

Reihe 6 / 7 / 5 – Achshöhe 160-630

Bestechende Verfügbarkeit von 31,5 bis 1610 KW durch bewährte Technologie mit SIMOTICS DC Motoren.

Vorteile

  •  Hohe Leistungsdichte bei geringem Bauvolumen
  • Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch vielfältige Diagnosemöglichkeiten, zusammen mit dem Stromrichtergerät SINAMICS DCM
  • Hohe thermische Reserven für Dauer- und Überlast durch Isoliersystem DURIGNIT 2000
  • Geringe Verluste durch sehr guten Wirkungsgrad
  • Hohe Bürstenbestandzeiten durch optimiertes Stromwendesystem
  • Geringer Platzbedarf für innovative Maschinenlösungen
  • Geräuscharme Konstruktion
  • Geringste Schwingungen und Drehmomentwelligkeit
  • Lift- und Seilbahnantriebe
  • Walzwerksantriebe und Wickler
  • Hub- und Fahrwerksantriebe für Kräne
  • Extruder in der Kunststoffindustrie
  • Antriebe für Druck-, und Papiermaschinen
DC Motoren - Systemüberblick

Technik im Überblick

 
Reihe 6 – Achshöhe 160-280 
Reihe 7 – Achshöhe 355-450 
Reihe 5 – Achshöhe 500-630 
Leistungsbereich 
31,5 bis 510 kW 
176 bis 1020 kW 
288 bis 1610 kW
Ankerbemessungsspannung 
DC 420 bis 810 V 
DC 420 bis 810 V 
DC 420 bis 810 V
Drehzahl 
bis 4500 U/min 
bis 2200 U/min 
bis 1800 U/min
Detaillierte Information in der Mall

IndustryMall

DC Motoren - Downloads und Support

Weitere Informationen zu DC Motoren

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema DC Motoren.

Auswählen und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren SIMOTICS DC

Im folgedem Katalog finden Sie das komplette Spektrum an SIMOTICS DC Gleichstrommotoren

Entdecken Sie das komplette Spektrum an Gleichstrommotoren

Direkt zum Katalog