SIMOTICS Niederspannungsmotoren für Netz- und Umrichterbetrieb
Wählen Sie den richtigen Niederspannungsmotor für die richtige Applikation
Mit SIMOTICS bietet Siemens das umfassendste Spektrum an Niederspannungsmotoren weltweit. SIMOTICS Drehstrommotoren sind die passende Wahl für alle Anwendungen in einem Leistungsbereich von 0,09 – 5.300 kW. Die Motoren können entweder direkt am Netz oder in Kombination mit SINAMICS Umrichtern für drehzahl-veränderbaren Betrieb eingesetzt werden. Unsere Niederspannungsmotoren sind weltweit einsetzbar. Durch unser umfassendes Netzwerk an Produktions- und zertifizierten Werkstätten sind sie auch für exportorientierte und global agierende Unternehmen die erste Wahl für ein erfolgreiches internationales Geschäft.

Mehr Wirtschaftlichkeit – weniger CO2
Erfahren Sie mehr zur neuen Ecodesign Verordnung für Elektromotoren.
SIMOTICS IEC-Motoren
Siemens führt eine breite Palette von IEC-Niederspannungs-Asynchronmotoren von 0,09 kW bis über 5 MW. SIMOTICS IEC-Motoren sind sehr zuverlässig, haben einen hohen Wirkungsgrad, sind für alle Branchen und Applikationen geeignet, erfüllen alle normalen Anforderungen und entsprechen internationalen und lokalen Richtlinien.MyMotor – Ihr Einstieg in die Welt von SIMOTICS LV Motoren
Mit dieser Webseite bieten wir Ihnen direkten Zugang zu sämtlichen digitalen Tools und Services rund um SIMOTICS. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Niederspannungsmotoren unmittelbar aus, berechnen deren Energieeffizienz und ermitteln den besten Weg zu Ihrer Digitalisierung. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die ausgewählten Produkte direkt zu bestellen und die Aufträge anschließend nachzuverfolgen. Sie finden hier auch die richtigen Ersatzteile für Ihre Drehstrommotoren und deren Zertifikate, Datenblätter und Zeichnungen zum Download. Darüber hinaus steht Ihnen dort ein Ansprechpartner für technische oder vertriebliche Fragen zur Seite.
Vorteile und Anwendungsbereiche
- zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit, Robustheit, Effizienz in jedem Lastbereich, eine gute Energiebilanz und einen hervorragenden Explosionsschutz aus
- sind in verschiedenen Reihen und Ausführungen verfügbar. Für jede Anwendung, ob im industriellen oder gewerblichen Umfeld, in der Gebäudetechnik, im Schiffbau oder in der Infrastruktur lässt sich daher stets der richtige Niederspannungsmotor finden
- sind prädestiniert für kontinuierliche oder periodische, aber kraftvolle Bewegungen mit fester bzw. variabler Drehzahl
- sind für den Einsatz in Pumpen, Lüftern, Kompressoren, Förderbändern, Liften-, Hub- und Fahrwerken, Wicklern, Mixern, Kneten oder Zentrifugen bestens geeignet
- werden durch ein weltweites Netzwerk an Produktions- und Werkstätten für ihren Einsatz optimiert