Das Servoantriebssystem für Schutzkleinspannung

SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE ist das neue Servoantriebssystem für den Schutzkleinspannungsbereich. Zusammengesetzt aus dem SIMATIC MICRO-DRIVE, flexibel einsetzbaren Motoren und Steckleitungen ausgewählter Produktpartner erweitert es das SIEMENS Produktportfolio für Antriebe in der Schutzkleinspannung. Passende Steuerungen aus dem SIMATIC Portfolio runden die Motion Control-Funktionalitäten dieser zukunftssicheren Lösung optimal ab.
Der Umrichter SIMATIC MICRO DRIVE – ein Überblick
Die SIEMENS Umrichterfamilie wird um ein neues Mitglied im Schutzkleinspannungsbereich, den SIMATIC MICRO-DRIVE, erweitert.Der Umrichter mit einer Leistung von 100 W ist in einer Baugröße vorhanden:
- 50 mm für die Safety Integrated Standard- und F-Variante
Der Umrichter mit einer Leistung von 600 W ist in einer Baugröße vorhanden:
- 90 mm für die Safety Integrated Standard- und F-Variante
Die Umrichter mit einer Leistung von 1000 W sind in einer Baugröße vorhanden:
- 90 mm mit Torque Off Funktionalität
Es stehen folgende Safety Integrated-Varianten zur Verfügung:
- Standard mit hardwired STO
- »F« Safety Integrated-Funktion über PROFIsafe
Der F-TM ServoDrive ist ein Technologiemodul für die SIMATIC ET 200SP, welches über Technologie Objekte (TO) von einer SIMATIC S7-1500 / 1200 angesteuert werden kann. Für dezentrale Systemkonzepte kann der F-TM ServoDrive im Zusammenspiel mit einem Distributed Controller oder dem Open Controller der SIMATIC ET 200SP eingesetzt werden.
F-TM ServoDrive 24-48V/5A ST:
- Leistung: 280 W
- Baubreite: 20 mm
- Mit integriertem Brems Chopper
Es steht folgende Safety Integrated Variante zur Verfügung:
- STO hardwired (SIL2)
Das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE ist mit Motoren und Steckleitungen ausgewählter Partner kombinierbar
Um möglichst allen Kundenanforderungen in der Antriebstechnik gerecht zu werden, setzt SIEMENS für dieses Servoantriebssystem bei den Motoren und Steckleitungen auf die individuellen und ergänzenden Produkte ausgewählter Partner. Damit steht für unsere Kunden eine optimale Kombination der besten Produkte von SIEMENS und unserer Partner aus dem Siemens Produkt-Partner Programm zur Verfügung.Motoren
Steckleitungen
Product Partner sind externe Firmen außerhalb der Siemens AG und ihrer verbundenen Unternehmen. Informationen und Beschreibungen zu Produkten der Product Partner sind unverbindlich und liegen in der Verantwortung der Product Partner. Diese Produkte werden selbstständig und eigenverantwortlich vom jeweiligen Product Partner hergestellt und von ihm zu seinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vertrieben und geliefert. Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für diese Produkte und für die Verbindung mit diesen Produkten der Product Partner keinerlei Haftung oder Garantie.
Die Informationen und Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Überprüfung der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der von den Product Partnern gelieferten Daten ist Siemens jedoch nicht möglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass einzelne Daten unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind. Hierfür übernimmt Siemens ebenso wenig eine Haftung wie für die Brauchbarkeit der Daten oder der Produkte für den Nutzer an sich, es sei denn, die Haftung ist gesetzlich zwingend.