Unternehmensweites Energiemanagement mit SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie.
Mit SIMATIC Energy Manager können Sie Energieströme und Verbrauchswerte innerhalb ihrer Prozesse detailliert darstellen, den jeweiligen Verbrauchern oder Kostenstellen zuordnen und Veränderungen nachvollziehen. Bewerten Sie die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, optimieren Sie Ihre Energiebeschaffung und vergleichen Sie Ihre Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg - skalierbar, transparent und zukunftssicher.

NEU - SIMATIC Energy Manager Demo Server - NEU
Erleben Sie Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit live!
Testen Sie SIMATIC Energy Manager auf unserem neuen Demo Server auf Herz und Nieren.
Betriebskosten senken, Energieeinkauf optimieren und gesetzliche Vorgaben einhalten
Mit SIMATIC Energy Manager können Sie viel mehr als nur Energiekosten sparen. Unser leistungsfähiges, skalierbares Energiemanagementsystem verknüpft Energie- und Produktionsdaten und hilft Ihnen dadurch, die Produktivität des Energieverbrauchs zu ermitteln: Wieviel Energie kostet es, ein bestimmtes Produkt herzustellen? Welche Linie kann dafür am effizientesten eingesetzt werden? Warum verbrauchen zwei vergleichbare Linien unterschiedlich viel Energie? SIMATIC Energy Manager hilft Ihnen dabei, die Antworten auf diese Fragen zu finden – mit übersichtlichen, benutzerspezifischen Dashboards, aussagefähigen Energiekennzahlen und vielseitiger Schnittstellen für die Erfassung von Energiedaten. Unser leistungsfähiges Energiemanagementsystem gibt es in zwei Versionen für unterschiedlich komplexe Anwendungen: Basic und PRO. Dadurch profitieren Sie von maßgeschneiderter Funktionalität und einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.
Die skalierbare,TÜV-zertifizierte Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Manager erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Anlagen.
- Durch geeignete Kennzahlen und Darstellungsmöglichkeiten, können entsprechende Energieeffizienzmaßnahmen abgeleitet werden, die bei erfolgreicher Umsetzung eine Kosteneinsparung mit sich bringen.
- Das Power Monitoring bietet die Basis für eine gesicherte Stromversorgung
- Transparenz auf Kostenstellenebene steigert das Bewusstsein der Mitarbeiter und bildet die Grundlage für eine transparente und nachvollziehbare Gestaltung einer Zielvorgabe bzw. der Überprüfung der Zielerreichung.
- Technologische Prozesse in der Produktion können einfach angebunden und ebenfalls energetisch bewertet werden
- Die Transparenz gepaart mit Prognosefunktionalität erhöht Planungssicherheit und öffnet neue Möglichkeiten bei der Energiebeschaffung
- Das Energiecontrolling mit flexiblem Berichtswesen sowie Analysefunktionen helfen Ihnen sicher zu stellen, dass effiziente Anlagen auch effizient bleiben
- Kennwerte können frei definiert werden, um fundierte Aussagen zur Steigerung der Effizienz von Energieerzeugungsanlagen und Verbrauchern zu ermöglichen
- Offenheit wird großgeschrieben. Mit dem OPC UA (HA) Server können Daten weiteren Anwendungen bereitgestellt werden.
- Erfüllt die gesetzlichen Auflagen der Überwachung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen (CO2-Emissionen)
SIMATIC Energy Manager Basic
Der SIMATIC Energy Manager Basic ermöglicht einen einfachen Einstieg in das Energiemanagement. Er lässt sich per Web Engineering für die jeweilige Anwendung projektieren und einfach konfigurieren – sowohl im Zusammenspiel mit der Automatisierung als auch für die manuelle Datenerfassung. Vordefinierte Vorlagen für Berichte und konfigurierbare Dashboards unterstützen das Reporting. SIMATIC Energy Manager Basic kann jederzeit einfach per Lizenzschlüssel auf SIMATIC Energy Manager PRO hochgerüstet werden.
SIMATIC Energy Manager PRO
SIMATIC Energy Manager PRO bietet zusätzliche Funktionen für ein umfassendes, ISO-konformes Energiemanagement. Die Software unterstützt den Anwender mit einem umfangreichen Berichtswesen bei der Erfassung und Darstellung von Kennzahlen und Verbrauchsdaten sowie mit Werkzeugen zur Ermittlung von Kennzahlen für komplexere Zusammenhänge. Energy Manager PRO ermöglicht außerdem die chargen- oder materialbezogene Verbrauchsanalyse sowie Prognosen zum Energieverbrauch. Über zahlreiche Schnittstellen können unterschiedliche Systeme der Automatisierungsebene eingebunden werden.
SIMATIC Energy Manager App
Die SIMATIC Energy Manager V1.0 App für IOS und Android komplettiert das Portfolio um eine einfache und intuitive Lösung für die mobile Erfassung von Verbrauchsdaten, die nicht mit dem Energiemanagementsystem vernetzt sind oder vernetzt werden können. Der Mitarbeiter kann den Zähler einfach mittels scannen des QR- oder Barcodes identifizieren und den entsprechenden Zählwert eingeben.
SIMATIC Energy Manager MindSphere App
Transparente Energieflüsse
Die MindSphere-Applikation Simatic Energy Manager hilft Unternehmen, den Energieverbrauch von weltweit verteilten Maschinen und Anlagen zu überwachen und zu analysieren.
Mit der cloudbasierten Applikation können die Energiedaten über MindSphere abgerufen, analysiert und verglichen werden.
Wissenswertes zu SIMATIC Energy Manager
Wenn Sie noch mehr zu SIMATIC Energy Manager wissen möchten, dann finden Sie hier weiterführendes Informationsmaterial zum Herunterladen sowie hilfreiche Support-Links, z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote wie Energy Analytics und MindSphere.
Digital Enterprise SPS Dialog
Erleben Sie unsere virtuellen Bühnenpräsentationen und laden Sie Informationen zu Highlights und Produktneuheiten herunter. Oder navigieren Sie noch einmal durch unseren virtuellen Showroom und entdecken Anwendungen in aufregenden 3D-Visualisierungen.
#SPSdialog