SIMATIC Energy Manager PRO – zertifiziertes Energiemanagement nach ISO 50001

-
Energietransparenz durch ein unternehmensweites Energiemanagement mit SIMATIC Energy Manager PRO
Unternehmensweites Energiemanagement über Standorte hinweg
SIMATIC Energy Manager PRO, der innovierte Nachfolger von SIMATIC B.Data, ist das zertifizierte Energiemanagement nach ISO 50001 für die Industrie und Produktion! Damit bietet Ihnen Siemens ein einzigartiges, gesamtheitliches und bewährtes State-of-the-Art-Lösungskonzept für Ihre optimierte und wirtschaftliche Energiebetriebsführung.Betriebskosten senken, Energieeinkauf optimieren und gesetzliche Vorgaben einhalten
SIMATIC Energy Manager PRO unterstützt Sie sowohl bei der Effizienzanalyse Ihrer Maschinen und Anlagen als auch bei einem unternehmensweiten Energieeffizienz-Controlling, bei der Kostenstellenabrechnung und bei der Optimierung des Energiebezugs. Dank vieler Schnittstellen kann die skalierbare Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Manager PRO Energiedaten u.a. aus der SIMATIC Energy Suite, SIMATIC WinCC, SIMATIC PCS 7, SIMATIC PLCs sowie direkt aus Messgeräten holen. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Das ermöglicht es z.B. sehr einfach, die Energiekosten pro Stück, Maschine, Schicht etc. zu ermitteln. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung.
Die skalierbare, TÜV-zertifizierte Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Manager PRO erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Anlagen.
Vier gute Gründe für das Energiemanagement
Ihre Vorteile mit SIMATIC Energy Manager PRO
Mit Sicherheit die richtige Wahl
Wissenswertes zu SIMATIC Energy Manager PRO
Wenn Sie noch mehr zu SIMATIC Energy Manager PRO wissen möchten, dann finden Sie hier weiterführendes Informationsmaterial zum Herunterladen sowie hilfreiche Support-Links, z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote wie Energy Analytics und MindSphere.Intelligentes Energiemanagement in der Industrie
Ob bei der Standortversorgung, bei den besonders energieaufwendigen Prozessen in der Glasindustrie oder im Automotive-Bereich – viele Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen profitieren bereits von SIMATIC Energy Management durch nachhaltig gesenkte Energieverbräuche und -kosten. Es wird zudem erfolgreich eingesetzt, um die gesetzlichen Vorgaben und die DIN EN ISO 50001 zu erfüllen. Nutzen auch Sie das SIMATIC Energy Management, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.Kontakt
Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter
Für Fragen, Wünsche oder Anregungen zur unternehmensweiten und standortübergreifenden Energieanalyse mit SIMATIC Energy Manager PRO wenden Sie sich bitte einfach an unsere Experten. Ob Energieeffizienz-Controlling, Kostenstellenabrechnung oder Prognose für eine optimierte Energiebeschaffung – Ihr persönlicher Ansprechpartner von Siemens berät Sie gern über Ihre Möglichkeiten und Vorteile mit SIMATIC Energy Manager PRO.