SIRIUS ACT

Performance in Action - Drucktaster und Leuchtmelder

Leistungsstarke Maschinen und Anlagen brauchen leistungsstarke Drucktaster und Leuchtmelder: SIRIUS ACT bietet Ihnen dafür ein einzigartiges Portfolio an kleinen Bestleistern, die Großes in Bewegung setzen. Vom Drucktaster bis zum Leuchtmelder – alles in Echtmetall und hochwertigem Kunststoff, mit neuen Funktionalitäten und kommunikativer Anbindung. Ein Knopfdruck ist für uns eben nicht nur ein Knopfdruck. 

Ab Oktober 2019 werden die Vorgängerreihen unserer Befehls- und Meldegeräte nicht mehr verfügbar sein.

Weitere Informationen zur Umstellung

Produkt Informationen

Performance in Action

Modernes Design

Performance in Action in vier verschiedenen Designreihen

Die flachen, runden Metall- und Kunststoffelemente verbinden beispiellose Funktionalität mit einer zeitlos ästhetischen Optik. Die neuen SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet für jede Anwendung, jeden Geschmack und jedes Budget die passende Antwort. Mit unseren Befehls- und Meldegeräte differenzieren Sie sich vom Anlagendesign anderer: Wählen Sie aus vier Designreihen und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.

Einfache Handhabung

Performance in Action... schnell montiert

Bei den neuen SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten heißt einfaches Handling immer auch einfache Montage. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine einzige Person und sogar nur eine Hand erforderlich ist. Und weil alles so einfach ist, senkt SIRIUS ACT das Risiko einer fehlerhaften Installation deutlich.

Hohe Robustheit

Performance in Action... einfach nicht kleinzukriegen

Die neuen SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte halten allen Anforderungen stand. Ihre Funktionalität bleibt selbst dann erhalten, wenn Staub oder Wasser mit hohem Druck im Spiel sind. Auch Öle, Laugen und extreme Umwelteinflüsse können den zuverlässigen Betrieb nicht stören. Damit ist SIRIUS ACT die perfekte Lösung für vielfältige Applikationen.

Flexible Kommunikation

Kommunikationslösungen für Feld und Schaltschrank

Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikationsanbindung bei SIRIUS ACT ist eine einfache Kombination von Befehls- und Meldegeräten, HMI-Touchscreens und Industrie-PCs leicht realisierbar. Somit können komplexe Eingabestationen ohne großen Verdrahtungs- und Engineeringaufwand aufgebaut werden. Die Integration in das TIA Portal ermöglicht die visuelle Darstellung für den besseren Abgleich mit dem Hardwareaufbau, was die Hardwarekonfiguration erleichtert und beschleunigt. Weitere Vorteile sind ein einheitliches Datenmanagement (Intelligentes System), Zeitersparnis durch intuitive Hardwarekonfiguration und geringere Stillstandzeiten durch schnellere Fehlerdiagnose. Mit dem Optionenhandling lassen sich flexible Anlagen planen und individuell anpassen – sogar im laufenden Betrieb.

Bestellen Sie die passenden SIRIUS ACT Produkte in unserer...

Industry Mall

Downloads und Support

Weitere Informationen

Hier finden Sie schnell und einfach umfangreiche Support-Angebote zu SIRIUS ACT
Umstellen auf 3SU1

Stellen Sie jetzt um auf SIRIUS ACT

Ab Oktober 2019 werden die Vorgängerreihen unserer Befehls- und Meldegeräte nicht mehr verfügbar sein.

Zögern Sie nicht zu lange, sondern stellen Sie bis Oktober 2018 auf die neuen SIRIUS ACT Geräte um. Seit Oktober 2017 läuft bereits die Auslaufphase unserer bisherigen Befehls- und Meldegeräte 3SB1, 3SB3 und 3SF5. Ab Oktober 2019 werden diese nicht mehr lieferbar sein.

Ganz einfach von 3SB1, 3SB3 und 3SF5 auf SIRIUS ACT umstellen.

Weitere Informationen zur Umstellung