SITRANS Cloud Connect 240

Schaffen Sie mit dem Industrie Gateway SITRANS CC240 und dem zugehörigen HART Multiplexer SITRANS MX300 einen direkten Kanal zwischen Ihren HART-Geräten und IT-Systemen. Mit OPC UA und der Anbindung an Siemens MindSphere können vielfältige Anwendungen unterstützt werden – sowohl on- als auch off-premise.
Nutzen
- HART Gateway: Kann alle Arten von HART-Geräten verbinden, für Brownfield und Greenfield Anlagen geeignet
- Skalierbarkeit: Bis zu 64 HART-Geräte lassen sich miteinander verbinden
- Alle Tools schon dabei
- Webserver für Konfiguration und Monitoring - Einfache Verbindung zu IT-Anwendungen
- mittels OPC UA Anbindung an IT und OT Systeme
- harmonisiertes Datenmodell, der NAMUR Open Architecture folgend - IOT Lösung für die HART Welt
- Verbindung zur MindSphere mittels MindConnect Library oder MindConnect IOT Extensions - Schaltschrankgerät - Schutzart IP20, 24 V DC Stromversorgung, Non-Ex Bereich
- Für zahlreiche Anwendungen in Brownfield und Greenfield Anlagen geeignet.
Sie fragen sich wie es Ihrer Anlage geht?
Siemens Prozessinstrumentierung und SITRANS CC240 ermöglichen ein effizientes Monitoring.Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.