SITRANS SCM IQ

Smart Condition Monitoring mit IIoT Sensoren

Unsere IIoT-Lösung für Smart Condition Monitoring

Mit SITRANS SCM IQ können Sie jederzeit den Zustand Ihrer Maschinen und mechanischen Anlagekomponenten, wie z.B. Pumpen, Getrieben oder Kompressoren überwachen. Das System erkennt drohende Anlagenausfälle, ermöglicht so eine vorausschauende Wartung und verhindert Anlagenstillstände. Überwachen Sie den Zustand all Ihrer rotierenden oder vibrierenden Komponenten, die Sie mit SITRANS MS200 Multisensoren ausstatten, oder überwachen Sie bereits vorhandene intelligente Maschinen mit Dateneinbindung in Siemens MindSphere.

Die Vorteile von SITRANS SCM IQ:

  • Erhöhte Anlagenperformance durch Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten
  • Geringe Investitions- und Betriebskosten
  • Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
  • Optimiertes ereignisgesteuertes Wartungsmanagement
  • Sicheres, offenes Ökosystem, rasch an neue Business-Herausforderungen anpassbar (keine Insellösung)
  • Problemlose Skalierbarkeit des Systems von Kleinstinstallationen bis zum umfangreichen Anlagenmonitoring

Das SITRANS SCM IQ System

SITRANS SCM IQ App
SITRANS SCM IQ App

Der Anwender wird über Anomalien, d.h. Abweichungen vom normalen Betriebszustand, frühzeitig benachrichtigt und kann reagieren, bevor ein Schadensfall unerwartet eintritt. Er kennt durch die SITRANS SCM IQ App jederzeit den Zustand seiner überwachten Maschinen. 

SITRANS CC220
SITRANS CC220

Vom SITRANS CC220 werden die Sensordaten sicher und verschlüsselt in die Cloud – der industriellen IoT-as-a-Service-Lösung MindSphere – übertragen. Dort werden sie mittels einer auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierten Analyse permanent ausgewertet.

SITRANS MS200 Multisensor
SITRANS MS200 Multisensor

Der Multisensor SITRANS MS200 sammelt am maschinellen Asset (z.B. einer Pumpe) wichtige Daten, wie Vibrationen und Temperatur. Mittels Bluetooth-Verbindung werden diese Daten an das Industrie-Gateway SITRANS CC220 gesendet.

Maschinendaten-Konnektivität

Neben der Analyse von Daten, die von SITRANS MS200-Multisensoren erfasst werden, kann SITRANS SCM IQ auch Maschinendaten von vorhandenen oder anderen in MindSphere integrierten Geräten analysieren.

 

 

Unser Portfolio

Das SITRANS SCM IQ System besteht aus folgenden Komponenten:

  

Referenzen

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Jetzt Kontakt aufnehmen!