Die Einstiegs-CNC für einfache Standardmaschinen

SINUMERIK 808

SINUMERIK 808D ADVANCED bringt Schwung in einfache Dreh- und Fräsmaschinen. CNC-Technik vom Technologieführer, gepaart mit einem revolutionären Bedienkonzept, macht die SINUMERIK 808D ADVANCED perfekt für den Einstieg in die CNC-Welt.

Auf einen Blick

Produktivitätssteigerung in der Produktion

SINUMERIK 808 – Perfekt vorkonfiguriertes CNC-System für Standardmaschinen

Die SINUMERIK 808D ADVANCED Steuerung ist eine panelbasierte CNC-Steuerung für den unteren Leistungsbereich. Die kompakte und benutzerfreundliche Einstiegslösung kommt bei einfachen Dreh- und Fräsanwendungen zum Einsatz. Eigenschaften wie einfache Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung, aber auch eine optimale Kostenposition sind die perfekte Basis für die Ausrüstung von CNC-Einstiegsmaschinen.

Optimiert für einfache Dreh- und Fräsanwendungen

Durch ihre technologiespezifischen Ausprägungen ist die SINUMERIK 808D ADVANCED Steuerung perfekt fürs Drehen und Fräsen vorkonfiguriert. Dabei erschließt sich das Anwendungsspektrum von einfachen standardisierten Fräsmaschinen oder einfachen Bearbeitungszentren über zyklengesteuerte Drehmaschinen bis zu einfachen Voll-CNC-Drehmaschinen. Aufgrund der Hard- und Softwareerweiterungen bietet die SINUMERIK 808D ADVANCED zudem für einfache Fräsfunktionalitäten eine ausreichende Leistung für den Formen- und Werkzeugbau.

Kompakt und robust

Dank eines panelbasierten CNC-Designs mit wenigen Schnittstellen und einer Bedientafel in der Schutzklasse IP65 ist die SINUMERIK 808D ADVANCED perfekt für den Einsatz unter rauen Umgebungen vorbereitet. Die geringen Maße ermöglichen den Einsatz in kompakten Maschinen. Die SINUMERIK 808D ADVANCED Steuerungen gibt es in zwei PPU (Panel Process Unit) Varianten: PPU 15x und PPU 16x mit unterschiedlicher Performance.

Ideal für Einsteiger

Mit dem neuartigen, integrierten startGUIDE und der einheitlichen SINUMERIK Bedien- und Programmierphilosophie ist die SINUMERIK 808D ADVANCED der optimale Partner für den Einstieg in die CNC-Welt. Dabei wird auch die Inbetriebnahme grafisch interaktiv erklärt.

Weitere Informationen zu den SINUMERIK 808 Steuerungen finden Sie hier:

Zur Broschüre

SINUMERIK 808D on PC

Mit SINUMERIK 808D on PC bietet Siemens ein steuerungsidentisches Softwarepaket an, das die Handhabung der Werkzeugmaschine weiter vereinfacht. Als praktische Trainingssoftware genutzt, können damit Werkstücke offline programmiert und simuliert werden. Auch zu Präsentationszwecken lässt sich die kostenlose Software einsetzen.

SINUMERIK 808D on PC kann auf unserem CNC4You Portal kostenlos heruntergeladen werden.

Zu CNC4you

Ergänzende Systemkomponenten

Das Kraftpaket im Hintergrund

Die SINUMERIK 808D ADVANCED ist mit SINAMICS Antrieben und SIMOTICS Motoren optimal auf die Anforderungen in Standardmaschinen ausgelegt.

SINAMICS V70 – klein und stark

Wenn es um preisbewusste Einstiegsmaschinen geht, ist das Konzept des SINAMICS V70 unschlagbar. Das kompakte, lüfterlose Design der Einachs-Motor-Module sorgt für ein Höchstmaß an Robustheit. Die Motormodule lassen sich durch das Setzen nur weniger Parameter an die Bedürfnisse der Vorschubachsen anpassen. Das Antriebssystem SINAMICS V70 wird optimal durch Servomotoren SIMOTICS S-1FL6, Spindelmotoren SIMOTICS M-1PH1 und die entsprechenden Kabel ergänzt.

Weiterführende Informationen

SINUMERIK 808

Wollen Sie die SINUMERIK 808 weiter entdecken, dann stöbern Sie doch einfach mal durch unseren Online-Katalog. Sie erwartet die gesamte Angebotspalette mit allen Komponenten von der Hardware über die Software bis hin zum Zubehör.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle SINAMICS 808 Komponenten in unseren Online-Katalog

Zum Online Katalog