Das Kraftpaket in der Kompaktklasse der CNC-Steuerungen

SINUMERIK 828
Drehen und Fräsen in standardisierten Maschinen sowie Funktionen zur einfachen Automatisierung von Schleifmaschinen – hier setzen SINUMERIK 828 Steuerungen mit ihrer einmaligen CNC Performance Maßstäbe in Sachen Produktivität.Die panelbasierten Kompakt-CNCs SINUMERIK 828D BASIC, SINUMERIK 828D und SINUMERIK 828D ADVANCED sind die Lösung für kostenbewusste Märkte, in denen es neben hoher CNC-Performance auf einfache Inbetriebnahme ankommt.
Mit der technologiespezifischen Systemsoftware der SINUMERIK 828 CNCs reicht der Anwendungsbereich von vertikalen und einfachen horizontalen Bearbeitungszentren – natürlich auch für Formenbauanwendungen – über Flach- und Rundschleifmaschinen bis zu zweikanaligen Drehzentren mit Gegenspindel, angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse. Robuste Hardwarearchitektur und intelligente Regelalgorithmen sowie eine Antriebs- und Motortechnik der Extraklasse sorgen für höchste Dynamik und Genauigkeit bei der Bearbeitung.
Mit SINUMERIK Operate können alle Bearbeitungstechnologien, von Standard bis komplex, intuitiv und in einem einheitlichen „Look & Feel“ bedient werden.
Optimale Skalierbarkeit in der Kompaktklasse
Neben zwei CNC-Performancevarianten der SINUMERIK 828D steht mit der SINUMERIK 828D BASIC ein preisgünstiger Einstieg in die Kompaktklasse zur Verfügung. Die SINUMERIK 828D ADVANCED rundet das Portfolio mit mehr Achsen [8(M), 10(T/G)] und bis zu zwei Bearbeitungskanälen [1(M), 2(T/G)] nach oben ab.
Somit passen die SINUMERIK 828-Steuerungen stets perfekt zum Leistungsbedarf standardisierter Maschinenkonzepte für das Drehen (T), Fräsen (M) und Schleifen (G).
Automatisierte Zellen tragen maßgeblich dazu bei, die Fertigung produktiver und flexibler zu machen. Über die Schnittstelle Run MyRobot /EasyConnect lassen sich Roboter einfach für Handhabungsaufgaben in Fertigungsabläufe integrieren.
PPU 290
Die PPU 290 macht die Multitouch-Bedienung der SINUMERIK 828 möglich. Das Panel in 15,6“ ist robust auch in rauer Umgebung. Die Bedienoberfläche SINUMERIK Operate ist optimiert für die berührungssensitive Bedienung.
Bedienerfreundlich
- Kapazitives 15,6"-Farbdisplay im 16:9-Format
- Konfigurierbarer Sidescreen
- Intuitive Multi-Touch-Bedienung
- Vollwertige QWERTY-Tastatur
- Softkey-Anwahl über Touch-Funktion
- Einfache Datenübertragung durch IP65-geschützte Frontschnittstellen (USB 2.0, RJ45 Ethernet)
- Näherungs-/Abstandssensor für smarte Displaysteuerung
Robust und wartungsfrei
- Panelfront aus Magnesiumdruckguss mit kratzfester Glasfront
- Bedienung mit Arbeitshandschuhen möglich
- NV-RAM-Speichertechnologie ohne Pufferbatterie
- Lüfter- und Festplattenloser Aufbau
PPU 241.3 und PPU281.3
Die hochauflösenden 10,4“-TFT-Farbdisplays der SINUMERIK 828 überzeugen durch ihre Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. SINUMERIK Operate ermöglicht eine intuitive und effiziente Maschinenbedienung.
Bedienerfreundlich
- 10,4"-TFT-Farbdisplay im 4:3-Format
- Vollwertige QWERTY-Tastatur mit Kurzhubtasten
- Mit 16 Softkeys schnell zu allen Bedienmasken
- Einfache Datenübertragung durch IP65-geschützte Frontschnittstellen (USB 2.0, RJ45 Ethernet, CF-Card)
- Näherungs-/Abstandssensor für smarte Displaysteuerung
Robust und wartungsfrei
- Panelfront aus Magnesiumdruckguss
- Bedienung mit Arbeitshandschuhen möglich
- NV-RAM-Speichertechnologie ohne Pufferbatterie
- Lüfter- und Festplattenloser Aufbau
Bedienkomponenten
Die USB-Maschinensteuertafeln ermöglichen eine anwenderfreundliche Bedienung der SINUMERIK 828 PPUs.
- Passende Maschinensteuertafel verfügbar für jede PPU Version in den Breiten 310, 416 und 483mm
- Sehr robust und für raueste Werkstattbedingungen geeignet (stabiler Magnesiumdruckguss)
- Einfache Inbetriebnahme über USB Schnittstelle
- Spindel- und Vorschub-Override bei allen Versionen inklusive
SINUMERIK 828 - Safety Integrated
Siemens ist der Pionier im Personen- und Maschinenschutz. Seit fast zwei Jahrzehnten definiert SINUMERIK Safety Integrated den Maßstab für systemintegrierte Sicherheitstechnik in der Werkzeugmaschine. Dabei ermöglichen intelligente Systemfunktionen die komfortable Bedienung mit einem Höchstmaß an Sicherheit für Bediener und Maschine, beispielsweise das Einrichten der Maschine bei geöffneten Schutztüren.
Zusammen mit dem Antriebssystem SINAMICS bieten die SINUMERIK 828 Steuerungen eine optimale Plattform für die Realisierung sicherer Maschinenkonzepte.
SinuTrain - Der steuerungsidentische NC-Programmierplatz
Der Offline-Programmierplatz SinuTrain bringt SINUMERIK Operate einschließlich animierter Maschinenbedientafel realitätsnah auf den PC und erlaubt so einen mühelosen Know-how-Transfer von der Schulung in die Praxis. Das leistungsfähige Tool ermöglicht die praxisnahe Offline-Programmierung am PC und die direkte Übertragung von NC-Programmen auf die CNC. Die CNC-Programmierung kann bereits in der Ausbildung exakt so trainiert werden, wie sie später im Betrieb mit SINUMERIK gesteuerten Maschinen angewendet wird. Hierzu stehen perfekt zugeschnittene Ausbildungspakete sowie eine kostenlose Basic-Variante zur Verfügung – alles für ein effizientes Training zuhause.
SINAMICS S120 Combi - das Optimum für kompakte Maschinen
SINAMICS S120 Combi vereint die Leistungsfähigkeit des modularen SINAMICS S120 in einer kompakten, robusten Bauform. Dabei werden eine Einspeisung und bis zu vier Motormodule in einem Gehäuse integriert. Dieser Antrieb ist die ideale Basis für die Ausrüstung von kompakten, standardisierten Maschinenkonzepten mit einer Spindelleistung bis zu 15 kW und bis zu fünf Vorschubachsen.
Der SINAMICS S120 Combi ist nun in einer neuen Bauform in zwei zusätzlichen Typen verfügbar. Zu den Vorteilen gehören eine noch kompaktere Bauweise, eine leistungsfähige Z-Achse für Fräsmaschinen und 3-fache Überlastfähigkeit.
SINAMICS S120 Booksize - Platz sparend im Schaltschrank
Die neuen SINAMICS S120 Booksize kombinieren Kompaktheit mit Leistungsdichte. Bei Anwendungen, die nach Maximalstrom ausgelegt sind, kann die erforderliche Breite reduziert werden. Die Höhe wird durch ein neues Motoranschluss-/Schirmkonzept im Modul verringert.
SIMOTICS S-1FK7
Hohes Stillstandsmoment, hohe Maximaldrehzahl und perfekte Rundlaufeigenschaften machen SIMOTICS Servomotoren zum optimalen Vorschubantrieb für Werkzeugmaschinen. Die hohe Schutzart, kräftige Lagerung und der robuste Aufbau sorgen für die absolute Zuverlässigkeit der Synchron-Servomotoren. Die SIMOTICS S-1FK7 Vorschubmotoren sind auf das Antriebssystem SINAMICS S120 Combi genau abgestimmt.
SIMOTICS M- 1PH8 und SIMOTICS M-1PH3
Die kompakten Asynchronmotoren der Reihe SIMOTICS M-1PH8 und M-1PH3 sind speziell konzipiert für den Einsatz als Spindelmotoren in Werkzeugmaschinen und auf die Antriebssysteme SINAMICS S120 und SINAMICS S120 Combi abgestimmt.
Der SIMOTICS M-1PH3 eignet sich besonders für Drehmaschinen und einfache Schleifmaschinen. Er bietet eine 2-fache Überlastfähigkeit für kurze Span-zu-Span-Zeiten sowie eine hohe Robustheit und einfache Anwendung.