Bewährte Performance in der Premiumklasse der CNC-Steuerungen

SINUMERIK 840
Zu Recht gilt die SINUMERIK 840D sl als Maßstab in der CNC-Premiumklasse. Hohe CNC-Performance sowie Flexibilität und Offenheit sind die Basis für nahezu jedes Maschinenkonzept. Leistungsfähige Hardwarearchitektur und intelligente Regelalgorithmen sowie eine Antriebs- und Motortechnik der Extraklasse sorgen für hohe Dynamik und Genauigkeit bei der Bearbeitung. Die CNC SINUMERIK 840D sl wird ergänzt durch ein umfassendes Lösungsspektrum für die IT-Integration.

SINUMERIK ONE. Bring ideas to life.
Sie wollen mit der leistungsfähigsten SINUMERIK in die Zukunft starten?
Setzen Sie auf SINUMERIK ONE und ihren digitalen Zwilling!
SINUMERIK 840 - die offene CNC für modulare Maschinenkonzepte
Die SINUMERIK 840D sl bietet ein nahezu unerschöpfliches Leistungspotenzial: dank ihrer antriebsbasierten Hochleistungs-NCUs (Numerical Control Units) mit modernster Multicore-Prozessortechnologie lassen sich im NCU-Link bis zu 93 Achsen in 30 Bearbeitungskanälen regeln.
Neben skalierbarer NCU-Performance bietet die SINUMERIK 840D sl auch eine hohe Modularität der Bedienkomponenten. Mit einem flexiblen M:N-Bedienkonzept – z. B. der Kombination beliebiger Bedienfelder mit der NCU – passt sich die SINUMERIK 840D sl ideal an die Bedienphilosophie moderner Premium-Maschinenkonzepte an.
Kommunikativ auf allen Ebenen
Mit PROFINET fügt sich die SINUMERIK 840D sl perfekt in die Siemens TIA-Welt ein. Totally Integrated Automation steht für einzigartige Durchgängigkeit – von der Feldebene über die Produktions- bis hin zur Unternehmensleitebene.
Benchmark in Open Architecture
Die Systemoffenheit der SINUMERIK 840D sl sucht ihresgleichen. Die CNC kann optimal an die Technologie der Maschine angepasst werden. So können beispielsweise die Bedienung ergänzt und angepasst oder Roboter- und Handlingsysteme integriert werden.
Bandbreite der Bearbeitungstechnologien nutzen
Fräsen und Drehen am Limit ist eine der Stärken der SINUMERIK 840D sl. Darüber hinaus erschließt die SINUMERIK 840D sl ein nahezu unerschöpfliches Technologiespektrum: vom Schleifen und Lasern über Zahnrad- bis hin zur Multitasking-Bearbeitung. Ihre hohe Systemflexibilität macht die SINUMERIK 840D sl zur CNC der Wahl, wenn es um die Erschließung völlig neuer Technologiefelder geht.
SINUMERIK 840: Modulares Bedientafelkonzept
Mit den SINUMERIK Panels wird dem Maschinenbediener das Beobachten und Bedienen erleichtert. Sie eröffnen mit ihrer Touch-Oberfläche den Weg in eine neue Maschinenbedienphilosophie. Im Zusammenspiel mit der modernen Bedienoberfläche SINUMERIK Operate halten Touch- und Gestenbedienung Einzug in die Fertigung.SINUMERIK blackline plus Panels
Die SINUMERIK blackline plus Operator Panels basieren auf modern gestalteten Panels im 16:9-Format und bieten neue Bedienkonzepte. Es gibt sie in den Größen von 15 bis 24 Zoll. Die anbaubaren Bedienpulte sind als Basisversion MCP 398C für alle verfügbaren Screen-Formate gleich, lassen sich aber mit zusätzlichen Modulen erweitern.
Modern und bedienerfreundlich
- Kratzfeste, entspiegelte Oberfläche mit brillanter Darstellung und attraktives Frontendesign
- kapazitives Multitouch-Display
- Mehr Übersicht durch ein- und ausklappbaren Sidescreen als Navigations-/ Informationsleiste in SINUMERIK Operate
- Höchste Leistung bei anspruchsvollen PC-basierten Visualisierungsaufgaben
Robust
- Maximaler Schutzgrad IP65 und kratzfeste Glasfront
- Umsetzung kundenspezifischer Konzepte
Modular und durchgängig
- Bildschirmgrößen von 15, 19, 22 und 24 Zoll mit passender Maschinensteuertafel
- Umsetzung kundenspezifischer Konzepte
SINUMERIK OP 015 black
Das SINUMERIK OP 015 black ist ein hochmodernes Bedienpanel für SINUMERIK 840D sl Systeme. Es bietet durch seinen hochauflösenden 15“-Multitouch-Breitbildschirm höchsten Bedienkomfort.
Bedienerfreundlich
- Kapazitives 15"-Farbdisplay
- Intuitive Multitouch-Bedienung (bis zu 5 Kontaktpunkte gleichzeitig)
- Hohe Auflösung, Breitbild-Monitor für komfortable Bedienung und Überwachung (1366 x 768 Pixel)
- Integrierte Thin-Client-Einheit zur Video-Übertragung über Ethernet
Robust
- Maximaler Schutzgrad IP66 und kratzfeste Glasfront
- Kein Verschleiß an mechanischen Komponenten durch Multitouch-Technologie
Engineering im TIA-Portal
Das TIA-Portal ist die Arbeitsumgebung für Konfiguration, Parametrierung und Programmierung der Werkzeugmaschine und zeichnet sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Es hilft Engineeringaufgaben einheitlich und strukturiert zu erledigen. Die SINUMERIK 840D sl ist ins TIA-Portal integriert:
- Mit STEP 7 im TIA-Portal können die Automatisierungsprogramme für SINUMERIK in den gängigen PLC-Sprachen oder durch eine effiziente Hochsprachenprogrammierung in Structured Control Language (SCL) erstellt werden.
- Mit WinCC steht im TIA-Portal ein umfassendes Projektierungswerkzeug zur Erstellung professioneller Bedienoberflächen zur Verfügung.
- Das Sicherheitskonzept Safety Integrated plus lässt sich mit dem TIA-Portal einfach und effizient implementieren.
Weiterführende Informationen zum TIA-Portal finden Sie hier
SINUMERIK 840 - Safety Integrated
Siemens ist der Pionier im Personen- und Maschinenschutz. Seit fast zwei Jahrzehnten definiert SINUMERIK Safety Integrated den Maßstab für systemintegrierte Sicherheitstechnik in der Werkzeugmaschine. Dabei ermöglichen intelligente Systemfunktionen die komfortable Bedienung mit einem Höchstmaß an Sicherheit für Bediener und Maschine, beispielsweise das Einrichten der Maschine bei geöffneten Schutztüren.
Zusammen mit dem Antriebssystem SINAMICS bieten die SINUMERIK 840 Steuerungen eine optimale Plattform für die Realisierung sicherer Maschinenkonzepte.
Ab dem Software Stand 4.8 SP 2 gibt es zusätzlich Safety Integrated plus für die SINUMERIK 840D sl. Ein Highlight ist hier die grafisch unterstützte Inbetriebnahme mit Masken, die die Parametrierung der Sicherheitsfunktionen erleichtern.
SinuTrain - Der steuerungsidentische NC-Programmierplatz
Der Offline-Programmierplatz SinuTrain bringt SINUMERIK Operate einschließlich animierter Maschinenbedientafel realitätsnah auf den PC und erlaubt so einen mühelosen Know-how-Transfer von der Schulung in die Praxis. Das leistungsfähige Tool ermöglicht die praxisnahe Offline-Programmierung am PC und die direkte Übertragung von NC-Programmen auf die CNC. Die CNC-Programmierung kann bereits in der Ausbildung exakt so trainiert werden, wie sie später im Betrieb mit SINUMERIK gesteuerten Maschinen angewendet wird. Hierzu stehen perfekt zugeschnittene Ausbildungspakete sowie eine kostenlose Basic-Variante zur Verfügung – alles für ein effizientes Training zuhause.
SINAMICS S120 - ein Höchstmaß an Flexibilität
SINAMICS S120 ist das Synonym für Leistungsfähigkeit und Flexibilität bei der Ausrüstung von Werkzeugmaschinen. Neben einem breiten Spektrum an Motormodulen stehen verschiedene Einspeisungsmöglichkeiten mit Rückspeisefähigkeit und geregeltem Zwischenkreis zur Verfügung. Dies sorgt für kürzeste Spindelhochlaufzeiten und ermöglicht eine perfekte Blindleistungskompensation der gesamten Maschine.
SINAMICS S120 Combi - das Optimum für kompakte Maschinen
SINAMICS S120 Combi vereint die Leistungsfähigkeit des modularen SINAMICS S120 in einer kompakten, robusten Bauform. Dabei werden eine Einspeisung und bis zu vier Motormodule in einem Gehäuse integriert. Dieser Antrieb ist die ideale Basis für die Ausrüstung von kompakten, standardisierten Maschinenkonzepten mit einer Spindelleistung bis zu 15 kW und bis zu fünf Vorschubachsen.
SIMOTICS Servomotoren
Hohes Stillstandsmoment, hohe Gebergenauigkeit und perfekte Rundlaufeigenschaften machen SIMOTICS Servomotoren zum optimalen Vorschubantrieb für Werkzeugmaschinen.
SIMOTICS Linear- und Torquemotoren
Das SIMOTICS Spektrum erschließt über die herkömmlichen rotatorischen Motorprinzipien hinaus auch hochdynamische Linear- und Torquemotorkonzepte. Durch SIMOTICS L-1FN3 Linearmotoren können Elastizitäts-, Spiel- und Reibungseigenschaften sowie mechanische Übertragungselemente des Antriebsstrangs der Maschine nahezu vollständig eliminiert werden. Darüber hinaus erschließen sich mit den SIMOTICS T-1FW6 Torquemotoren neben hochdynamischen Positioniertischen auch Rund- und Schwenktische zur präzisen 5-Achsbearbeitung sowie völlig neue Technologiefelder wie beispielsweise das Drehen in Fräsmaschinen.
SIMOTICS Spindelmotoren
Wenn die hohe Kompetenz im Spindelbau der Weiss Spindeltechnologie GmbH auf die lange Tradition im Elektromotorenbau von Siemens trifft, ist das Ergebnis ein gut sortiertes Portfolio. Es unterstützt jede Art von Spindellösung – von klassischen mechanischen Spindeln mit SIMOTICS M-1PH8 und SIMOTICS M-1PH1 Anbauspindelmotoren über synchrone Einbauspindelmotoren SIMOTICS M-1FE1 sowie M-1FE2 hin zu Hybrid- und High-Performance- Motorspindeln.