Die offene CNC-Steuerung für Holz-, Glas-, Steinbearbeitungsmaschinen und Sondertechnologien

SINUMERIK MC

Mit integrierter SINUMERIK CNC-Steuerung, SIMATIC Controller sowie Windows® 10-Betriebssystem ist die SINUMERIK MC die optimale Lösung für Bearbeitungsmaschinen mit individueller Bedienoberfläche. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Holz-, Stein- und Glasbearbeitung über Klebeauftrag bis zu einfachen Schleifapplikationen und Sondertechnologien der Werkzeugmaschine wie Blechschneiden, Laser- und Wasserstrahlschneiden sowie Additive Manufacturing.

SINUMERIK - Intelligente Lösungen für Werkzeugmaschinen

Download Broschüre

Highlights

Optimale Integration durch maximale Offenheit

SINUMERIK MC ist die offene CNC-Lösung zur einfachen Integration individueller Bedienoberflächen.
Typische Einsatzgebiete

SINUMERIK MC - Die offene CNC Steuerung für Ihre Technologie

Die Sinumerik MC ist die ideale Steuerung für kundenspezifische Maschinenlösungen mit individueller Bedienoberfläche und Sondertechnologien der Werkzeugmaschine.
Vorteile

Optimale Bewegungsführung, hohe Automatisierungsleistung und maximale Offenheit

SINUMERIK MC – die durchgängige und offene CNC-Steuerung, die sich mühelos in vorhandene Maschinenlösungen integrieren lässt
  • Durch das integrierte Windows®-Betriebssystem kann die Bedienoberfläche einfach und kundenspezifisch gestaltet werden. Das offene Bedienkonzept und umfangreiche Schnittstellen machen die SINUMERIK MC zu einer durchgängigen und offenen Steuerung.
  • Die bewährte CNC-Technologie der SINUMERIK ermöglicht genaueste Bewegungsführung und – dank G-Code-Programmierung – Freiheit und Flexibilität bei der Maschinensteuerung.
  • Noch kürzere Reaktionszeiten der aktuellsten SIMATIC S7-1500F PLC ermöglichen eine erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeit und steigern die Automatisierungsleistung erheblich.
  • Symbolische Programmierung, moderne Programmiersprachen und umfangreiche Toolboxen zur Umsetzung von Standardanwendungen machen das Engineering im TIA-Portal einfach und effizient.
  • Die Sinumerik MC bietet Safety Integrated als einheitlichen Siemens Industrie Standard im Bereich Safety und setzt das mehrstufige Defense-in-Depth-Konzept für IT-Sicherheit um.
  • Attraktive Optionspakete bieten die jeweils beste Anpassung an individuelle Maschinenanforderungen.