Produktions- und Prozessoptimierung in der Fertigung

Optimieren Sie Ihre Produktion und Prozesse – und damit auch Ihre Produkte – mit Siemens CNC Shopfloor Management Software.
In der Produktion kommt es darauf an, hochwertige Teile einfach, schnell und flexibel herstellen zu können – eine Herausforderung, die jeder Hersteller für sich lösen muss. Die Lösung? Digitalisierung.
Digitalisierung in der Fertigung
Sie möchten die Qualität Ihrer Fertigungsprozesse erhöhen? Sie interessieren sich für die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen und möchten mehr Transparenz über Ihre Maschinendaten erhalten oder einfach Praxisbeispiele kennenlernen? Dann sind Sie hier genau richtig, erfahren Sie mehr über unsere Softwarelösungen und deren Anwendung oder lernen Sie mehr von unseren Fachexperten (Vorträge).
Beherrschen Sie die Komplexität in Ihrer Produktion – und profitieren Sie von den Vorteilen.
Die Digitalisierung bietet vielfältige Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Fertigung in vier konkreten Bereichen optimieren können – sogar bei gewachsener Hard- und Softwarelandschaft.1. Auftragsvorbereitung und -ausführung
Beginnen Sie mit der Optimierung – direkt vom Schreibtisch aus.
Maßgeschneiderte Siemens-Lösungen helfen Ihnen beim Erstellen, Verwalten und Optimieren Ihrer NC-Programme und ‑Werkzeuge und verbessern so die Auftragsvorbereitung und -ausführung.
Mit Siemens SinuTrain und VNCK können Sie NC-Programme direkt im Büro erstellen und prüfen, ohne die Produktion unterbrechen zu müssen. Mit VNCK können Sie sogar eine Simulation Ihres NC-Programms auf einem digitalen 3D-Zwilling Ihrer Maschinen in einer CAM-Umgebung ausführen – und so eventuelle Schäden an den realen Maschinen vermeiden. Sie brauchen keine teuren Prüfstücke und können sofort mit der Produktion des ersten Teils beginnen.
Nach Überprüfung Ihres NC-Programms können Sie es mit Manage MyPrograms sicher vom Büro auf die Maschine übertragen. Diese Programmverwaltungslösung mindert die Gefahr von Verwechslungen, nicht autorisierten Änderungen, Abstürzen und über USB-Speichermedien verbreitete Viren.
Dann bereiten Sie die Produktion mit Manage MyTools vor, einem Werkzeugmanagementsystem, das Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Werkzeugbestand und Ihre Daten gibt – und langfristig Geld spart.
2. Effizienz und Flexibilität in der Produktion
Mehr produzieren – in kürzerer Zeit.
Begegnen Sie der Herausforderung einer weltweit wettbewerbsfähigen Produktion mit Softwarelösungen, die Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Anlagen geben – und mit denen Sie Ihre Fertigungsprozesse und ‑leistung stets unter Kontrolle haben.
Bei Siemens entscheiden Sie selbst, ob Sie die Vorteile einer cloudbasierten Lösung nutzen oder Daten auf lokaler Ebene sammeln.
Die cloudbasierte MindSphere-Lösung Analyze MyPerformance /OEE-Monitor ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen vollständige Transparenz über Ihre OEE-Leistung bietet, wo auch immer Sie sind. Oder wenn Sie eine Lösung auf lokaler Ebene benötigen: Analyze MyPerformance ist eine Software zur fabrikweiten Leistungsanalyse, mit der Sie die aktuellen Maschinenzustände analysieren und eigene Leistungskennzahlen festlegen können.
Mit diesen beiden Lösungen können Sie auf Daten einfach zugreifen und sind jederzeit über Ihre Maschinenzustände informiert – ganz gleich, wo Sie gerade sind. Für eine schnellere, effizientere und flexiblere Produktion.
3. Maschinenverfügbarkeit
Stillstand war gestern.
Mit den richtigen Einblicken in Ihre Daten können Sie die Maschinenverfügbarkeit in Ihren Anlagen drastisch erhöhen.
Diese Einblicke bietet Manage MyMachines – eine cloudbasierte Lösung, mit der Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer Maschinen steigern können. Die Basis dafür bilden relevante Maschinendaten und eine Übersicht über Maschinenzustand und -historie.
Mit Manage MyMachines /Remote können Sie von jedem Ort der Welt aus auf Ihre Werkzeugmaschinen zugreifen. Umfangreiche Fehlerdiagnosen und Korrekturmaßnahmen sind sofort verfügbar, um mögliche Fehlerursachen zu ermitteln.
Mit Analyze MyCondition können Sie Stillstandszeiten durch geplante/ungeplante Wartung auf lokaler Ebene minimieren. Kritische Maschinenkomponenten werden laufend überwacht und Trends visualisiert. Damit Sie Maschinenausfälle vorhersagen können, noch bevor sie auftreten.
Für schnellere Problemlösungen und höhere Maschinenverfügbarkeit – bei jedem Schritt.
4. Verbesserte Bearbeitungsprozesse
Maschinelle Bearbeitung auf Hochleistung.
Für die Optimierung Ihres Maschinenparks müssen große Datenmengen verarbeitet werden – das kann zeitaufwändig und teuer werden.
Mit SINUMERIK Edge schließen Sie die Lücke zwischen der Cloud und Ihrer Anlage. Sie verarbeiten alle Daten lokal vor – nur die notwendigen Daten werden ggf. in die Cloud zur Analyse übertragen. Die Ergebnisse können Sie direkt auf Ihrem Computer anzeigen, wo auch immer Sie sind.
Mit Analyze MyWorkpiece /Toolpath können Sie die Qualität Ihres NC-Codes bestimmen und die Ursachen von Qualitätsproblemen einfach analysieren – zum Beispiel, wenn das Problem durch das CAM-System oder die Maschine selbst verursacht wird – noch bevor die Teilefertigung auf der Maschine beginnt.
Mit der Lösung Adaptive Control and Monitoring können Sie die Auslastung automatisch erkennen und die Vorschubgeschwindigkeit der Maschine entsprechend anpassen. Das Ergebnis: deutliche reduzierte Maschinenzykluszeiten und eine längere Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.
Das vollständige Portfolio der Siemens CNC Shopfloor Management Software deckt die gesamte Wertschöpfungskette in der Fertigung ab – vom Produktdesign bis hin zur eigentlichen Produktion und zum Service. Ihre Vorteile bei diesem ganzheitlichen Ansatz: Schnelligkeit, Flexibilität, Effizienz und Qualität in der Produktion.
Ergänzt wird dieser ganzheitliche Ansatz der Fabrikdigitalisierung durch ein Ökosystem mit dem cloudbasierten IoT-Betriebssystem MindSphere, Team Centre als digitale Kollaborationsplattform sowie Applikationen von Drittanbietern.