SINUMERIK – die ideale CNC sowohl für Einzelteil- als auch für Serienfertigung
Die Losgrößen von Fertigungsaufträgen stellen sehr spezifische Anforderungen an die jeweiligen Werkzeugmaschinen und somit in zweiter Instanz auch an die darin verbauten CNC-Ausrüstungspakete. Diese gegensätzliche Anforderungen in einer CNC zu vereinen, hat sich SINUMERIK zum Ziel gesetzt. Denn: In vielen Betrieben werden sowohl Großserien- als auch Einzelteile gefertigt. Entsprechend groß ist der Wunsch nach einer einheitlichen, durchgängigen Lösung. Bedienpersonal muss heute flexibel an verschiedenen Maschinen einsetzbar sein. Dazu bedarf es einer einheitlichen Bedienphilosophie.
SINUMERIK – großserientaugliche und werkstattgerecht bedienbare CNC
SINUMERIK CNC beherrscht die Herstellung von Großserien. Gleichzeitig unterstützt die Bedienoberfläche SINUMERIK Operate die Fertigung von Kleinserien und Einzelteilen - intuitiv und werkstattgerecht.SINUMERIK ist somit die ideale Lösung für Fertigungsaufträge verschiedenster Losgrößen. Von der industriellen Großserienfertigung über die Fertigung von Einzelteilen, beispielsweise beim eigenen Betriebsmittel- oder Werkzeugbau, bis hin zu Reparaturen, beispielsweise bei der Instandhaltung der eigenen Betriebsmittel.