Fit für die Zukunft

Die Bandbreite der Technologien mit SINUMERIK nutzen
Egal für welche Bearbeitungstechnologie Sie sich interessieren - sie haben alle etwas gemeinsam: mit SINUMERIK Zeit sparen beim Einrichten der Werkzeugmaschine, einfache Projektierung mit SINUMERIK Open Architecture und individuelle Erweiterung in SINUMERIK Operate.
Die Vielseitigkeit der SINUMERIK anwenden
Schneller zum optimalen Ergebnis: SINUMERIK unterstützt Sie mit zusätzlichen Funktionen, die Aufwand reduzieren und Zeit sparen. Das Angebot reicht vom reibungslosen Einrichten über die hilfreiche Werkzeugverwaltung bis zu individuellen Konfigurationen und effizienten Programmiermethoden.Einfaches und interaktives Einrichten
Dank des intelligenten JOG-Modus werden alle typischen Einrichtfunktionen von Werkzeugmaschinen in SINUMERIK Operate grafisch interaktiv unterstützt. Beispielsweise kann so ein Werkstückmesstaster ganz einfach mit drei Klicks eingewechselt werden. Durch die erweiterte Retract-Funktion kann nach einem Spannungsausfall das Werkzeug zurückgezogen werden. Zugleich erfolgt ein fehlerfreies Wiederaufsetzen an der Unterbrechungsstelle.
Zeitsparende Werkzeugverwaltung
Die Werkzeugverwaltung stellt Werkzeugdaten und Magazinplatzinformationen übersichtlich in einem Bild dar. Die Auswahl eines geeigneten Magazinplatzes erfolgt automatisch: Werkzeug auswählen, Knopf drücken – schon bietet die SINUMERIK einen geeigneten Magazinplatz an. Auch die Standzeit der Werkzeuge wird überwacht und bei Bedarf das passende Ersatzwerkzeug eingewechselt. Dies spart Zeit beim Einrichten der Werkzeugmaschine.
SINUMERIK Open Architecture – individuelle Erweiterungen in SINUMERIK Operate
Mit Open Architecture bietet SINUMERIK Projektierungsschnittstellen, mit denen die CNC-Ausrüstung noch weiter an die technologischen Bedürfnisse der jeweiligen Maschine angepasst werden kann und somit über einen hohen Freiheitsgrad in der Fertigungsautomatisierung verfügt.
SINUMERIK Programmiermethoden
SINUMERIK bietet drei verschiedene CNC Programmiermethoden und erfüllt verschiedene Fertigungsanforderungen – von der Fertigung von Einzelteilen bis zu Großserien. Dazu gehören die ShopMill- und ShopTurn-Arbeitsschrittprogrammierung und die DIN-ISO-Programmierung mit SINUMERIK.
Die richtige SINUMERIK für Ihre Anwendungen
Eine SINUMERIK CNC ist in vielen Fällen die richtige Wahl: zum Beispiel immer dann, wenn neue, revolutionäre Maschinenkonzepte realisiert werden. Und natürlich, wenn das absolute Maximum an Produktivität für eine Werkzeugmaschinen-Anwendung gefordert wird.
Programmierhandbücher
Unsere Programmierhandbücher sind auf die Bedürfnisse von Programmierern, Technologen und Maschinenbetreibern abgestimmt. An einfachen Programmierbeispielen erläutern wir die nach DIN 66025 bekannten Befehle und Anweisungen, führen Sie durch das Programmieren eines komplexen Werkstückprogramms und helfen Ihnen beim Programmieren mit Messzyklen, komplexe Messaufgaben zu lösen. Die Programmierhandbücher unterstützen Sie auch beim Entwerfen von Programmen und Software-Oberflächen sowie bei der Fehlerbehebung.
In diesem Handbuch werden an einfachen Programmierbeispielen die nach DIN 66025 bekannten Befehle und Anweisungen erläutert.
In diesem Handbuch wird das Programmieren eines komplexen Werkstückprogramms (z. B. Freiformflächen, Kanalkoordinierung etc.) erläutert.
In diesem Handbuch wird das Programmieren mit Messzyklen erläutert, die zur Lösung bestimmter Messaufgaben verwendet werden. Durch den flexiblen Aufbau der Messzyklen lassen sich nahezu alle in einer Fräs- oder Drehmaschine zu lösenden Messaufgaben bewältigen.
Funktionshandbücher
Unsere Funktionshandbücher sind auf die Bedürfnisse von Projekteuren, Technologen (von Maschinenherstellern) und Inbetriebnehmern (von Systemen / Maschinen) abgestimmt. Mithilfe von Funktionshandbüchern lernen Sie im Detail den Umgang mit den SINUMERIK-Funktionen kennen.
Dieses Handbuch enthält die Beschreibungen der SINUMERIK-Grundfunktionen.
Dieses Handbuch enthält die Beschreibungen der SINUMERIK-Sonderfunktionen.
Dieses Handbuch enthält die Beschreibungen der SINUMERIK-Erweiterungsfunktionen.
Dieses Handbuch enthält die Beschreibung der Konfiguration, Programmierung und Funktionsweise der Funktion "Werkzeugverwaltung" und ihrer jeweiligen Ausprägungen.