Fräsen der Extraklasse mit SINUMERIK 

Von 3-Achs-Fräsen über 5-Achs-Simultan- bis hin zu Multitasking-Bearbeitung

Fräskompetenz für kurze Bearbeitungszeiten und perfekte Oberflächen. SINUMERIK MDynamics wird erweitert um die optionalen Technologiefunktionen Top Surface und Top Speed sowie Intelligent Load Control (ILC) und Intelligent Dynamic Control (IDC). Moderne Bedienung und einzigartige Technologiezyklen, ultimative Werkstattprogrammierung und hochwertige CNC-Simulation runden die Kompetenz der SINUMERIK beim Fräsen ab.

EMO verpasst? Nicht alle Maschinen gesehen? Kein Problem mit dem EMO 2019 eBooklet:

Fräsmaschinen mit SINUMERIK auf der EMO

Auf einen Blick

Breites SINUMERIK Portfolio beim Fräsen

Das Know-how rund ums Fräsen, die starke CNC-Hardware SINUMERIK, intelligente CNC-Funktionen und die einzigartige CAD/CAM-CNC-Prozesskette spiegeln die Kompetenz der SINUMERIK beim Fräsen wider. Gerade in der Automobil- und Flugzeugindustrie, Energie- und Medizintechnik sowie im Werkzeug- und Formenbau, aber auch in der Werkstattfertigung sind beste Fräsergebnisse gefragt. Hier kommen das Technologiepaket Fräsen SINUMERIK MDynamics und seine Erweiterungen zum Einsatz.
 
SINUMERIK 808
SINUMERIK 828
SINUMERIK 840
SINUMERIK ONE
SINUMERIK MDynamics
-
Top Surface
-
Top Speed
-
-
ILC/IDC
-
-
3-Achs-Fräsen

5-Achs-Fräsen
-
-
Multitasking
-
-

Fräsen der Extraklasse mit SINUMERIK

Zur Broschüre

SINUMERIK MDynamics

SINUMERIK MDynamics steht für Bewegungsführung der Extraklasse und perfekte Werkstückoberflächen. Hier treffen Bestmarken für Oberflächenqualität, Präzision und Geschwindigkeit aufeinander.  Mit dem Technologiepaket SINUMERIK MDynamics hat der Maschinenbediener einen wahlfreien Zugriff auf NC-Programme und Werkstückunterlagen sowie die papierlose Fertigung und Visualisierung von Geometrien im Werkzeug- und Formenbau innerhalb kürzester Zeit. Bei allen Anwendungen unterstützt die intuitive Bedienoberfläche von SINUMERIK Operate. 

Top Surface und Top Speed

SINUMERIK ermöglicht mit Top Surface in Kombination mit Top Speed eine innovative Bahnplanung und Geschwindigkeitsführung, die zu höchster Oberflächengüte und Bearbeitungsgeschwindigkeit führt. Die intelligente Bahnplanung Top Surface optimiert CAM-Daten für die nachfolgende Geschwindigkeitsführung der SINUMERIK. Top Speed ermöglicht das Abfahren von Programmen mit erhöhter Maschinendynamik ohne mechanische Schwingungen der Maschine anzuregen.  Die Kombination der Funktionen erzielt somit eine signifikante Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit bei optimaler Bearbeitungsqualität. 

Intelligent Load Control / Intelligent Dynamic Control

Durch die Funktionen Intelligent Load Control / Intelligent Dynamic Control können Maschinenparameter automatisch in Abhängigkeit der aktuellen Beladung und der Achspositionen verändert werden, sodass eine volle Ausnutzung der Maschinendynamik erreicht wird. Dadurch wird bei jedem Werkstückgewicht und an jeder Position im Arbeitsraum der Maschine das beste Bearbeitungsergebnis erzielt. Dies führt zu kürzeren Bearbeitungszeiten verbunden mit einer höheren Bearbeitungsqualität.

Kollisionsvermeidung

Die Funktionen der SINUMERIK zur Kollisionsvermeidung bieten einen Kollisionsschutz der Maschine, des Werkstücks und von Aufspannungen sowie des Werkzeugs. Die Überwachung ist in den Steuerungsbetriebsarten JOG, MDA und AUTO möglich. In einer steuerungsintegrierten Version wird ein Kollisionsschutz der Maschine selbst geboten.  Bei der Verwendung einer SINUMERIK Edge kann die Kollisionsüberwachung und -vermeidung ausgelagert werden, ohne dabei die Echtzeitfähigkeit zu verlieren. Dabei wird ein ganzheitlicher Kollisionsschutz ermöglicht, während die volle Performance des SINUMERIK Systems für die Bearbeitung zur Verfügung steht. 

Alles rund um Bearbeitungstechnologien

Zur Broschüre