Dream Team für überlegene Produktivität

SINUMERIK Run MyRobot vereint Roboter und Werkzeugmaschinen
Im Zuge der Digitalisierung arbeiten Roboter und Werkzeugmaschinen immer enger zusammen. SINUMERIK Run MyRobot bietet Lösungen von der einfachen Anbindung über die komfortable Integration für Handling-Aufgaben bis zur vollständigen Systemintegration der Roboter-Kinematik. Maschinenbetreiber sehen in der Automatisierung immer mehr einen wirksamen Hebel, um bei konstanter Werkstückqualität flexibler die Produktivität zu erhöhen. Dafür müssen Werkzeugmaschinen über Vernetzungslösungen problemlos in Fertigungsabläufe eingebunden und Roboter über vordefinierte Schnittstellen in Werkzeugmaschinen integriert werden.

Infinite opportunities from infinite data
Die Hannover Messe 2021 fand vom 12. bis 16. April digital statt.
Siemens beteiligte sich mit einem eigenen virtuellen Messeauftritt. Unter dem Motto „Infinite opportunities from infinite data“ konnten die Teilnehmer der Digital Enterprise Virtual Experience die Siemens Highlights in einer nahezu realen 3D-Umgebung erkunden und sich von einem digitalen Erlebnis der Extraklasse inspirieren lassen.
Registrieren Sie sich jetzt, um im Nachgang Zugriff auf alle Inhalte und Präsentationen zu erhalten.
Roboter und Werkzeugmaschine: alle Facetten der Integration
Siemens bietet mit der SINUMERIK eine CNC-Steuerung für die Roboter-Integration: von der einfachen Anbindung über die komfortable Integration für Handling-Aufgaben bis zur vollständigen Systemintegration der Roboter-Kinematik.SINUMERIK Run MyRobot /EasyConnect
SINUMERIK Run MyRobot /EasyConnect basiert auf dem vom VDW/VDMA definierten Standard und bindet Roboter einfach und schnell an eine Werkzeugmaschine an. Durch die vordefinierte Projektierungsschnittstelle kann flexibel auf die Anforderungen der jeweiligen Automatisierungslösung eingegangen werden. Dank EasyConnect können Roboter verschiedener Hersteller mit SINUMERIK CNC-Steuerungen einheitlich verbunden werden. Die Integration erfolgt nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Ein automatisierter Werkstückfluss steigert auch bei hohen Losgrößen die Produktivität.
Anwendungsgebiet:
- Handling
SINUMERIK Run MyRobot /Handling
SINUMERIK Run MyRobot /Handling erlaubt die Bedienung sowie das Teachen des Roboters auf dem Bedienpanel der SINUMERIK. Die Inbetriebnahme beim Handling neuer Werkstücke wird durch die einheitliche Bedienung an der SINUMERIK signifikant vereinfacht. Über die Zyklenprogrammierung der SINUMERIK erfolgt die Programmierung des Roboters schnell und einfach. Dabei ist kein Roboter-Know-how nötig. Auch die Bedienung des Roboters kann durch den Maschinenbediener ohne aufwendige Schulungen erfolgen.
Anwendungsgebiet:
- Handling
SINUMERIK Run MyRobot /Machining
Bei SINUMERIK Run MyRobot /Machining übernimmt die SINUMERIK die Bahnsteuerung des Roboters. Dadurch werden Bearbeitungsprogramme genauer und schneller abgefahren. Durch NX CAM Robotics lässt sich der Roboter durchgängig in die vorhandene CAD/CAM-CNC-Prozesskette und IT-Infrastruktur integrieren. Das Interfacing von CNC-Steuerung und Roboter steigert die Produktivität sowie Flexibilität und ermöglicht die geforderte Präzision und Qualität der Werkstücke.
Anwendungsgebiet:
- Bahngesteuertes Handling
- Bearbeitung
- Hybrid (bahngesteuertes Handling & hauptzeitparallele Bearbeitung)
SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control
Mit SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control wird das Roboter-Mechanikmodell in die SINUMERIK CNC integriert. Dadurch ist keine zusätzliche Robotersteuerung erforderlich. Das Direct Control-Konzept vereinfacht die Konfiguration der Steuerungshardware erheblich und optimiert das Ersatzteil-Management. Die einzigartige SINUMERIK gesteuerte Robotertechnik ermöglicht weitere Verbesserungen bei der Genauigkeit und Dynamik in Kombination mit den Vorteilen eines Steuerungskonzeptes aus einer Hand. Das Konzept verringert zudem die Zeit und den Aufwand für die Inbetriebnahme- und Projektierungsaufgaben.
Anwendungsgebiet:
- Handling
- Bearbeitung
- Hybrid (Handling & hauptzeitparallele Bearbeitung)