IO-Systeme nach Maß - SIMATIC ET 200

Ihr Peripherie-System soll so individuell sein wie Ihre Anforderungen?
Mit SIMATIC ET 200 bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung: für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar.

Siemens Virtual Experience zur Hannover Messe 2021
Die Hannover Messe 2021 findet vom 12. bis 16. April digital statt. Siemens beteiligt sich mit einem eigenen virtuellen Messeauftritt und Eventprogramm.
Entdecken Sie unsere Highlights bei der Siemens Virtual Experience unter dem Motto „Digital Enterprise – Infinite Opportunities“ in einer nahezu realen 3D-Umgebung und lassen Sie sich von einem digitalen Erlebnis der Extraklasse inspirieren.

SIMATIC ET 200eco PN M12-L - die neue Generation
Die nächste Generation maschinennaher Blockperipherie in Schutzklasse IP65/67
Neues und kompaktes Gehäuse, spürbar höhere Stromtragfähigkeit und eine Vielzahl neuer Funktionen: Die neue, vollständig innovierte Generation der bewährten SIMATIC ET 200eco PN I/O-Familie in IP65/67 unterstützt moderne Maschinen- und Anlagenkonzepte perfekt
SIMATIC ET 200 – Das IO-System für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Der modulare Aufbau erlaubt es, die ET 200-Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern: digitale und analoge Ein-/Ausgänge, CPUs mit voller S7-1500 Funktionalität, Sicherheitstechnik, Motorstarter, Frequenzumrichter sowie diverse Technologiemodule.Die Anforderungen an heutige IO-Systeme werden zunehmend komplexer und vielschichtiger. Für den zentralen Schaltschrank bzw. dezentralen Schaltkasten setzen SIMATIC ET 200MP und ET 200SP neue Maßstäbe in den Bereichen Usability, Skalierbarkeit und Funktionalität. Der modulare Aufbau erlaubt es, die ET 200 Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern. Die Modul-Funktionalität ist durchgängig skalierbar und reicht von Basic-Funktionalität über Standard bis hin zu High Feature und High Speed.
Die SIMATIC ET 200 Systeme in hoher Schutzart IP 65/67 sind klein, robust und leistungsfähig. Sie eignen sich optimal für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld, direkt an der Maschine. Der zeitsparende Aufbau ermöglicht die höchst flexible Realisierung dezentraler Automatisierungslösungen, auch außerhalb von Fabrikhallen im Outdoor-Bereich.
Eine Produktfamilie – viele Einsatzmöglichkeiten
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC ET 200 Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unsere SIMATIC ET 200 Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage