Gebäude kostengünstig automatisieren

Alle Gebäudefunktionen integriert in einem Automatisierungssystem – LOGO!
Mehr Komfort und Sicherheit im eigenen Haus liegen voll im Trend. Sie lassen sich durch automatische Steuerung, Regelung und Überwachung von gebäudetechnischen Funktionen realisieren. Mit LOGO! gelingt dies besonders einfach und kostengünstig. Mit der unkomplizierten und anwenderfreundlichen Steuerung automatisieren Sie vielfältige Funktionen im eigenen Haus entsprechend Ihren individuellen Vorstellungen. Besonders praktisch sind die mögliche Anbindung des Logikmoduls an den KNX-Gebäudesystembus sowie die bequeme Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC über WLAN.
Einfach genial: alle Gebäudefunktionen im Handumdrehen perfekt im Griff
LOGO! überzeugt durch vielfältige Funktionen für individuelle Lösungen. Auch die kostengünstige und platzsparende Umsetzung sowie die umfangreichen Vernetzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten zahlen sich bei der Hausautomatisierung aus. Genial einfach. Einfach genial.Gebäudeautomation in der Praxis: LOGO! kann mehr
LOGO! eröffnet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten für Gebäudefunktionen. Das macht sie zur perfekten Wahl für die schnelle, unkomplizierte und platzsparende Umsetzung individueller Gebäudeautomatisierungsprojekte. Ob Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung, Bewässerung, Zugangskontrolle, Sicherheit und Alarmierung, Anwesenheitserkennung und -simulation oder komfortable Steuerung von Sauna oder Pool: LOGO! eröffnet erstaunlich vielfältige und überraschend einfache Steuerungsmöglichkeiten für Gebäudefunktionen.Beleuchtung intelligent steuern Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
Die bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung mit LOGO! ist nicht nur überaus komfortabel, sie spart auch bares Geld: Eine Vielzahl konventioneller Schaltgeräte wird überflüssig, das optimierte Zu- und Abschalten der Verbraucher senkt den Energieverbrauch, die hohe Flexibilität der Steuerung erlaubt ohne großen Aufwand spätere Änderungen. Durch Applikationen wie Anwesenheitssimulation, Anwesenheitserkennung und Panikschaltung sorgen Sie zudem für ein Plus an Sicherheit.
Steuerung von Raumparametern Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
Mit LOGO! sorgen Sie mit einer jederzeit optimalen Temperaturregelung, gezielter Beschattung und Zentral- oder Fernschaltung von Funktionen ganz einfach für rundum angenehmes Wohnen in Ihren eigenen vier Wänden. LOGO! erfasst die Umweltbedingungen und steuert die entsprechenden Gebäudefunktionen so, dass Sie jederzeit eine behagliche Wohnatmosphäre auf höchstem Niveau genießen können.
Swimmingpool / Whirlpool Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
LOGO! sorgt dafür, dass Ihnen Ihr Swimmingpool oder Whirlpool tatsächlich maximale Entspannung garantiert: Die vielfältigen Steuerungs- und Kontrollaufgaben rund um den Pool laufen automatisch. Sie müssen sich weder um die Überwachung der Wasserqualität noch über die Temperatur Gedanken machen. Auch die Steuerung der Pumpe übernimmt LOGO! für Sie. Genießen Sie unbeschwert Ihre private Wohlfühllandschaft.
Pumpensteuerung Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
Ob Gartenbewässerung, Springbrunnen, Zisterne oder Hebepumpe: Rund um ein modernes Anwesen kommt eine Vielzahl verschiedener Pumpen zum Einsatz. LOGO! kann die intelligente, energiesparende Steuerung dieser Pumpen übernehmen. So können Sie sich an einem jederzeit optimal bewässerten Garten erfreuen und den heimischen Springbrunnen auf Wunsch per Fernbedienung steuern.
Torsteuerung und Zugangskontrolle Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
LOGO! kann für mehr Sicherheit und Komfort auf Ihrem Grundstück sorgen: Erstellen Sie sich Programme für individuelle Überwachungsfunktionen. Mit der Einbindung von Zugangskontrollsystemen bleiben Unbefugte draußen. Torsteuerungen und intelligente, bedarfsgerechte Wegebeleuchtungen machen die Wege zwischen Eingangstor und Haustür für Sie und für Ihre Gäste so bequem und gefahrlos wie möglich. Auch an die vierbeinigen Freunde ist gedacht, denn auch die Katzenklappe kann mit LOGO! automatisiert werden.
Sicherheit und Alarmierung Kostenloser Download von LOGO! Programmen:
Alle Herdplatten aus? Kaffeemaschine abgeschaltet? Was ist mit dem Bügeleisen? Alle Türen tatsächlich zu? Mit LOGO! gehören solche Fragen der Vergangenheit an! Die automatische Verbraucherabschaltung springt ein, wenn Sie wirklich einmal etwas vergessen haben. Die Anwesenheitserkennung kann per SMS Alarm schlagen, wenn sich ungebetene Gäste im Haus befinden.
LOGO! kaufen
LOGO! über den Elektrogroßhandel Ihrer Wahl beziehen...Sie wollen eine LOGO! kaufen?
Fragen Sie Ihren lokalen Distributor