SIMOTION C - Unser modularstes High-End-Motion-Control-System

Erweiterbar auf bis zu 16 Baugruppen
Zusätzlich zu den integrierten Onboard-I/Os kann SIMOTION C mit Peripherie-Baugruppen aus dem SIMATIC S7-300-Spektrum erweitert werden: Das modulare Design in SIMATIC S7-300-Aufbautechnik macht das PLC-basierte Motion-Control-System besonders flexibel. Mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt an möglichen Schnittstellen lässt sich SIMOTION C in die unterschiedlichsten Umgebungen integrieren.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Flexible Leistung, überzeugend in allen Anwendungssituationen
SIMOTION C ist äußerst flexibel einsetzbar: Über die bereits integrierten Schnittstellen hinaus lässt sich der Motion Controller mit Peripherie aus der Palette der SIMATIC S7-300-Baugruppen erweitern – und spielt seine Stärken überall dort aus, wo es auf maximale Freiheit bei der Wahl der Antriebe ankommt.
Die PLC-basierte Lösung kommt mit einem breiten Spektrum an Prozessorsignalen zurecht und beherrscht ebenso die High-End Motion-Control-Funktionalitäten, wie etwa Bahninterpolation und verteilten Gleichlauf.
So profitieren Sie von SIMOTION C
Kommunikation für alle Fälle
Die Varianten SIMOTION C240 und C240 PN unterscheiden sich vor allem in ihren Schnittstellen. Beide Controller verfügen über mehrere digitale Ein- und Ausgänge sowie zwei PROFIBUS-Schnittstellen mit PROFIdrive und einen Industrial-Ethernet-Anschluss.Integriert ins TIA Portal
SIMOTION C ist in den Varianten C240 und C240 PN mit allen Motion-Control- und PLC-Funktionalitäten auch über das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) verfügbar. Dies ermöglicht Ihnen nahtloses Engineering von der Steuerung bis zum HMI.
Flexibel in der Kommunikation
Die verfügbaren Varianten von SIMOTION C punkten vor allem mit der Vielfalt der möglichen Schnittstellen und der einfachen Erweiterbarkeit. Über die Standardschnittstellen für Servo-, Schritt- und Hydraulikantriebe hinaus sorgen PROFIBUS, PROFINET und Ethernet für die nahtlose Kommunikation mit Ihrer Produktionsumgebung.
Flexibilität mit SIMOTION
Motion Control – flexibel und kommunikativ
Als Bediensystem eignen sich für SIMOTION C sowohl die Panels von SIMATIC HMI als auch PCs mit WINCC flexible oder OPC-Schnittstellen. Unsere Experten beraten Sie gerne dabei, die optimale Konfiguration für Ihre Applikation zu finden.