SIMOTION D - Unser reaktionsschnellstes High-End Motion-Control-System

128 Achsen je Controller mit 0,125 ms minimaler Zykluszeit
Unser Drive-basierter Motion Controller SIMOTION D integriert Motion-Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt im Antrieb. Ihre Vorteile: hohe Maschinentaktraten, eine reproduzierbare Produktqualität, deutliche Kostenersparnisse und weniger Platzbedarf im Schaltschrank.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Viel Leistung auf wenig Platz
SIMOTION D beansprucht etwa 50 Prozent weniger Platz gegenüber einer herkömmlichen PLC mit separater Antriebsregelung. Damit eignet sich das System optimal für dezentrale oder modulare Automatisierungslösungen – besonders bei komplexen Maschinen, die hohe zeitkritische Anforderungen an Achskopplungen stellen.
So profitieren Sie von SIMOTION D
Integriert ins TIA Portal
SIMOTION D ist mit allen Motion-Control-Funktionalitäten auch in dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriert und ermöglicht so nahtloses Engineering von der Steuerung bis zum HMI.
Flexibel auch in der Kommunikation
Das besondere Highlight: Für Applikationen mit besonders großen Mengengerüsten und Anforderungen an eine höhere Anlagenverfügbarkeit durch Medienredundanz lassen sich mehrere Controller über Ringtopologien koppeln – mit zwei PROFINET-Schnittstellen auch über getrennte Netze.
Je nach SIMOTION D Variante integrieren Sie SIMATIC HMI und dezentrale Peripherie einfach über PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet.
Safety Integrated bei SIMOTION D
Bei SIMOTION D ist die Sicherheitsfunktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Damit steht dem SIMOTION D Anwender die gesamte Palette integrierter Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S120 zur Verfügung.
Maximale Flexibilität mit SIMOTION
Motion Control in ihrer performantesten Form
Mit SIMOTION D lösen Sie komfortabel alle High-End-Motion-Control-Herausforderungen: Verfügbar in Ein- und Mehrachsvarianten, überzeugt das System nicht nur durch die Vielfalt der verfügbaren Ausführungen, sondern auch durch seine kompakte Bauweise, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Konfigurieren Sie hier Ihre optimale Applikation.