Unser robustestes High-End-Motion-Control-System

Ausfallraten gegen null
Unser PC-basiertes Motion-Control-System SIMOTION P kombiniert die Robustheit und Offenheit eines Industrie-PCs mit vollen Motion-Control-Fähigkeiten. SIMOTION P ist für raue Bedingungen optimal geeignet, da beim Design des IPCs auf rotierende Teile wie Lüfter oder Festplatte verzichtet wurde.
Anpassungsfähig ohne Kompromisse bei der Leistung
Mit seiner großen Bandbreite an SPS- und Motion-Control-Funktionalitäten ist SIMOTION P sehr vielseitig einsetzbar – und dank der Offenheit des Windows-Betriebssystems auch noch leicht zu integrieren.
SIMOTION P punktet mit Flexibilität – sei es bei der Auswahl der Betriebssysteme und Prozessoren, den Montagemöglichkeiten oder den vielfältigen Kommunikationsschnittstellen.
Dank neuester PC-Prozessarchitektur und Zykluszeiten von 0,250 ms mit PROFINET IRT ist SIMOTION P auch noch hochperformant.
So profitieren Sie von SIMOTION P
Integriert ins TIA Portal
SIMOTION P ist in den Varianten P320-4 Standard und P320-4 Embedded mit allen Motion-Control- und PLC-Funktionalitäten auch über das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) verfügbar. So sparen Sie Zeit und Geld durch nahtloses Engineering.
Maximale Flexibilität mit SIMOTION
Wussten Sie es schon?
Mit SIMOTION P können mehrere Industrie-Flatpanel-Varianten über Tastatur, Maus oder Touchscreen gesteuert werden. Ein Vorteil für Maschinenbauer, die Steuerung und Visualisierung auf einer Hardware verlangen. Unsere Experten beraten Sie gerne dabei, die optimale Konfiguration für Ihre Applikation zu finden.