SIMOTION Software
Die Motion Control Software erfüllt höchste Anforderungen an die Engineering und Runtime-Funktionalität. Das skalierbare Runtime System gewährleistet die passende Funktionalität für alle Aufgaben im Maschinenbau. Die Kombination aus PLC-Funktionalität, Ablaufsystem, Technologie-, Open Architecture Paketen, sowie Funktionsbibliotheken ergibt eine einzigartige Funktionalität. Besonders bedienerfreundlich ist das Engineeringsystem SCOUT / SCOUT TIA. Ob Konfigurieren, Programmieren, Testen oder Inbetriebnahme: Alle Aufgaben werden weitestgehend grafisch gelöst. Und die Software bietet noch mehr: Mit dem modularen Technologieobjekt-Ansatz, der objektorientierten Programmierung (OOP) und das modulare Programmiermodell mit Units erfüllt SIMOTION eine maximale Funktionalität bei hoher Flexibilität und geringem Engineering-Aufwand.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Integrierte Webserver-Funktionen und grenzenlose Kommunikation
Mit den integrierten Webserver-Funktionen nutzen Sie die die Prozessdaten Ihrer Maschine zur Steigerung der allgemeinen Verfügbarkeit. Über das standardisierte Protokoll OPC UA realisieren Sie außerdem eine grenzenlose Kommunikation zwischen allen Systemen, Plattformen und Herstellern.