Projektgenerator SIMOTION easyProject
Mit bis zu 80% Zeit- und Kosteneinsparungen zum lauffähigen Motion-Control-Projekt
Mit dem Projektgenerator SIMOTION easyProject binden Sie schnell und ohne Programmieraufwand Grundfunktionen und Standardmodule in bestehende und neue Motion-Control-Projekte ein. SIMOTION easyProject bietet zahlreiche Standardmodule für Basis-, Diagnose-, Betriebsarten- und Kommunikationsfunktionen sowie eine Vielzahl an branchenspezifischen Technologiefunktionen. Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Bausteine in den Workflow der automatischen Applikationserstellung integrieren.
Lauffähig im Handumdrehen
Motion-Control-Projekte schneller und effizienter realisierenSIMOTION easyProject nimmt Ihnen bei der Projekterstellung viel Arbeit ab: Standardelemente müssen nicht jedes Mal neu erstellt werden, und die wichtigsten Funktionen lassen sich ganz automatisch einbinden.
Ihr Vorteil: Sie realisieren Ihre Projekte dialogorientiert und ohne Programmieraufwand. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern reduziert auch die Fehlerwahrscheinlichkeit.
SIMOTION easyProject kann direkt aus SIMOTION SCOUT aufgerufen werden.
Mit Standardmodulen automatisch zum Projekt
Warum das Rad jedes Mal neu erfinden? SIMOTION easyProject bietet eine Vielzahl von Basisfunktionalitäten, Grundfunktionen und ausgetesteten Standardmodulen, bis hin zu branchenspezifischen Technologiepaketen die Sie neben Ihren eigenen Bausteinen mit minimalem Aufwand in Ihre bestehenden oder neuen Motion-Control-Applikationen integrieren können.
Damit steigern Sie die Verfügbarkeit und Flexibilität Ihrer Produktion und reduzieren signifikant Ihre Inbetriebnahmezeiten.
Grundfunktionen
Mit SIMOTION easyProject binden Sie ganz einfach die Grundfunktionalitäten in Ihr Projekt mit ein, die in fast jeder SIMOTION-Applikation benötigt werden. Mit Start-up-Check, der Betriebsartenverwaltung (OMAC), dem Message-Handling oder dem Achsfunktionsbaustein erstellen Sie große Anteile der Maschinenapplikationen, ohne eine einzige Zeile Programmcode zu schreiben .
Technologiefunktionen
SIMOTION easyProject kommt mit einer ganzen Reihe vorgefertigter und ausgetesteter Technologiefunktionen für die unterschiedlichsten Branchen – zum Beispiel für Wickler und Kartonierer. Um einen Gesamtüberblick der branchenspezifischen Technologiefunktionen zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Komplexe Motion-Control-Anwendungen ganz einfach umgesetzt
Motion-Control-Projekte schnell realisieren
Modularität als Schlüssel zu maximaler Effizienz
Statt jedes Motion-Control-Projekt von Grund auf neu zu entwickeln, nutzen Sie die vielfältigen Bausteine, Module und Funktionen, die Ihnen SIMOTION easyProject für die Realisierung Ihrer eigenen Applikationen an die Hand gibt und passen sie einfach an Ihren individuellen Bedarf an.