Objektorientierte Programmierung (OOP)

Die Komplexität der Software-Erstellung beherrschen
Ein komplexer Funktionsbaustein enthält durchschnittlich 10.000 Code-Zeilen – um hier an Effizienz zu gewinnen, gilt es, die Prozesse der Software-Entwicklung zu verbessern: OOP ermöglicht das einfache Erstellen standardisierter Software-Module, die sich leicht wiederverwenden und weiterentwickeln lassen. So reduzieren Sie deutlich Ihren Programmier- und Testaufwand. Mit OOP in SIMOTION ist Ihre Software deutlich effizienter, flexibler und leistungsfähiger.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Effizienter durch standardisierte Software
Standardisierung erhöht nicht nur die Wiederverwendbarkeit von Software-Modulen, sondern vermindert auch die Fehleranfälligkeit komplexer Programme. Objektorientierte Programmierung mit SIMOTION leistet dazu einen entscheidenden Beitrag.Komplexe Applikationen überschaubar strukturieren
Mit SIMOTION programmieren Sie objektorientiert nach IEC 61131-3 ED3. Komplexe Applikationen lassen sich in einer übersichtlichen Objektstruktur aufbauen, die exakt die Struktur einer modularen Maschine widerspiegelt.
Klassen, Interfaces und Prinzipien der Vererbung zur nahtlosen Kommunikation zwischen den Objekten sind mit der SIMOTION Software komplett verfügbar.
Klare Strukturen für maximale Leistung und Effizienz
OOP-Wissen für Einsteiger und Experten
Das Buch unterstützt den Umgang mit der Denk- und Programmierweise und bietet Programmierbeispiele zu objektorientierten Techniken und den dabei wirkenden Mechanismen.
Effiziente Software-Programmierung
Software für den Maschinenbau von morgen
Objektorientiertes Programmieren nach einheitlichen Softwarestandards sorgt für klare, modulare Strukturen und verringert deutlich den Pflege- und Testaufwand. Mit der SIMOTION Software schöpfen Sie effizient das ganze Potenzial Ihrer High-End-Maschinen aus.