SIMOTION Runtime-Software
Maximale Flexibilität im Maschinenbau
Die SIMOTION Runtime-Software verbindet ein leistungsstarkes Laufzeitsystem mit hochperformanter PLC-Funktionalität und vielfältigen Motion-Control- und Technologiefunktionen.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Das Laufzeitsystem für all Ihre Motion-Control-Applikationen
Neben der Basisfunktionalität von SIMOTION kann das Leistungsspektrum dank Technologiefunktionen beliebig erweitert werden. Mit diesen vielfältigen Skalierungsmöglichkeiten der SIMOTION Runtime-Software realisieren Sie im Handumdrehen maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Bedürfnissen.Individualisierbares Leistungspaket
Das SIMOTION Runtime-System beinhaltet die PLC-Funktionalität, das Ablaufsystem und die ganze Vielfalt der SIMOTION Technologiefunktionen, die über Technologiepakete integriert werden. Darüber hinaus erlauben integrierte Funktionsbibliotheken die Einbindung spezieller Peripherie und Kommunikationsbaugruppen und erweitern die Systemfunktionalität (z.B. Regler).
SIMOTION Technologiepakete
Grundlegende Funktionen lassen sich durch Hinzufügen entsprechender Technologiepakete flexibel an Ihre aktuellen Anforderungen anpassen. Sie sind komfortabel über die SCOUT Befehlsbibliotheken und PLCopen Bausteine zugänglich.
Vorgefertigte branchenspezifische Funktionen können darüber hinaus in das Projekt angebunden werden.
Technologiepaket Motion Control
Für die Bewegungsführung steht eine skalierbare Motion-Control-Funktionalität zur Verfügung – vom Nockensteuerwerk über Positionieren, Getriebe- und Kurvenscheiben-Gleichlauf bis hin zur 3D-Bahninterpolation für verschiedene Handling-Kinematiken.
Das Technologiepaket Motion Control erlaubt die intuitive und durchgängige Programmierung aller wichtigen Bewegungsabläufe für eine Produktionsmaschine – von einfachen Einachs- bis hin zu komplexen Vielachs-Anwendungen, von wenig bis viel PLC-Performance.
Technologiepaket Temperaturregelung
Das SIMOTION Technologiepaket für Temperaturregelung stellt Temperaturkanäle mit umfangreichen Funktionen bereit. Der Zugriff auf die Funktionen erfolgt über zusätzliche Sprachbefehle und Systemvariablen.
Technologiepaket Drive Control Chart (DCC)
Das SIMOTION Technologiepaket für Drive Control Chart (DCC) stellt eine Bibliothek mit Drive Control Blocks (DCBs) zur Verfügung. Mit diesen Bausteinen lassen sich Steuerungs- und Regelungsfunktionen einfach grafisch projektieren.
SIMOTION OA Technologiepakete
SIMOTION OA Technologiepakete werden auf Basis der Open-Architecture- Schnittstelle von SIMOTION erstellt. Diese OA-Schnittstelle wird verwendet, um kunden- oder branchenspezifische Lösungen unabhängig von den Software-Entwicklungszyklen des Basissystems bereitzustellen.
SIMOTION OA Technologiepakete sind Optionspakete für SIMOTION SCOUT und können über ein separates Setup nachinstalliert werden.
So profitieren Sie von der SIMOTION Runtime-Software
SIMOTION Funktionalität durch Open Architecture erweiterbar
Learning Error Compensation (LECo)
Im Zusamenspiel mit SIMOTION kompensiert der LECo-Algorithmus optimal die Schwächen in der Mechanik . Zyklische Fehler und Schleppabstände des Lagereglers werden auf ein Minimum reduziert, um Ihren Produktionsprozess so präzise und stabil wie möglich zu gestalten.